Zrób to sam z youtuberem Patrickiem: idealny kosz bagażowy.
Na serwisie YouTube co minutę pojawia się materiał wideo o długości 400 godzin – a to tylko jedna z niezliczonych, spektakularnych liczb na temat znanego serwisu internetowego. Nie zapominajmy, że ta platforma jest po Google drugą największą przeglądarką na świecie. Innymi słowy: YouTube to dla wielu użytkowników miejsce, w którym szukają odpowiedzi na swoje pytania lub przemyślenia dotyczące nowych, niezbadanych przez nich obszarów. Nie dotyczy to tylko takich popularnych zagadnień jak kosmetyka, gry komputerowe, czy sport. Majsterkowanie ma swoją wierną rzeszę fanów i licznych, pełnych zapału youtuberów. Do nich zalicza się również Patrick Marx, czyli „KissThePro“. Czas, przeznaczony na pracę, spędza w biurze, po pracy zaś oddaje się swojej pasji, czyli majsterkowaniu, i chętnie zaprasza swoich przyjaciół i widzów, aby mu przy tym towarzyszyli. Regularnie majsterkuje przy swoim busie VW, przebudowując go według własnych wyobrażeń – w takiej sytuacji nie może oczywiście zabraknąć odpowiedniego kosza bagażowego. W ramach poszukiwań idealnego rozwiązania Patrick natknął się na item i szybko przekonał się o możliwościach, jakie drzemią w systemie modułowym MB.
W poszukiwaniu idealnego rozwiązania
Dla zapalonego majsterkowicza i fana wypraw na łono przyrody, jakim jest Patrick, szybko stało się jasne, że będzie potrzebował do swojego samochodu kosza bagażowego. Tylko w ten sposób można przetransportować dużą liczbę bagaży na jeden raz – a do nich mogą zaliczać się tak różne przedmioty jak piły i siekiery, deski surfingowe, grille. Jednak kosze bagażowe dostępne na rynku nie wzbudziły jego zachwytu: „One są wprawdzie dobre, ale zdecydowanie za drogie. A poza tym chciałem zaprojektować swój kosz bagażowy zgodnie z własnymi potrzebami.” Okazało się zatem, że kosz będzie własnej roboty. Po podjęciu najważniejszej decyzji, że kosz będzie aluminiowy, Patrick rozpoczął poszukiwania (za pomocą przeglądarki Google) i wpisał w pasku wyszukiwania hasła „konfigurator profile aluminiowe”. W ten sposób natknął się na program item Engineeringtool i w krótkim czasie sporządził pierwszy projekt.

Ponieważ Patrick jest konstruktorem amatorem i nie jest obeznany z naszymi produktami, wpadł na wielce obiecujący pomysł. „Skontaktowałem się z item i zapytałem, czy mógłbym obejrzeć ich produkty u nich na miejscu. To był strzał w dziesiątkę. W zakładzie w Mannheim mogłem przekonać się naocznie o możliwościach systemu. W mojej głowie nagle zrobiło „klik” i już dokładnie wiedziałem, jak będzie wyglądał mój kosz bagażowy”, opowiada youtuber Patrick. Do konstrukcji zdecydował się użyć profili 8 80×40 item. Za pomocą programu item Engineeringtool udało mu się zrealizować swoją wizję. Program automatycznie ustalał pasujące zestawy łączników. Krótko po tym profile zostały przygotowane i dostarczone z już wykonanymi otworami – wystarczyło je skręcić. „KissThePro“ polakierował je na czarny kolor (profile dostępne są również w kolorze czarnym). Jego wnioski są jednoznaczne: „Jakość profili jest niezrównana, a same profile bardzo ładnie również wyglądają.”
Nie każdy ma tak elastyczny kosz bagażowy
Szerokość gotowego kosza bagażowego to 1,50 m, długość 2,60 m. Patrick szacuje, cała konstrukcja waży ok. 60 do 64 kg. Patricka przekonało nie tylko łatwe projektowanie profili online, ale również stabilność i elastyczność naszych profili aluminiowych. Zalety systemu uwidoczniły się w decydującym momencie: Kosz zaprojektowany przez Patricka był pierwotnie szerszy, dlatego musiałby go osadzić niżej. W takiej sytuacji kosz wystawałby poza obrys dachu. Wystarczyło jednak skrócić poziome podpory, aby ten problem rozwiązać. „Z innymi profilami to by się nie udało, jestem pod wrażeniem. Mam pewien zapas i zawsze mogę jeszcze coś zmienić”, podkreśla Patrick, zapalony majsterkowicz. Montaż aluminiowego kosza bagażowego to oczywiście nie koniec projektu. Patrick planuje zamontować z przodu reflektory LED, a z boku uchwyty na narzędzia. Elastyczne wpusty, które można umieścić wszędzie i zamocować w nich uchwyty, pozwolą i z tym szybko się uporać.