W dniach od 29 października do 2 listopada 2020 miał się odbyć w St. Gallen nowy festiwal cyfrowy „Sankt Elektronika“.
Planowany był różnorodny program – z instalacjami sztuki, warsztatami i programem scenicznym. Niestety przeszkodziło temu znowu zaostrzenie sytuacji w związku z koronawirusem, zmuszając do odwołania festiwalu. Jednakże występował tu jeden projekt, który ze względu na jego specyfikę można było mimo wszystko zaprezentować publiczności: była to interaktywna instalacja świetlna „5×14“ Studia Design Lucid z Zurychu. Pierwotnie miał on być częścią „cyfrowej łączki“ – centralnego punktu festiwalu, który miał prezentować innowacyjne instalacje w pięciu lokalizacjach w centrum St. Gallen. Ale teraz był to highlight, wprost przyciągający spojrzenia. W przypadku „5×14“ chodziło o zestaw pięciu skrzynek z zamocowanymi na nich panelami LED w strefie wejścia do ratusza. Widocznych było pięć wielkich czternastosegmentowych wyświetlaczy, stąd nazwa „5×14“. Clou programu polegało na tym, że przez specjalną stronę internetową można było zmieniać wyświetlane na nich świetlne litery, tworząc nowe słowa. Całość można było oglądać dłużej niż planowano: od 29 października do 12 listopada 2020. W ramowej konstrukcji skrzynek zastosowano technikę profili z modułowego systemu MB item.

Jeden pomysł – nieograniczone możliwości
Elastyczny, wytrzymały oraz wysokogatunkowy, modułowy system item MB jest od 40 lat optymalnym rozwiązaniem dla wszelkich zadań konstrukcyjnych w budowie maszyn i wyposażenia technicznego.
WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA CIEBIE PAKIET WZORCOWY
Bezdotykowa interakcja zapewniająca mocne wrażenia
Studio Design Lucid, stanowiące niehierarchiczny kolektyw, wyspecjalizowało się w zakresie Interaction Design. Dyscyplina ta nie ogranicza się w swym rozumieniu jedynie do projektów czysto internetowych, lecz obejmuje także realne przestrzenie i możliwości oferowania ludziom technologii, tak aby można było je zmieniać. Gdy w związku z festiwalem nadeszło zapytanie, czy w ciągu miesiąca jest możliwe wspólne zrealizowanie projektu, szybko zgromadzono odpowiednie pomysły. Ponieważ projektanci z Zurychu tak czy tak chętnie projektują instalacje świetlne, przy czym mieli tu na uwadze ograniczenia kontaktów w czasie pandemii, udało się pogodzić jedno z drugim: „Dysponowaliśmy już kilkoma panelami ledowymi i porobiliśmy testy, czy można nimi sterować przez stronę internetową. Zadziałało to bardzo dobrze, a to, że ludzie będą mogli sterować stronę ze swojego smartfona, jest w obecnym czasie idealnym rozwiązaniem. Przycisk, którego wszyscy dotykają, byłby nie do pomyślenia“, powiada Marco Ehrenmann, Interaction Designer w firmie Lucid.
Bardzo szybko zbudowano dla nas stabilną konstrukcję. Termin jednego miesiąca był naprawdę bardzo napięty, ale zaangażowanie ze strony naszego partnera kontaktowego w firmie item Schweiz było znakomite.
Na wspomnianej już witrynie użytkownicy mogli wprowadzać kolejne litery, aby uwiecznić się w ten sposób przez chwilę na ratuszu miasta St. Gallen. Umożliwił to protokół sterowania światłem, połączony z będącym na miejscu komputerem, który otrzymuje informacje ze strony WWW i odpowiedniego serwera. Wizualne informacje na wyjściu były wyświetlane przez panele LED, mocowane na stelażach z profili aluminiowych item. Po obejrzeniu techniki profili z Solingen w zastosowaniu u innego klienta, pan Ehrenmann szybko nabrał przekonania, że jest to właściwe rozwiązanie dla interaktywnej instalacji świetlnej „5×14“. „Bardzo szybko zbudowano dla nas stabilną konstrukcję. Termin jednego miesiąca był naprawdę bardzo napięty, ale zaangażowanie ze strony naszego partnera kontaktowego w firmie item Schweiz było znakomite. Bardzo się postarał, aby nam to umożliwić“, informuje Marco Ehrenmann. Oprócz czynników takich jak stabilność i obsługa klienta Lucid ceni sobie także modułowość i elastyczność naszych profili: już zaczyna się myśleć o większych projektach na bazie systemu „5×14“, stanowiącego rodzaj Proof of Concept. W tym celu można łatwo modyfikować i rozbudowywać istniejące struktury.

Interaktywna instalacja świetlna ze specjalnymi listami słów
Jednak interaktywna instalacja świetlna na reprezentacyjnym budynku niesie ze sobą także pewne wyzwania. Jak zapobiec temu, że ktoś będzie wprowadzał słowa, które nie powinny się tu znaleźć? W tym celu znaleziono praktyczne rozwiązanie: każda nowowprowadzana kombinacja znaków jest porównywana z listą „słów zakazanych“, obejmującą około 12.000 nieparlamentarnych słów, jakie występują w pięciu najważniejszych narzeczach kantonu St. Gallen. Była jednak także lista zawierająca pojęcia o ładunku pozytywnym, takie jak „miłość“‘ lub „pizza“, których wprowadzenie było premiowane zielonym kolorem wyświetlania. Nie tylko dlatego instalacja spodobała się wielu odwiedzającym, jak podkreśla pan Ehrenmann: „Reakcje publiczności były bardzo pozytywne. Jest w tym przecież coś z magii, gdy swoim małym smartfonem można zmieniać coś w większej skali i to niemal w czasie rzeczywistym.“ A właśnie zadziwiać jest czymś cudownym o tej ciemnej porze roku.