Największy na świecie wskaźnik 360° w największym na świecie samochodowym centrum dostaw – z udziałem item.
Niemcy są i będą pasjonatami samochodów. Doskonałym przykładem jest otwarte w 2000 roku Autostadt w Wolfsburgu, którego powstanie kosztowało około 430 milionów euro. Na ponad 28 hektarach oprócz centrum dostaw znajdują się też liczne obiekty na wystawy, koncerty, pokazy i wydarzenia kulinarne. Zdecydowanie najciekawszym punktem jest jednak wizyta w centrum dostaw lub „centrum klienta”. Tutaj nabywcy mogą stylowo odebrać swoje nowe samochody marki Volkswagen lub SEAT. W tej szczególnej atmosferze rolę odgrywają również nasze profile aluminiowe: tworzą podstawowy stelaż dla 360-stopniowej tablicy informacyjnej w poczekalni, do której również należy rekord świata pod względem wielkości. Dzięki temu dumni posiadacze nowych samochodów otrzymują informacje za pomocą płytek sterowanych magnetyczne, nazywanych „Flip-Dots”, kiedy jest ich kolejka odebrania nowego pojazdu.

Wspaniały efekt dla posiadaczy nowych samochodów
Następuje krótki szum – i Flip Dots już poruszają się ciekawie na pierścieniu nad głowami oczekujących. Razem niezliczone pojedyncze punkty oznaczają czas odbioru i nazwiska. Taka była wizja złożona jako propozycja w przetargu VW na tablicę informacyjną, która później została wybrana. Koncepcja i zarządzanie projektem pochodzą od Uwe Urbasa z Polyphon. Christopher Bauder z WHITEvoid, odpowiedzialny za kierownictwo artystyczne i stylistykę projektu, zlecił projektowanie, produkcję i instalację zespołowi mawa pod kierownictwem Martina Wallrotha oraz Stevena Morgana. Do zespołu projektantów tego prestiżowego projektu zalicza się Konstantin Weickardt, który uczestniczył w konstrukcji testowej w Babelsbergu oraz w końcowej instalacji w Autostadt w Wolfsburgu.
Samodzielne zaprojektowane lampki oraz techniczne rozwiązania świetlne należą do kluczowych kompetencji firmy mawa, która dzięki temu zyskała rozgłos. Od czasu do czasu zespół mawa świadomie przyjmuje jednak projekty spoza strefy komfortu, które zgodnie z celem rozbudowują posiadane umiejętności. Teraz trzeba było udowodnić własne umiejętności z zakresu konstrukcji. W konstrukcji podstawowej dla tablicy informacyjnej 360° skorzystano z naszego profilu 6 o wymiarach 30×30 i 60×30. Wcześniej profile były wyginane na własnej wyginarce CNC, z uwzględnieniem różnych promieni. Mimo że firma item sama nie zajmuje się wyginaniem profili, ten nietypowy przykład wykazał potencjał dla odpowiednich projektów. Jak informuje Konstantin Weickardt, zaufanie do firmy item wynika z zebranych dobrych doświadczeń z naszą techniką profili: „Nasz główny planista z powodzeniem pracował już z produktami item, dzięki niemu je znaleźliśmy. To jest zawsze najlepszy rodzaj polecenia”.

Modułowa konstrukcja pierścieniowa: Specjalnie do Autostadt Wolfsburg
Jednak wymieniony główny planista jeszcze nigdy nie pracował przy projekcie takiej wielkości z item. Dosłownie jest to prawdziwie duży projekt: 180 000 flip dots znajduje się na konstrukcji pierścieniowej o średnicy prawie dziewięciu metrów, umieszczonej na wysokości 3,60 metra. Ciężar własny wynoszący 2,4 tony również jest niemały. W tych warunkach właściwości modułowe zestawu systemowego MB zaprezentowały się w całej okazałości i przyczyniły się do sukcesu modelowego projektu.
Konstrukcję można by tutaj łatwo zdemontować, zapakować i ponownie zamontować.
Całą instalację można rozłożyć na 44 pojedyncze segmenty pierścieniowe oraz łatwo transportować w skrzyniach lotniczych. „Konstrukcję można by tutaj łatwo zdemontować, zapakować i ponownie zamontować”, wyjaśnia Konstantin Weickardt. Wróćmy jednak do omawianych Flip-Dots: Jak właściwie dokładnie działają? „To nie jest całkowicie prosta technika”, wyjaśnia nam inżynier mrugając okiem. Flip-Dots to cienkie płytki, których boki mają różne kolory. Są precyzyjnie załączane za pomocą magnesów. W ten sposób można zaprogramować nie tylko napis, który później przesuwa się przez cały pierścień, lecz również różne motywy. Pod kątem 360 stopni tworzy to prawdziwą ucztę dla oczu gości Autostadt.

Chcesz być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata item? Mamy coś dla ciebie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!