To one były główną atrakcją święta w halach towarowych w Solingen: „The Cubes”. Dziesięć kostek z profilów item stanowiło ramę instalacji artystycznych.
Na scenie artystycznej w Solingen święto w halach towarowych od 10 lat jest stałym punktem programu. Co roku przez dwa dni artyści z hal towarowych zapraszają do świętowania i przechadzek. Pod hasłem „2,5 do potęgi 3 – wszystko pod kontrolą” trwające od 12 do 13 maja 2018 r. święto okazało się pełnym sukcesem. Goście mogli podziwiać przed halami artystyczne instalacje zewnętrzne, wystawione w dziesięciu konstrukcjach kostki o rozmiarach 2,5 razy 2,5 metra. Umieszczone na łąkach „Cubes” umożliwiają w ten sposób wystawienie nieco innej sztuki. Konstrukcja oparta jest o nasz system rur profilowych D30. Nie jest przecież tajemnicą, jak ważne jest dla nas wspieranie sztuki i następców, a także zagadnienia projektowania wszelkiego rodzaju.

Efektowny kwadrat

Do konstruowania stoiska targowego lub jako meble technika profili item już się dostatecznie sprawdziła. Jednak jako „rama” obiektu artystycznego jest stosowana po raz pierwszy. Bryły wystawowe przebiegające jako motyw przewodni na święcie galerii miały być początkowo wykonane z łat dachowych. Szybko jednak zastosowano bardziej wygodne rozwiązanie: „Dobrze, że firma item udostępniła nam profile zestawu systemowego. Z tego skonstruowaliśmy ramę”, mówi rzecznik artystów Peter Amann.
Pomysł na nią jest łatwy i skuteczny: każdy artysta dekoruje indywidualnie jedną z dziesięciu kostek, aby w taki sposób zaprezentować swoją instalację i interpretację z jak najlepszej strony. Życzenia specjalne takie jak poprzeczka nie były żadnym problemem. W bryle nie stawiano żadnych granic artystycznemu bogactwu pomysłów. Wieczorem było jeszcze lepiej: wiele kostek zwracało na siebie uwagę dzięki efektownym instalacjom świetlnym.
Kostki – dzięki item – nie przewracały się
Podczas budowania kostek artyści otrzymali na miejscu wsparcie od pracowników item, aby je fachowo wykonać. Dzięki rurom profilowym, odpowiednim kątownikom, łącznikom i częściowo również podwójnym profilom z naszego zestawu systemowego Lean Production kostki mona było wykonać stabilnie i bezpiecznie. Skorzystano przy tym z zalet naszej wygodnej i szybkiej techniki połączeń: artyści byli zaskoczeni, jako łatwo można wykonać takie konstrukcje dzięki item. Uczestnicy bezpośrednio przy nich majsterkowali i byli zachwyceni, jak łatwo i bez problemów przebiegał montaż. Również goście święta w halach towarowych wypowiadali się pozytywnie na temat nietypowej formy prezentacji artystycznej.

Chcesz być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata item? Mamy coś dla ciebie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!