Pandemia koronawirusa stawia przed branżą szkoleniową bardzo duże wyzwania.
Aktualnie szkoły wyższe prowadzą wykłady przede wszystkim w formie cyfrowej, a studenci uczestniczą w nich za pośrednictwem komputera. Ponieważ sytuacja związana z pandemią ulega poprawie, coraz większym zainteresowaniem cieszą się wykłady i spotkania hybrydowe. Gdy część studentów uczestniczy w wykładach z domu, a druga część na sali, łatwiej jest spełnić wymogi dotyczące dystansu osobistego. O ile wykład na żywo prowadzący może transmitować za pomocą laptopa, hybrydowy wariant szkoleń wygląda trochę inaczej. W tym kontekście pojawiają się następujące pytania: W jaki sposób należy włączyć w wykład osoby obecne na sali, aby studenci uczestniczący w zajęciach zdalnie mogli wszystko usłyszeć, również pytania zadawane w trakcie wykładu? W jaki sposób można osiągnąć wymaganą elastyczność, jeśli prowadzący chce poruszać się swobodnie po sali? W jaki sposób można poprawić techniczną jakość transmisji?
Powyższe pytania postawiono w ramach studenckiego projektu zainicjowanego przez prof. Christopha S. Zollera z wydziału systemów transportowych i produkcji na Uniwersytecie Technicznym w Kolonii (TH Köln). Celem projektu było opracowanie specjalnego stołu do transmisji strumieniowej przy zastosowaniu systemu stanowisk pracy.

Konfiguracja stanowisk przemysłowych online
Odkryj możliwości nowego konfiguratora stanowisk pracy z opcją widoku 3D oraz licznymi inteligentnymi funkcjami, np. dotyczącymi wyposażenia ESD. Skonfiguruj bezpośrednio w przeglądarce swoje własne stanowisko pracy do produkcji manualnej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wysokiej jakości transmisja strumieniowa wykładów na żywo (live stream)
„Celem było stworzenie stołu, który nadaje się do różnych warunków i który gwarantuje obraz i dźwięk o profesjonalnej jakości”, wyjaśnia prof. Christoph Zoller. Popularne systemy dostępne na rynku nie oferują wystarczającej elastyczności, dlatego Christoph Zoller postanowił rozpocząć pracę nad projektem. Stół do transmisji na żywo zaprojektowany przez trzech studentów jest przenośny i ma elektryczną regulację wysokości, ponadto wyposażony jest w cztery uchwyty na monitor. Stół ma łącznie 4 porty HDMI. Dzięki temu niczego nie straci się z oczu – w trakcie wykładu można omawiać prezentację, obserwować słuchaczy obecnych na sali i osoby uczestniczące w zajęciach zdalnie, a także kontrolować wydajność systemu operacyjnego. Stół można wyposażyć w dwa wysokiej jakości aparaty lustrzane z funkcją nagrywania HD i obrotu o 180 stopni, które mocuje się na dwóch ramionach przegubowych, oraz w dodatkowe oświetlenie. Stół ma również prompter. Program Open Broadcaster Software umożliwia miksowanie, a także przełączanie widoków obrazu prezentowanego na ekranie projektora.
Stabilny stół z regulacją wysokości do zastosowań przemysłowych to rozwiązanie idealne. Dlatego zdecydowaliśmy się od razu na stół item, przede wszystkim ze względu na elastyczność i ramiona przegubowe.
W salach do szkoleń hybrydowych uczestnicy mają do dyspozycji mikrofony bezprzewodowe, by koledzy i koleżanki z grupy, którzy uczestniczą w wykładach zdalnie, mogli w całości usłyszeć prowadzone na sali dyskusje. Dzięki najróżniejszym projektom realizowanym na Uniwersytecie Technicznym w Kolonii produkty item nie są nam obce, a że dodatkowo stawiamy wysokie wymagania jakościowe, wybraliśmy stół roboczy z systemu stanowisk pracy item: „Stabilny stół z regulacją wysokości do zastosowań przemysłowych to rozwiązanie idealne. Dlatego zdecydowaliśmy się od razu na stół item, przede wszystkim ze względu na elastyczność i ramiona przegubowe”, podkreśla prof. Zoller. Decydującymi czynnikami były regulacja wysokości oraz stabilność. Elastyczna możliwość dopasowania, czyli regulacja wysokości, a także przestrzenna uniwersalność zastosowania dzięki rolkom, nie może negatywnie wpływać na jakość transmisji. Profesor dodaje: „Każde drganie miałoby wpływ na kamerę, dlatego nie wystarczy użycie zwykłego stołu regulowanego na wysokość.”

Rozwiązanie pasujące do różnych rodzajów transmisji strumieniowej
Stół do transmisji strumieniowej jest łatwym do użycia i uniwersalnym pod względem przestrzennym rozwiązaniem, które sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach. Jednym z wariantów są już wspomniane wykłady hybrydowe transmitowane na żywo. Prowadzący może opuścić swoje miejsce za biurkiem, a kamera obsługiwana przez jego asystenta jest stale na niego skierowana. Możliwa jest również transmisja na żywo prowadzona z pustej sali wykładowej. Wysokiej jakości wyposażenie techniczne pozwala na nagrywanie spotkań i ich wielokrotne odtwarzanie. Stół nadaje się idealnie nie tylko do transmisji strumieniowej wykładów, lecz również wewnętrznych konferencji i posiedzeń komisji: „Tego rodzaju spotkania odbywają się aktualnie przede wszystkim w formie zdalnej, w przeszłości były prowadzone również metodami hybrydowymi, które z pewnością znów będą stosowane. Stół można dostawić do stołu konferencyjnego w taki sposób, aby wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu zdalnie były widoczne z sali”, opowiada prof. Zoller. W takim przypadku dźwięk przenoszony jest w sali konferencyjnej za pomocą mikrofonu stołowego.
Chciałbyś regularnie otrzymywać informacje na temat możliwego stosowania produktów item? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!