Zawsze bądź na bieżąco

profiltechnik-in-stowaway-item-auf-der-kinoleinwand-item-blog-artikelbild
PlayPause
previous arrow
next arrow

Zastosowanie profili item w świecie kina: „Pasażer nr 4” na Netfliksie

Swoją modułową budową, solidnością i niezmienną kompatybilnością oraz estetyką profile item zdobywają teraz światową kinematografię. 

Od 22 kwietnia 2021 na platformie Neftlix można obejrzeć film produkcji niemiecko-amerykańskiej w reżyserii Joego Penny pt. „Pasażer nr 4”. To thriller Sci-Fi opowiadający o misji na Marsa, w którym zagrały takie gwiazdy jak Anna Kendrick („Pitch Perfect“) oraz nominowana do Oscara Toni Collette („Szósty zmysł”). Misja statku kosmicznego jest zagrożona, gdy zaraz po starcie okazuje się, że poza trzyosobową załogą na pokładzie jest ktoś jeszcze. Obecność pasażera na gapę rozpoczyna walkę z czasem: Powrót na Ziemię jest niemożliwy, a tlenu i pozostałych zapasów wystarczy jedynie dla trzech osób. „Chcieliśmy nakręcić film, który w najwyższym stopniu jest zgodny z wiedzą naukową”, wyjaśnia reżyser. Firma Augenschein Filmproduktion GmbH postawiła bardzo wysokie wymagania dotyczące podstawowej konstrukcji statku kosmicznego, stacji kosmicznej oraz mebli i schodów. Wyposażenie miało być przede wszystkim solidne i uniwersalne. Dlatego zespół odpowiedzialny za produkcję wybrał profile aluminiowe, łączniki i wpusty  systemu modułowego MB item.

Jeden pomysł – nieograniczone możliwościn

Elastyczny, wytrzymały i wysokiej jakości: system modułowy MB firmy item jest od ponad 40 lat optymalnym rozwiązaniem sprawdzającym się przy każdym zadaniu konstrukcyjnym, które przyjdzie rozwiązać w zakresie budowy maszyn i urządzeń.
ZAMÓW PAKIET WZORCOWY

Uniwersalne i solidne materiały do stworzenia planu zdjęciowego filmu „Pasażer nr 4”

„W poszukiwaniu systemu, który można modułowo powiększać i który nadaje się do budowy pomieszczeń, zetknęliśmy się z ofertą firmy item, która była dla nas idealnym rozwiązaniem”, opowiada Uwe Stanik, scenograf. Pierwotnie chcieliśmy użyć stalowych konstrukcji. Jednak wówczas nie moglibyśmy wprowadzać nagłych zmian lub wymagałyby one bardzo dużych nakładów. Dzięki modułowej technice profilowej item zespół na planie „Pasażera nr 4” mógł w każdej chwili modyfikować konstrukcje. W oparciu o system modułowy MB powstały systemy mocujące dla stacji kosmicznej, która wyglądem przypomina Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS, a nawet kompletne meble (np. łóżka załogi) i schody. Przy użyciu komponentów item w niszach i podwieszanych sufitach statku kosmicznego udało się zamocować przewody i kable. Do budowy ścianki działowej w kokpicie statku użyto prostokątnych profili oraz łączników narożnych i kątowych. Do konstrukcji podstawowej statku wybrano natomiast profile prostokątne i okrągłe, a także ok. 200 łączników narożnych i 32 kątowych. Największe nakłady pochłonęły prace z techniką profilową związane z modułem solarnym oraz przejściem łączącym dwie stacje kosmiczne, które składało się z dwóch podestów i jednego korytarza. Do wykonania tego przejścia wykorzystano solidne profile 8 40×40, w kolorze naturalnym, dzięki czemu udało się uniknąć ugięcia i drgań konstrukcji.

Nasi pracownicy dobrze radzili sobie z systemem item. W ten sposób udało nam się w krótkim czasie wykonać wszystkie konstrukcje.

Na starcie pracownicy item otrzymali od nas modele 3D zaplanowanych obiektów, by mogli ocenić zakres prac i możliwość ich realizacji. Następnie dostarczono na plany zdjęciowe w Monachium i Kolonii wiele gotowych modułów, które łącznie ważyły ponad 800 kg. W trakcie całego projektu filmowcy oraz item ściśle ze sobą współpracowali. Doceniono także kompetencje doradcze i umiejętności naszych pracowników. Na miejscu okazało się, że wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. „Nasi pracownicy dobrze radzili sobie z systemem item. W ten sposób udało nam się w krótkim czasie wykonać wszystkie konstrukcje“, opowiada Uwe Stanik. Bardzo przydatna okazała się możliwość szybkiego i bezpośredniego łączenia różnych rodzajów profili i dowolnego powiększania konstrukcji. Dla Uwe Stanika bogaty asortyment profili i techniki połączeń to kolejna znacząca zaleta systemu modułowego MB. Minimalistyczne i eleganckie wzornictwo profili również okazało się strzałem w dziesiątkę: Wyraziste linie aluminiowych powierzchni idealnie pasowały do wizualnej koncepcji „Pasażera nr 4”.

Ta konstrukcja wygląda znajomo: Moduł solarny składa się z techniki połączeń item.

W oficjalnym zwiastunie filmu „Pasażer nr 4” można rzucić okiem na filmowe wnętrza i efekty pracy scenografów:

Chciałbyś regularnie otrzymywać informacje na temat możliwego stosowania produktów item? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!