Zawsze bądź na bieżąco

Niezrównany świat szwajcarskich miniatur

Wiek nie ma znaczenia: Miniaturowe światy kochają duzi i mali.

Kolekcje miniatur to nieograniczone możliwości: Pozwalają zerknąć na dobrze nam znane, a także zupełnie egzotyczne lub historyczne miejsca z całkiem nowej perspektywy. Znajdujący się w pobliżu wodospadu Rheinfall świat miniatur Smilestones skupia się jednak na czymś zupełnie innym. Nazwa Smilestones jest pewną podpowiedzią – składa się bowiem ze słowa „Swiss” oraz „Milestones”. Tematami przewodnimi są tutaj z pasją zaprezentowane, typowe krajobrazy i symbole Szwajcarii, które wcale nie silą się na realizm. „Chodzi o to, aby na twarzach zwiedzających wyczarować uśmiech i sprawić, aby zapomnieli o całym świecie”, mówi Patrik Stutz, kierownik działu ds. budowy instalacji w Smilestones. W kolekcjach przeplatają się górskie stoki, zielone łąki i pełne idylli miasteczka, są również elementy humorystyczne, np. UFO i podwodna restauracja. Przy budowie tych szczegółowo przedstawionych szwajcarskich krajobrazów konstruktorzy zaufali profilom aluminiowym systemu modułowego MB item.

Spektakularny świat miniaturowych, szwajcarskich krajobrazów pełnych detali

Nawet z pozoru „mały” projekt wymaga czasu. Od pomysłu na kolekcję miniatur do rozpoczęcia pierwszych prac minęło siedem lat. Jednak warto było czekać. Pierwsza część tematyczna Smilestones, udostępniona zwiedzającym 24 listopada 2018 roku pokazuje na ok. 135 metrach kwadratowych atrakcje wschodniej Szwajcarii – m.in. szczyt Säntis, starówkę średniowiecznego miasteczka Schaffhausen i wodospad Rheinfall. Na wystawie można zobaczyć w akcji 15 tysięcy figurek, 400 aut oraz 80 pociągów. Druga część tematyczna skupiła się na znanych na całym świecie szwajcarskich górach. Na ok. 120 metrach kwadratowych, na długości ok. 20 m, zaprezentowano kopie takich szczytów jak Eiger, Jungfrau czy Matterhorn.

Do budowy konstrukcji wsporczych miniaturowych krajobrazów użyto profili item. Ta wyjątkowo stabilna podstawa spełnia funkcję pewnego rodzaju szkieletu, na którym osadzone są kolejne warstwy. Pierwsza z nich to płyty typu Lightwood oraz płyty z drewna świerkowego, następna do płyty styrenowe, płyty styrodur, a na koniec gips do wykończenia powierzchni. Z miniaturową kolekcją na tak dużą skalę jej twórcy wkraczali na nieznany teren, dlatego wszystko wymagało bardzo starannych przemyśleń. Konstrukcja wsporcza miała być pierwotnie wykonana z drewna, ale jeden z doradców – dzięki własnym pozytywnym doświadczeniom z systemem modułowym MB – zaproponował zastosowanie rozwiązań item. „Pod względem wszechstronności i materiału to była najlepsza dla nas opcja. Profile możemy oczywiście dociąć na wybraną długość, są one również wytrzymałe na duże obciążenia w pionie i poziomie”, dodaje Patrik Stutz.

Konstrukcja wsporcza zapewnia stabilność i wyrównanie nierówności do 30 mm.

Stabilność dla miniaturowego świata – dosłownie i w przenośni

Przy budowie części górskiej nasze profile znalazły jeszcze szersze zastosowanie. W pierwszej kolekcji warstwa znajdująca się nad konstrukcją wsporczą miała budowę modułową i wykonana była z mało stabilnych płyt Lightwood. Gdyby zaistniała taka potrzeba, można by je zdemontować. To nie było konieczne, jednak przy tworzeniu drugiej kolekcji użyto stabilniejszych płyt świerkowych i większej liczby profili aluminiowych. Dzięki temu pracownicy mogli nawet we trzech stać razem na powierzchni 1 metra kwadratowego. Na kontynuację współpracy z item zdecydowaliśmy się nie tylko ze względu na właściwości materiałów, opowiada Patrik Stutz. „Ważnym czynnikiem był również aspekt międzyludzki. Kontakt z przedstawicielami handlowymi jest bardzo przyjemny. Profile firmy z Solingen będą używane również przy budowie kolejnych miniaturowych, szwajcarskich krajobrazów.