Wybór i konfiguracja jednostek liniowych wymagają często wysokich nakładów. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się nowoczesne rozwiązania online.
Przy wyborze jednostek liniowych oraz odpowiednich komponentów napędowych należy w automatyzacji procesu zwrócić uwagę na wiele istotnych aspektów: np. właściwości, takie jak prędkość, obciążenie użytkowe oraz długość skoku, a także warunki ramowe, obszar zastosowania oraz czas włączenia. Zaprojektowanie odpowiedniej jednostki liniowej wraz z pasującymi komponentami napędowymi to dla konstruktora skomplikowane i czasochłonne zadanie. Do konfigurowania większości złożonych systemów potrzebna jest ponadto gruntowna wiedza ekspercka. Odpowiednie narzędzia online ułatwiają cały proces dzięki konkretnemu wsparciu, pomocy przy wyborze elementów, a także podczas uruchamiania systemu. W ten sposób można szybko i łatwo wykonać wytrzymałe rozwiązania automatyzacyjne, które można wykorzystać w portalach wieloosiowych i systemach do zadań typu „pick and place”.

Wiedza na temat techniki liniowej w pigułce
Podstawy i wiedza ekspercka: tutaj znajdziesz praktyczną wiedzę na temat techniki liniowej.
ZAMÓW JUŻ TERAZ
Konfigurator jednostek liniowych: Systemy oparte na ruchach równoległych
Zalety poszczególnych narzędzi online można zilustrować za pomocą zsynchronizowanych jednostek liniowych: Są one często idealnym wyborem dla zastosowań wymagających równoległych ruchów prowadnic lub wysięgników.. Aby wykonać konstrukcję, która spełnia tego rodzaju wymogi techniczne, można byłoby wyposażyć każdą jednostkę liniową we własny napęd i zainstalować PLC (programowalny sterownik logiczny), którego zadanie polegałoby na regulowaniu całej synchronizacji. Jednak prostszym i tańszym rozwiązaniem jest połączenie jednostek liniowych za pomocą jednego wałka i użycie jednego silnika. Takie rozwiązanie jest bardziej złożone, ponieważ do danej jednostki liniowej należy dopasować odpowiednie komponenty napędowe, a do nich pasujące sprzęgła i wałki napędowe. Poza tym należałoby również ustalić obciążenie chwilowe podczas przyspieszania i hamowania.
Jeden program online służy do kilku różnych zadań automatyzacyjnych, spełniając jednocześnie idealnie indywidualne wymogi mechaniczne i elektryczne.
Mechanicznie zsynchronizowane jednostki liniowe można za pomocą konfiguratora jednostek liniowych, np. programu item MotionDesigner®, łatwo i idealnie skonfigurować na potrzeby konkretnego zadania transportowego. Inteligentny program ustala idealną kombinację składającą się z dwóch jednostek liniowych i jednego wałka synchronizującego, który umożliwia równoległy przesuw dwóch wózków lub jednostek liniowych. „Za pomocą programu item MotionDesigner® automatyzacja jest dziecinnie prosta. Jeden program online służy do kilku różnych zadań automatyzacyjnych, spełniając jednocześnie idealnie indywidualne wymogi mechaniczne i elektryczne”, wyjaśnia Uwe Schmitz, kierownik zespołu ds. zarządzania projektem item linear motion units®.

Więcej informacji w webinarze
Weź udział w webinarze i dowiedz się, w jaki sposób – mając jedynie podstawową wiedzę w zakresie automatyzacji – można bezpiecznie konfigurować i projektować jednostki liniowe bez konieczności instalowania programowalnych sterowników logicznych.
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ
Konfigurator w łatwy sposób pomoże przy wyborze odpowiednich komponentów do rozwiązań liniowych
Konfigurator techniki liniowej jest pomocny przy wymiarowaniu i wyborze poszczególnych elementów: może obliczyć np. maksymalne momenty obrotowe, a następnie zaproponować rozwiązanie zawierające pasujące sprzęgło. Program zna ponadto korelację między długością wałka synchronizującego a maksymalną prędkością zsynchronizowanych osi liniowych. Program item MotionDesigner® ustala konieczną długość wałka synchronizującego oraz wymiary osłony, którą użytkownik sobie ewentualnie zażyczy.
Konfigurator techniki liniowej automatycznie sporządzi kompletną dokumentację zawierającą wszelkie informacje techniczne i dane CAD.
Ponieważ obciążenie powstające między dwoma wózkami zsynchronizowanych jednostek liniowych może być nierównomiernie rozłożone, w konfiguratorze techniki liniowej istnieje możliwość dokładnej wizualizacji działających sił. Program uwzględnia również dodatkowo obciążenie chwilowe podczas przyspieszania i hamowania. Dzięki funkcji porównywania w programie można zobaczyć nie tylko techniczne wymagania określone przez wprowadzone dane, lecz również specyfikację techniczną systemu polecanego przez producenta. Tak zaprojektowana jednostka liniowa wyróżnia się zoptymalizowaną prędkością, precyzją oraz obciążeniem, dzięki czemu możliwa jest jej wydajna i długotrwała eksploatacja.
Konfigurator jednostek liniowych to mniejsze nakłady, które musi ponieść konstruktor
Jakie ma to znaczenie dla konstruktora? Konstruktor może wybrać między systemem, który całkowicie spełnia jego oczekiwania, a alternatywą, która oferuje większą rezerwę wydajności. Specyfikacja systemów jest wtedy dużo łatwiejsza. Dzięki temu dostępne jest optymalnie zwymiarowane, kompletne rozwiązanie z zestawem synchronizującym, silnikiem, przekładnią i sterownikiem. Konfigurator techniki liniowej item MotionDesigner® automatycznie sporządzi kompletną dokumentację zawierającą wszelkie informacje techniczne i dane CAD. Konstruktor ma poza tym dostęp do licznych przykładów zastosowania i danych konstrukcyjnych.
W kilka chwil można uruchomić system składający się z dwóch zsynchronizowanych jednostek liniowych.
Wsparcie podczas uruchomienia oferuje program item MotionSoft®. Dzięki temu programowi można podczas uruchomienia systemu skorzystać z danych zapisanych podczas projektowania. Program automatycznie określa parametry automatyzacyjne i sprawdza podczas testowego rozruchu dopasowanie równoległych jednostek liniowych. W ten sposób uruchomienie systemu składającego się z dwóch zsynchronizowanych jednostek liniowych zajmie jedynie kilka chwil. Za pośrednictwem suportu online użytkownicy otrzymują szeroko zakrojoną pomoc i konkretne odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące parametrów systemu i jego uruchomienia.