Aby zrozumieć automatyzację w procesach produkcyjnych, konieczna jest wiedza na temat elektromechanicznych rozwiązań napędowych. U nas w item Academy dzielimy się wiedzą w sposób przyjazny dla nowych użytkowników i początkujących.
Bez znaczenia, czy mowa o technice transportowej, czy technice liniowej: Kto zna podstawy techniki napędowej, ten zna jej komponenty i ich działanie, a to znaczy, że zdecydowanie lepiej potrafi zrozumieć rozwiązania automatyzacyjne. Ale gdzie najlepiej się szkolić, jeśli interesuje nas przede wszystkim właśnie ten temat? Istnieje szereg ofert, ich wadą jest jednak to, że szkolenia odbywają się w miejscowościach położonych daleko od siebie lub wiążą się z dodatkowymi kosztami. W item Academy tych problemów nie ma: Aby uzyskać dostęp do kompleksowego szkolenia online „Wstęp do techniki napędowej“, potrzebne jest jedynie bezpłatne konto użytkownika item. Po zalogowaniu możesz bezpośrednio uczestniczyć w szkoleniu na temat techniki napędowej.

Podstawy techniki napędowej w item Academy
Jak działa rozwiązanie napędowe? Teraz w szkoleniach online w bezpłatnej item Academy dowiesz się o komponentach i tym, czym się od siebie różnią – idealny pomysł, aby lepiej zrozumieć działanie systemów automatyzacyjnych.
DO ITEM ACADEMY
Najważniejsze aspekty techniki napędowej – przykłady
Rozwiązanie napędowe często składa się z następujących elementów, które prezentujemy i omawiamy w item Academy: Silnik, przekładnie, system czujników, układ sterowania i sprzęgło. Silnik przekształca energię elektryczną w energię mechaniczną. Przy wyborze pasującego silnika decydujące znaczenie ma moment obrotowy, prędkość obrotowa i sprawność. Przekładnia dopasowuje moment obrotowy i prędkość obrotową do danego zastosowania. Systemy czujników natomiast dostarczają nieprzerwanie informacji na temat położenia wirnika i prędkości wałka wirnika. Te czujniki zamontowane są na stałe na wałku wirnika. Za regulację i sterowanie rozwiązania napędowego odpowiada układ sterowania. To on nadaje silnikowi prędkość, a napędowi siłę. Sprzęgło łączy rozwiązanie napędowe z tym systemem, którego elementy mechaniczne wprowadza w ruch.
Aby zrozumieć działanie całości, należy zawsze przyjrzeć się poszczególnym jej częściom. Dlatego na szkoleniu o podstawach techniki napędowej szczegółowo zajmiemy się uwarunkowaniem technicznym. Dla zrozumienia zasady działania silników elektrycznych decydujące znaczenie mają poniższe zagadnienia:
- Magnetyzm
- Zasada działania elektromagnesu
- Zmiana biegunowości elektromagnesu
Jednakowe bieguny się odpychają, a przyciągają się różne bieguny. Zasadniczo jest to wiedza zdobyta w szkole, jednak warto do niej wracać. Elektromagnes działa według następującej zasady: Drut w izolacji nawijany jest na niemagnetyczny rdzeń z żelaza, tworząc cewkę. Gdy drut zostanie podłączony pod źródło energii (np. baterię), przepływ prądu indukuje pole elektromagnetyczne. Zmiana kierunku przepływu prądu elektrycznego sprawia, że zmienia się również ukierunkowanie biegunów (północ, południe) elektromagnesu. Poprzez odpowiednie dopasowanie biegunowości można przyciągać lub odpychać kontrmagnesy. Ta wiedza jest potrzebna, aby zrozumieć zasadę działania elementów, które stanowią część silników elektrycznych, czyli: wirnika i stojana.
Poznaj podstawy techniki napędowej online
Te zagadnienia przekazywane są pod kątem dydaktyki w sposób staranny i interaktywny, dlatego łatwiej można zapamiętać teorię na temat podstaw techniki napędowej. Np. w rozdziale „Silniki elektryczne” można za pomocą kliknięcia zamknąć obwód prądowy, zmienić biegunowość lub wprawić w ruch wirnik. Czy to przy klasyfikacji właściwości przekładni, czy wyborze odpowiedniego systemu czujników: Regularna kontrola przyswojonej wiedzy w postaci quizu lub dodatkowych, intrygujących zadań pokazuje aktualny poziom wiedzy i dba o dodatkową motywację. W ten sposób użytkownicy poznają różnice i właściwości poszczególnych komponentów na wesoło. Wszelkie treści pochodzą oczywiście od naszych specjalistów item. item jako doświadczony producent chętnie dzieli się swoją wiedzą. Przekonaj się sam i odkryj teraz to oto szkolenie, a także inne bezpłatne treści w item Academy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o automatyzacji? Aby otrzymywać artykuły blogowe po prostu zapisz się za pomocą pola w prawym górnym rogu!