Los semáforos de máquinas convencionales son ya cosa del pasado. Nuestras nuevas soluciones de señalización garantizan una mayor transparencia y fiabilidad de los procesos en producción e intralogística.
El semáforo verde cambia repentinamente a ámbar y luego a rojo. Es una lección que aprendemos desde la infancia: tanto si vamos a pie como en coche, cuando el semáforo se pone en rojo, nos paramos y esperamos a que se ponga en verde. Estos colores ofrecen señales claras sobre cómo debemos actuar en presencia de tráfico rodado. Los colores de estas señales son claramente visibles, incluso a distancia. Los semáforos, las señales de tráfico y las pantallas electrónicas desempeñan un papel fundamental en nuestras carreteras, pero la tecnología de señalización también es crucial en otros sectores. En el sector ferroviario, por ejemplo, la tecnología de seguridad incluye sistemas de señalización, no solo en las vías, sino también en pasos a nivel y puestos de mando. Además de utilizarse en nuestras carreteras y líneas ferroviarias, las soluciones de señalización también son importantes en entornos industriales. También en este caso, unos códigos de colores claramente definidos indican los distintos estados de funcionamiento de las máquinas. La norma IEC 60073 establece los principios de identificación y codificación de indicadores y actuadores en las interfaces hombre-máquina. Estos principios se basan en los conocidos colores de las señales luminosas. El código visual de colores se utiliza para elementos operativos e indicadores. Las balizas y las columnas luminosas forman parte de la tecnología de señalización, que es relevante para la seguridad, por lo que la norma europea EN ISO 13849-1 también es clave. A cada color de señal se le atribuye un significado específico.
Rojo = estado peligroso
Indica el nivel de alerta máximo. Peligro debido a piezas móviles de la máquina o a tensión eléctrica. Fallo del sistema o valores anómalos. Se requiere una acción inmediata.
Amarillo/naranja = estado crítico inminente
Indica sobrecarga o incumplimiento a corto plazo de los valores estándar. Se requiere seguimiento o intervención.
Verde = estado normal, seguro
El sistema está listo para su uso. No se requiere ninguna acción.
Azul = significado personalizado
No debe utilizarse para indicar un significado definido por el rojo, el amarillo, el naranja o el verde. Se requiere una acción definida.
Blanco = significado neutro
Definición del significado específica de la aplicación. Este color suele utilizarse para indicar que la máquina está conectada a tensión.
Con la ayuda de estos colores, las balizas y las columnas luminosas muestran el estado actual de la máquina o el paso del proceso que se está realizando en cada momento, y el personal puede ver esta información de un simple vistazo.
Con la ayuda de estos colores, las balizas y las columnas luminosas muestran el estado actual de la máquina o el paso del proceso que se está realizando en cada momento, y el personal puede ver esta información de un simple vistazo.
Tomemos como ejemplo la sede europea de item en Piepersberg. «Es difícil controlar todos los diferentes procesos que tienen lugar en el gran taller de producción», afirma Uwe Henkels, responsable de producción estratégica de item. «Hay mucho personal trabajando allí, y hay mucho movimiento», prosigue. Los numerosos bancos de trabajo tienen estructuras altas, por lo que no es fácil verlos bien. Por ello se les ha dotado de tecnología de señalización. Las luces se han colocado sobre las estructuras y son claramente visibles desde casi cualquier punto del taller. Cuando las luces están en verde, el personal de la estación de control sabe que todos los bancos de trabajo están ocupados y que las operaciones se desarrollan sin problemas. Si las luces parpadean en azul o blanco, el empleado de ese puesto de trabajo necesita ayuda. En este caso, una luz blanca intermitente significa que se necesita ayuda técnica del personal de la estación de control, mientras que una luz azul intermitente indica que el empleado necesita ayuda del equipo de control de calidad. Como demuestran estas aplicaciones, la tecnología de señalización ofrece una forma sencilla de visualizar el estado de cualquier banco de trabajo. Por supuesto, la tecnología de señalización también puede utilizarse de forma convencional, por ejemplo, en forma de semáforos de máquinas con tres colores –verde, amarillo y rojo– para indicar el estado de la máquina. Por tanto, con nuestras nuevas soluciones de señalización, podrá cubrir una amplia gama de aplicaciones. Puede elegir entre una amplia gama de productos, desde simples luces y columnas luminosas (con o sin zumbador) hasta tiras LED.
Soluciones de item para una señalización personalizada
Tanto si desea mostrar el estado operativo de máquinas y sistemas industriales, como si quiere visualizar el estado de los procesos en los bancos de trabajo, nuestras soluciones de señalización garantizarán que su personal pueda ver en todo momento lo que está ocurriendo.
¡DESCUBRA MÁS AHORA MISMO!
Integración sencilla de tiras LED
La señalización más vanguardista hace más transparentes los procesos dentro de un sistema. Las nuevas tiras LED RGB multisegmento de item pueden integrarse fácilmente, por ejemplo, en cabinas para máquinas. La tira LED se ilumina en un solo color en toda su longitud, por lo que es una forma ideal de indicar el estado de un proceso. Sin embargo, estas señales también son una solución perfecta para visualizar la cuenta atrás de un tiempo de procesamiento. El número de segmentos iluminados indica cuánto falta para llegar al final. De este modo, el personal sabe intuitivamente cuánto tiempo estará funcionando la máquina y cuándo se detendrá. No necesitan volver a la máquina para comprobar el progreso del proceso, sino que pueden confiar en la señal y ver desde cierta distancia si es necesario actuar y cuándo. La tecnología de señalización garantiza una mayor fiabilidad del proceso. Dependiendo de su diseño, las tiras LED brillantes pueden controlarse como una tira de extremo a extremo o en segmentos. Cada segmento LED puede parametrizarse libremente mediante IO-Link. El controlador compatible facilita la conexión de cualquier objeto a un sistema de control de nivel superior. IO-Link se puede utilizar para parametrizar no solo las tiras LED, sino también la luz RGB multisegmento, la baliza RGB de 1 segmento y la baliza de 3 segmentos.
Dependiendo de su diseño, las tiras LED brillantes pueden controlarse como una tira de extremo a extremo o en segmentos.
Los modos de funcionamiento preestablecidos facilitan la puesta en marcha
El controlador de tiras LED RGB multisegmento IO-Link ofrece cuatro modos de funcionamiento preestablecidos: modo de cuenta atrás, modo de nivel de llenado, modo de visualización por segmentos y modo de luz marcadora. Esto significa que no se necesitan conocimientos de programación para la puesta en marcha. Como se describe en el ejemplo anterior, en el modo de funcionamiento de cuenta atrás, se visualiza el tiempo de proceso a medida que transcurre. Los colores, el modo de parpadeo y la duración pueden elegirse libremente. La tira LED está disponible en longitudes de hasta 6000 mm y puede acortarse en incrementos de 17 mm para adaptarse a requisitos específicos. El controlador IO-Link utiliza un método innovador para determinar la longitud ideal de la tira. El modo de funcionamiento de nivel de llenado es la solución ideal para visualizar niveles de llenado ascendentes o descendentes. Se pueden definir libremente umbrales de aviso y de alarma, y estos mostrarán cuándo se ha alcanzado un estado crítico debido a que los niveles bajan o suben demasiado.
¿Quiere otro ejemplo? «Hay una parte del almacén en la que apilamos palés unos encima de otros», explica Henkels. «Los palés se van retirando continuamente de la pila», prosigue. Se utiliza una tira LED RGB multisegmento para indicar claramente el nivel de la pila. La tira se ilumina inicialmente en verde a la misma altura que la parte superior de la pila de palés. A medida que la pila se hace más pequeña, los LED individuales se van apagando. Cuando quedan pocos palés en la pila, la tira indicará el nivel correspondiente en amarillo y luego en rojo, lo que significará que los palés se están agotando y se necesitan más. Esto se traduce en que el conductor de la carretilla elevadora sabe con precisión cuándo debe entregar nuevos palés. En el modo de visualización por segmentos, las secciones de la tira LED pueden controlarse individualmente, por lo que pueden parametrizarse del mismo modo que un semáforo de máquina típico, por ejemplo. Los estados, que pueden incluir la reparación o el mantenimiento, por ejemplo, pueden representarse visual y claramente mediante patrones de luces o patrones de parpadeo. En el modo de luz marcadora, la tira LED se ilumina en un solo color para indicar con claridad un determinado estado del proceso. Hay varios patrones de parpadeo para elegir, y los colores también se pueden ajustar individualmente. Estos modos también pueden combinarse si es necesario, por lo tiene a su disposición toda una serie de posibilidades para personalizar la forma en que se muestra su señalización.

En resumen: mayor transparencia y fiabilidad de los procesos gracias a una innovadora tecnología de señalización
La tecnología de señalización inteligente no solo garantiza una mayor transparencia y fiabilidad de los procesos, sino que también ayuda al personal recién llegado a la empresa o a la sección en cuestión a familiarizarse con los procesos. Por supuesto, pueden utilizarse paneles de mando también para visualizar flujos de trabajo. «Sin embargo, según nuestra experiencia, la información proporcionada a través de un panel de mando no es tan fácil de comprender como la que se comunica mediante luces», explica Henkels. «Además, con las luces, los colores se ven desde más lejos y no hay barreras lingüísticas», añade. Por tanto, una tecnología de señalización adecuada también puede mejorar las comunicaciones. Los indicadores ópticos y acústicos ayudan a aumentar la claridad de los procesos, por ejemplo.
Los colores se ven desde más lejos y no hay barreras lingüísticas.
Con nuestros nuevos productos de tecnología de señalización, ahora podemos ofrecerle una amplia gama de opciones para visualizar el estado de funcionamiento de sus máquinas o sistemas industriales. Además, nuestros colores y patrones de parpadeo de libre configuración le ofrecen la máxima flexibilidad.

¿Quiere estar al día de las diversas aplicaciones que se están dando a los productos de item? Entonces tenemos lo que está buscando: Solo tiene que subscribirse al blog de item marcando la casilla de la esquina superior derecha.