Zawsze bądź na bieżąco

Reinraumbau: Modulare Lösungen für die Reinraumtechnik
item Blog
item Blog

Budowa pomieszczeń czystych: Modułowe rozwiązania dla technologii pomieszczeń czystych

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w ultranowoczesnym pokoju. Otaczają Cię białe ściany i sufity …

W tle nieustannie słychać ciche odgłosy wentylacji. To tutaj opracowuje się ważne leki ratujące życie, produkuje skomplikowane półprzewodniki  i testuje kolejny łazik marsjański. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły pokój, okazuje się być precyzyjnie zaplanowanym pomieszczeniem czystym. Ale czym właściwie jest pomieszczenie czyste? Jest to pomieszczenie, w którym liczba cząstek unoszących się w powietrzu jest utrzymywana na określonym, niskim poziomie. Pozwala to chronić wrażliwe procesy produkcyjne i produkty przed zanieczyszczeniem. Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 pokazuje, jakie stężenie cząstek jest dozwolone w pomieszczeniu czystym. Dowiedz się teraz, jakie opcje są dostępne w zakresie budowy pomieszczeń czystych i w jaki sposób system modułowy item MB może zapewnić optymalne wsparcie.

Systemowe rozwiązania dla pomieszczeń czystych

Realizuj bezpieczne rozwiązania do pomieszczeń czystych zgodnie z zasadą modułową! Niezależnie od tego, czy jest to stół warsztatowy z komorą laminarną, częściowa obudowa czy pomieszczenie czyste typu walk-in, dzięki item możesz realizować rozwiązania w dokładnie takich wymiarach, jakich potrzebujesz.

Systemowe rozwiązania dla pomieszczeń czystych

Realizuj bezpieczne rozwiązania do pomieszczeń czystych zgodnie z zasadą modułową! Niezależnie od tego, czy jest to stół warsztatowy z komorą laminarną, częściowa obudowa czy pomieszczenie czyste typu walk-in, dzięki item możesz realizować rozwiązania w dokładnie takich wymiarach, jakich potrzebujesz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zalety systemu modułowego item MB do budowy pomieszczeń czystych

Profile aluminiowe stanowią idealną podstawę dla szerokiej gamy rozwiązań do pomieszczeń czystych. Charakteryzują się one wysoką odpornością chemiczną, minimalnym promieniem krawędzi i zamkniętymi powierzchniami zewnętrznymi. Dzięki temu są szczególnie łatwe w zachowaniu czystości. Zamknięte powierzchnie boczne i przejścia bez szczelin, w których nie mogą osadzać się zawieszone cząstki, wspomagają budowę pomieszczeń czystych. Dzięki zasadzie modułowości można projektować rozwiązania dokładnie według indywidualnych wymagań. Dostosowania i rozszerzenia są możliwe w dowolnym momencie. System okalający X 8 służy do mocowania powierzchni w celu wykonania ścian lub sufitów pomieszczeń czystych. W połączeniu z wysokiej jakości łatwymi do czyszczenia elementami powierzchniowymi tworzone są płaskie przejścia.

Dzięki głównemu filtrowi HEPA klasy 14, wentylator usuwa 99,995% wszystkich cząstek z powietrza w pomieszczeniu.

Można realizować różne formy konstrukcji ścian (jedno-, dwu- lub wielowarstwowe). Profil X 8 240 × 40 1NO lekki umożliwia budowę samonośnych sufitów o szerokości do sześciu metrów. Listwa sufitowa X 8 służy do mocowania elementów sufitowych. Zapewnia to wysoką nośność. Wypełnienia paneli lub jednostki filtra-wentylatora można montować bezpośrednio od góry. Zespół wentylatora Filtr-Fan-Unit (FFU) ma kluczowe znaczenie dla powietrza o niskiej zawartości cząstek w pomieszczeniu czystym. Wraz z filtrem głównymi i obudową FFU 1200×600 tworzy idealną jednostkę. Dzięki filtrowi głównemu HEPA klasy 14 nasz wentylator filtrujący usuwa 99,995% wszystkich cząstek z powietrza w pomieszczeniu. Nierdzewna blacha perforowana St, 3 mm jest zalecana do ukierunkowanego odprowadzania laminarnego przepływu wyporowego FFU. W tym miejscu do gry ponownie wkracza system okalający X 8, do którego przymocowana jest blacha perforowana.

Planowanie i montaż pomieszczeń czystych typu walk-in

W produkcji czystej, pomieszczenia czyste typu walk-in są jednymi z najbardziej znanych przykładów. Umożliwiają one stworzenie kontrolowanego środowiska produkcji i pracy z dużym polem manewru. (9,6 × 6 m): Zlicowane ściany pomieszczenia czystego ułatwiają czyszczenie i zapobiegają osadzaniu się pyłu. Osiem wentylatorów filtrujących znajduje się w otwartej przestrzeni. Sufit jest w pełni dostępny do prac konserwacyjnych. Lekki profil X 8 240×40 1NO, listwa sufitowa X 8 i materiał kompozytowy HPL 36 mm współpracują ze sobą: Dzięki temu uzyskano nośność przekraczającą 2 kN na m2. Przekracza to normę DIN EN 1991-1, która przewiduje 1 kN na m2

Kanał kablowy umożliwia bezpieczne i ukryte okablowanie w ścianie.

Nasze modułowe profile kanału kablowego umożliwiają bezpieczne i ukryte okablowanie w ścianie. Dzięki 20 mm wypustowi można układać kable nad profilami bez konieczności ich obróbki. Gniazda, przełączniki lub połączenia sieciowe są po prostu zatrzaskiwane między dwoma profilami. Kable można poprowadzić do dowolnego punktu w dostępnym pomieszczeniu czystym za pomocą elementów narożnych. W pomieszczeniach czystych zawsze powinno panować niewielkie nadciśnienie: zapobiega to przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz. Przesuwne kratki wentylacyjne 8 służą do regulacji ciśnienia wewnętrznego. Szczelnie zamykane drzwi 8 mogą być obsługiwane z obu stron i posiadają uszczelnienie obwodowe. Drzwiczki dostępowe można znaleźć w sklepie internetowym item jako rozwiązanie o standardowych wymiarach (zawiasy po lewej lub prawej stronie) lub jako rozwiązanie konfigurowalne.

Modułowa konstrukcja pomieszczeń czystych w dużych rozmiarach
Modułowa konstrukcja pomieszczenia czystego o dużych wymiarach: Sufit tego pomieszczenia czystego typu walk-in jest wyposażony w osiem wentylatorów filtrujących.

Inne podejście do pomieszczeń czystych: komory z przepływem laminarnym, obudowy częściowe i obudowy procesowe

Stworzenie dużego pomieszczenia czystego nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Co zrobić, jeśli tylko pojedyncze obszary produkcyjne wymagają technologii pomieszczeń czystych? A może przestrzeń produkcyjna i tak jest ograniczona? W takich przypadkach istnieją opłacalne alternatywy dla budowy pomieszczeń czystych: Minienvironments. Obejmują komora laminarna ze stołem roboczym o regulowanej wysokości. Na tym stanowisku roboczym do pomieszczeń czystych można produkować wydajnie i ergonomicznie — w warunkach czystości do klasy ISO 5. Perforowana blacha ze stali nierdzewnej działa jako powierzchnia robocza: pozwala to na rozpraszanie przepływu wyporowego w komorze laminarnej bez turbulencji. Do obszaru roboczego można dodać ramiona obrotowe w celu wydajnego dostarczania narzędzi i materiałów. Możliwa jest również kompleksowa ochrona ESD.

Jeśli komora z przepływem laminarnym jest zbyt mała dla etapów produkcji, zalecana jest częściowa obudowa do pomieszczeń czystych.

Komora laminarna jest również dostępny jako elastyczna nadstawka stołu. W takim przypadku maska wraz z zespołem wentylatora filtrującego jest używana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli komora laminarna jest zbyt mała dla danego etapu produkcji, zaleca się zastosowanie częściowej obudowy do pomieszczeń czystych. W suficie można zintegrować kilka wentylatorów filtrujących: Pozwala to na stworzenie ciągłego przepływu wyporowego w całym obszarze roboczym. Dzięki kabinom maszynowym do czystej produkcji można spełnić jeszcze wyższe wymagania dotyczące czystości otaczającego powietrza. Jednolity strumień FFU przepływa przez obszar roboczy. Następnie dociera do dolnego poziomu przez perforowaną płytę i jest kierowany z powrotem do FFU przez tylną ścianę. Profile XMS ze zintegrowanym kanałem kablowym znacznie ułatwiają prowadzenie kabli.

Laminar Flow Box z ergonomicznym stołem roboczym i kabiną do pomieszczeń czystych
Komora laminarna z ergonomicznym stołem roboczym (po lewej) lub kabiną do pomieszczeń czystych (po prawej): System modułowy item MB zapewnia maksymalną elastyczność projektowania.

Wiedza specjalistyczna w zakresie namiotów do pomieszczeń czystych: zastosowanie mobilne i stacjonarne

W przeciwieństwie do rozwiązań z twardymi ścianami takich jak kabiny do pomieszczeń czystych, namiot do pomieszczeń czystych nie ma sztywnych ścian. Jest to zatem jedno z miękkich rozwiązań w zakresie budowy pomieszczeń czystych. To pominięcie sprawia, że namioty do pomieszczeń czystych są opłacalne, a przede wszystkim elastyczne: do namiotu można wsunąć stół roboczy kompatybilny z pomieszczeniami czystymi. To rozwiązanie można również stosować jako śluzę dla pracowników. Opcjonalne rolki skrętne zapewniają mobilność. W przeciwnym razie stosuje się nóżki poziomujące. Namioty do pomieszczeń czystych nie są jednak bezpośrednią alternatywą dla zamkniętych kabin do pomieszczeń czystych: Nie można w nich realizować procesów o wysokiej czystości. Nadają się one na przykład do prostych prac montażowych lub procesów klejenia. Namioty do pomieszczeń czystych z kurtynami lamelowymi zwykle osiągają wysokie klasy czystości (> ISO 6) zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1. Wyjaśniając: im wyższa klasa czystości, tym więcej cząstek jest dozwolonych w powietrzu w pomieszczeniu.

Nasza specjalnie opracowana kurtyna lamelowa sprawdza się w namiotach do pomieszczeń czystych.

Podstawą namiotu do pomieszczeń czystych jest rama, na której oparta jest konstrukcja sufitu. Składająca się z solidnego tworzywo sztucznego pro. Do sufitu przymocowany jest jeden lub więcej wentylatorów filtrujących oraz oświetlenie. Zachodzące na siebie kurtyny lamelowe są stosowane jako elementy ścienne. W tym miejscu nasza specjalnie opracowana kurtyna lamelowa sprawdza się doskonale: Dwa uchwyty do lameli i taśma PVC tworzą jedną listwę. Taśma PVC o grubości do 2 mm jest dostępna w wersji przyciętej na wymiar lub w rolce o długości 50 metrów do indywidualnego przycinania na długość. Aby zbudować kurtynę lamelową, wystarczy zatrzasnąć uchwyt żaluzji w rowku 8. Demontaż i wymiana są również niezwykle proste.

Kurtyny lamelowe do pomieszczeń czystych
Zwykłe zatrzaśnięcie uchwytów lamelowych przymocowanych do taśmy PVC (po lewej) w rowku 8 jest wystarczające do zamocowania. W ten sposób w krótkim czasie powstają lamele (po prawej).

Chcesz być na bieżąco z informacjami o pomieszczeniach czystych? Subskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!