Iscrizione alla newsletter

Reinraumbau: Modulare Lösungen für die Reinraumtechnik
item Blog
item Blog

Costruzione di camere bianche: Soluzioni modulari per ambienti a contaminazione controllata

Immagina di trovarti in uno spazio ultramoderno. Intorno a te, pareti e soffitti bianchi …

In sottofondo, un lieve ma costante rumore della ventilazione. Qui si sviluppano farmaci salvavita, si producono semiconduttori complessi oppure si testano componenti per future missioni su Marte. Quello che a prima vista sembra un ambiente ordinario è in realtà una camera bianca progettata nei minimi dettagli. Ma cos’è esattamente una camera bianca? Si tratta di uno spazio in cui la concentrazione di particelle sospese nell’aria viene mantenuta a un livello molto basso e definito. Questo ambiente controllato è essenziale per proteggere processi produttivi e prodotti sensibili da ogni tipo di contaminazione. La classe della camera bianca, definita dalla norma DIN EN ISO 14644-1, indica quale concentrazione di particelle è consentita. Scopri le possibilità offerte dalla costruzione di camere bianche e in che modo il sistema dei componenti item può supportarti in modo ottimale.

Soluzioni modulari per camere bianche

Realizza soluzioni per camere bianche sicure e su misura, grazie al principio modulare! Che si tratti di una postazione da lavoro con cabina per flusso laminare, di una cabina parziale o di una camera bianca agibile: con item, ogni struttura può essere adattata alle dimensioni necessarie.

MAGGIORI INFO

I vantaggi del sistema dei componenti item per camere bianche

I profilati in alluminio delle nostre serie X e XMS rappresentano la base ideale per le più diverse soluzioni in ambienti di camera bianca. Si distinguono per l’elevata resistenza ai prodotti chimici, il ridotto raggio degli spigoli e le superfici esterne chiuse. Per questo motivo sono particolarmente facili da pulire. Le superfici laterali chiuse e le giunzioni prive di fessure, dove non possono depositarsi particelle in sospensione, favoriscono la realizzazione di ambienti a contaminazione controllata. Grazie al principio modulare del sistema dei componenti, è possibile progettare soluzioni su misura secondo le tue esigenze individuali. Adattamenti ed espansioni sono sempre possibili. Utilizza il sistema di intelaiatura X 8 come supporto per la realizzazione di pareti o soffitti per camere bianche. In combinazione con pannelli di alta qualità, facili da pulire, si ottengono transizioni a filo superficie.

Grazie al filtro principale, classe HEPA 14, l’unità filtro ventola rimuove il 99,995% di tutte le particelle presenti nell’aria.

È possibile realizzare diverse tipologie di pareti (singole, doppie o a sandwich). Il profilato X 8 240×40 1NO leggero consente la costruzione di soffitti autoportanti fino a sei metri. Per il fissaggio degli elementi del soffitto viene utilizzato il listello coperchio X 8, che garantisce un’elevata capacità di carico. È possibile inserire i pannelli di riempimento o le unità filtro ventola (FFU) direttamente dall’alto. Un’unità filtro ventola è fondamentale per garantire aria a bassa concentrazione di particelle all’interno della camera bianca. Insieme al prefiltro e al filtro principale, l’involucro FFU 1200×600 forma un’unità perfetta. Grazie al filtro principale, classe HEPA 14, l’unità filtro ventola rimuove il 99,995% di tutte le particelle presenti nell’aria. Per una corretta canalizzazione del flusso laminare a dislocamento generato dalla FFU, si consiglia l’utilizzo della lamiera forata in acciaio inox da 3 mm. Anche in questo caso entra in gioco il listello coperchio X 8, al quale viene fissata la lamiera forata.

Progettazione e montaggio di camere bianche agibili

Nella produzione in ambienti controllati, le camere bianche agibili rappresentano uno degli esempi più diffusi. Queste soluzioni consentono di creare un ambiente di lavoro e produzione controllato, anche in presenza di ampi spazi di movimento.

Prendiamo ad esempio la nostra soluzione preconfigurata per una grande camera bianca agibile (9,6 x 6 m): le pareti a filo superficie facilitano la pulizia e impediscono l’accumulo di polvere. Otto unità filtro ventola sono collocate in un plenum aperto. Il soffitto è completamente agibile per consentire interventi di manutenzione. Qui entrano in gioco il profilato X 8 240×40 1NO leggero, il listello coperchio X 8 e il materiale composito HPL da 36 mm: insieme garantiscono una capacità di carico superiore a 2 kN per m². Questo valore supera quanto richiesto dalla norma DIN EN 1991-1, che prescrive 1 kN per m².

La canalina di tamponamento consente un cablaggio sicuro e nascosto all’interno della parete.

La nostra canalina di tamponamento modulare consente un cablaggio sicuro e nascosto all’interno della parete. Con una sporgenza di 20 mm, è possibile posare i cavi sopra i profilati senza necessità di lavorazioni aggiuntive. Prese elettriche, interruttori o connettori di rete possono essere semplicemente agganciati tra due profilati della canalina. Grazie agli elementi angolari prefabbricati, i cavi possono essere condotti in qualsiasi punto della camera bianca agibile. È possibile realizzare anche transizioni tra sezioni verticali e orizzontali.

Nelle camere bianche deve sempre essere mantenuta una leggera sovrapressione: in questo modo si impedisce l’ingresso di contaminazioni dall’esterno. Per regolare la pressione interna vengono utilizzate le griglie di ventilazione scorrevoli 8. La porta 8, utilizzabile da entrambi i lati, è dotata di una guarnizione perimetrale. Potete trovare questa porta nel online shop item sia come soluzione con misure standard (cerniere a sinistra o a destra), sia come versione configurabile su misura.

Costruzione modulare di camere bianche di grandi dimensioni
Costruzione modulare di camere bianche su larga scala: il soffitto di questa camera bianca agibile è dotato di otto unità filtro ventola.

Una nuova concezione di camera bianca: cabina per flusso laminare, cabine parziali e coperture per i processi

La realizzazione di una grande camera bianca non è sempre la soluzione più adatta. Cosa fare quando solo alcune aree della produzione richiedono tecnologie da camera bianca? Oppure quando lo spazio in produzione è già limitato? In questi casi, esistono alternative economiche alla costruzione di camere bianche: i mini environment. Un esempio è la cabina per flusso laminare con piano di lavoro regolabile in altezza. Questa postazione di lavoro in camera bianca consente una produzione efficiente ed ergonomica in condizioni controllate fino alla classe ISO 5. Una lamiera forata in acciaio inox funge da piano di lavoro, permettendo di scaricare il flusso laminare a dislocamento senza turbolenze. Nell’area di lavoro è possibile integrare bracci orientabili per una fornitura efficiente di materiali e utensili. Inoltre, è possibile garantire una protezione ESD completa.

Se una cabina per flusso laminare dovesse risultare troppo piccola per le fasi di produzione, si consiglia una cabina parziale in camera bianca.

Inoltre, la cabina per flusso laminare, disponibile come alzata del tavolo. In questo caso, la cappa con unità filtro ventola viene utilizzata solo quando necessario. Se una cabina per flusso laminare risulta troppo piccola per le fasi di produzione, si consiglia una cabina parziale per camera bianca. Nel soffitto è possibile integrare più unità filtro ventola, creando così un flusso laminare a dislocamento uniforme su tutta l’area di lavoro. Con cabine macchina progettate per la produzione in ambienti controllati, è possibile soddisfare requisiti ancora più elevati in termini di purezza dell’aria. Il flusso laminare uniforme generato dalle FFU attraversa l’area di lavoro, poi passa attraverso una lamiera forata nella zona inferiore e viene ricondotto alla FFU tramite la parete posteriore. L’impiego dei profilati XMS con canalina portacavi integrata semplifica notevolmente la posa dei cavi.

Cabina per flusso laminare con postazione di lavoro ergonomica e cabina per camera bianca
Che si tratti di una cabina per flusso laminare con banco di lavoro ergonomico (a sinistra) o di una classica cabina per camera bianca (a destra): il sistema modulare item offre la massima flessibilità nella progettazione.

Conoscenze tecniche: tende per camere bianche utilizzabili in modo mobile o stazionario

A differenza delle soluzioni con pareti rigide, come le cabine per camere bianche, una tenda per camera bianca non è dotata di pareti fisse. Per questo motivo rientra tra le soluzioni Softwall nel campo della costruzione di camere bianche. L’assenza di elementi rigidi rende i tendoni per camere bianche più economici e soprattutto estremamente flessibili: ad esempio, è possibile inserire all’interno un banco da lavoro idoneo per camere bianche oppure far entrare e uscire persone. Ruote orientabili opzionali garantiscono la mobilità, mentre in alternativa si possono utilizzare piedini di regolazione. Tuttavia, le tende non rappresentano un’alternativa diretta alle cabine chiuse per camere bianche, poiché non consentono la realizzazione di processi altamente critici. Sono invece ideali per operazioni semplici di montaggio o incollaggio. Generalmente, le tende per camere bianche dotate di tende a lamelle raggiungono elevate classi di purezza (fino alla classe ISO > 6) secondo la norma DIN EN ISO 14644-1. Più alta è la classe ISO, maggiore è il numero di particelle ammesso nell’aria dell’ambiente.

La nostra tenda a lamelle, appositamente sviluppata, mostra tutti i suoi vantaggi se in applicazioni di camere bianche.

La base di una tenda per camera bianca è costituita da una struttura portante, a cui si collega una copertura. Questa è composta da pannelli di materiale completamente sintetico Pro. Sulla copertura vengono montate una o più unità filtro ventola e l’illuminazione. Come elementi di parete vengono utilizzate tende a lamelle sovrapposte. Qui, la nostra tenda a lamelle, appositamente sviluppata mostra tutti i suoi vantaggi: due supporti per lamelle e una striscia in PVC formano una singola lamella. La striscia in PVC, con uno spessore fino a 2 mm, è disponibile come pezzo tagliato a misura oppure in rotolo da 50 metri per un taglio personalizzato. Per realizzare una tenda a lamelle, è sufficiente agganciare il supporto della lamella in una scanalatura 8. Anche lo smontaggio e la sostituzione risultano estremamente semplici.

Tende a lamelle item in camere bianche
È sufficiente agganciare i supporti per lamelle fissati alla striscia in PVC (a sinistra) in una scanalatura 8 per completare il montaggio. In questo modo, è possibile realizzare tende a lamelle in pochissimo tempo (a destra).

Vuoi restare sempre aggiornato in merito alle possibili applicazioni dei componenti item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!