Zawsze bądź na bieżąco

item Blog
item Blog

Elastyczność i precyzja: historia sukcesu ZScan® Easy

Szczególnie podczas testowania złożonych komponentów, takich jak ogniwa baterii, wymagana jest maksymalna dokładność, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak zwarcia lub przegrzanie. W tym miejscu z pomocą przychodzi senswork: Dzięki innowacyjnemu systemowi pomiarowemu 3D ZScan® Easy, zapewnienia jakość na wyższy poziom. A dzięki technologii elastycznych profili, item jest ważną częścią rozwoju tego produktu.

W nowoczesnej produkcji przemysłowej precyzyjne i elastyczne systemy pomiarowe nie są już opcją – są koniecznością. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, czy produkcję elektroniki, wymagania dotyczące zapewnienia jakości i niezawodności procesów stale rosną. Nie chodzi tylko o wydajność, ale także o zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych wymagań.

Optymalna ochrona wrażliwych procesów

Kabina maszynowa XMS dla bezpiecznych procesów: Jeden raport użytkownika, trzy historie sukcesu. Dowiedz się z pierwszej ręki, co sprawia, że nasza modułowa zasada jest bardziej elastyczna i bezpieczniejsza.
BEZPIECZNE TERAZ

Indywidualny system pomiarowy 3D

Od momentu założenia w 2011 roku, firma senswork GmbH stała się wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie wizji maszynowej i optycznych systemów pomiarowych. Dzięki lokalizacjom w Burghausen i Monachium, a także w USA, Chinach i Singapurze, firma obsługuje dużą liczbę renomowanych klientów z sektorów takich jak przemysł motoryzacyjny, technologia medyczna i elektronika.

Dzięki systemowi pomiarowemu 3D ZScan®  w dziedzinie optycznego przetwarzania obrazu opracował inteligentne rozwiązanie dla wyzwań nowoczesnej produkcji. System ten umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary komponentów takich jak ogniwa baterii, a tym samym oferuje  niezawodne zapewnienie jakości bezpośrednio na linii produkcyjnej. To, co wyróżnia ZScan® Easy, to jego modułowość – cecha możliwa dzięki zastosowaniu profile XMS.

Inżynierowie aplikacji w senswork rozwijają oprogramowanie i testują działanie systemów pomiarowych i testujących

Budowa i działanie celi pomiarowej ZScan® Easy

System pomiarowy ZScan® Easy 3D jest doskonałym przykładem inżynierii modułowej. Kabina maszyny została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było elastycznie zintegrować z różnymi liniami produkcyjnymi. Zapewnia ona optymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz lub zmienne warunki oświetleniowe. Poziom procesowy, wyposażony w skanery obszarowe, znajduje się w górnej części kabiny. Skanery te umożliwiają precyzyjne trójwymiarowe rejestrowanie komponentów, takich jak ogniwa baterii, bez cieniowania. Dzięki maksymalnie ośmiu skanerom, duże komponenty mogą być rejestrowane w ciągu kilku sekund i analizowane z wykorzystaniem do 12 milionów punktów pomiarowych. Obszar można otworzyć za pomocą dwóch drzwi wahadłowych ze szkła akrylowego, dzięki czemu można wygodnie umieścić kontrolowany element. Tutaj ważną rolę odgrywają nasze profile drzwiowe XMS: gwarantują one stabilne, szczelnie zamykające się drzwi, które są zarówno filigranowe, jak i wytrzymałe.

System pomiarowy ZScan® Easy 3D jest doskonałym przykładem inżynierii modułowej. Można go elastycznie zintegrować z różnymi liniami produkcyjnymi.

Dolna część kabiny to poziom zasilania, który odpowiada za technologię i okablowanie i jest również dostępny przez drzwi. Zamontowane z boku obrotowe ramię z wyświetlaczem pokazuje zmierzone wartości i sprawia, że obsługa jest intuicyjna. Dzięki zintegrowanym skanerom powierzchni 3D można skanować komponenty o wymiarach do 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m. W ciągu kilku sekund skanery generują obraz 3D o wysokiej rozdzielczości, który jest przesyłany bezpośrednio do linii produkcyjnej. Umożliwia to natychmiastowe zapewnienie jakości – decydująca zaleta, szczególnie w produkcji drogich komponentów, takich jak baterie litowo-jonowe.

System pomiarowy ZScan® Easy 3D umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary komponentów takich jak ogniwa baterii.

Innowacyjna technologia: zalety systemu Profili XMS

Dzięki gładkim powierzchniom i zintegrowanym kanałom kablowym nasze profile oferują nie tylko atrakcyjną estetykę, ale także wyraźne zalety funkcjonalne: czyste okablowanie, stabilną konstrukcję i możliwość bezpośredniej integracji elementów obsługi, takich jak przyciski. Dla senswork były to decydujące aspekty przy opracowywaniu konfigurowalnego systemu, który spełnia najwyższe standardy jakości. Dzięki naszym modułowym komponentom kabina maszyny może być elastycznie zaprojektowana i idealnie dostosowana do różnych środowisk produkcyjnych. Główną zaletą naszego systemu Profili XMS jest zintegrowane prowadzenie kabli. Zapewnia to nie tylko schludny wygląd, ale także ogranicza prace instalacyjne. Kable można bezpiecznie ukryć i zabezpieczyć za pomocą praktycznych profili maskujących. Zamknięte powierzchnie umożliwiają łatwe czyszczenie i zapobiegają niepożądanemu osadzaniu się kurzu i cząstek stałych.

Szczegóły techniczne: przeguby kulowe i technologia sygnalizacji LED

Kolejną atrakcją są zastosowane przeguby kulowe. Przeguby te umożliwiają elastyczne ustawianie skanerów w różnych kierunkach. Żądany kąt można ustawić szybko i precyzyjnie za pomocą prostej dźwigni zaciskowej – jest to decydująca zaleta, jeśli chodzi o optymalizację pozycjonowania skanerów i wykonywanie precyzyjnych pomiarów.

Kontroler IO-Link umożliwia indywidualne sterowanie kolorami i wzorami diod LED.

Ponadto nasza technologia sygnalizacji LED zapewnia wyraźne wyświetlanie procesu, a tym samym zwiększa łatwość obsługi. Taśmy LED, które można zintegrować z rowkiem profilu, mogą oświetlać całą powierzchnię lub być podzielone na segmenty, aby stan celi pomiarowej był natychmiast rozpoznawalny. Sterownik IO-Link umożliwia indywidualne sterowanie kolorami i wzorami diod LED, zapewniając wizualne wsparcie dla monitorowania i sterowania procesem. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom system pomiarowy ZScan® Easy 3D jest nie tylko innowacyjny technicznie, ale także przyjazny dla użytkownika i wydajny.

Przeguby kulowe umożliwiają elastyczne obracanie skanerów w różnych kierunkach (po lewej). Technologia sygnalizacji LED zapewnia wyraźne wyświetlanie procesu (po prawej)

Praca zespołowa jako czynnik sukcesu: Nasza współpraca z senswork

Współpraca między item, a senswork pokazuje, jak produktywna i efektywna może być współpraca oparta na partnerstwie. Firma polega na naszych komponentach od 2021 roku i nie bez powodu: nasze krótkie kanały komunikacji i ścisła koordynacja umożliwiają szybką i celową realizację projektów. Kolejnym plusem jest nasza niezawodna logistyka, która zapewnia szybkie dostarczanie wszystkich wymaganych komponentów – prawdziwa zaleta w czasach, gdy elastyczność produkcji staje się coraz ważniejsza.

Krótkie kanały komunikacji i ścisła koordynacja umożliwiają szybką i celową realizację projektów.

Daniel Müller, Head of Design w senswork, podkreśla nieskomplikowaną współpracę: „Różnorodność i jakość produktów item znacznie ułatwia nam pracę. Możemy samodzielnie wprowadzać poprawki i mamy dostęp do szerokiego portfolio, które stale oferuje nam nowe możliwości”. Wysoki poziom elastyczności był kluczowym czynnikiem przy projektowaniu ZScan® Easy i jest również podstawą do realizacji innych przyszłościowych projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję do przetwarzania i analizy obrazu w Monachijskim Laboratorium Innowacji. To pokazuje, że nasz modułowy system zapewnia wydajność i tworzy podstawę dla zaawansowanych rozwiązań.

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o możliwościach zastosowania produktów item? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!