Qu’il s’agisse de la technique linéaire sur un minimum d’espace, du transport sûr des composants sensibles ESD, de témoins lumineux à intégration flexible ou de portes coulissantes peu encombrantes : le printemps 2023 apporte encore une fois son lot d’innovations item.
Bien évidemment, notre principe de modularité est largement mis à l’honneur, comme d’habitude : L’univers d’item poursuit sa croissance – et grâce à la compatibilité continue vous pouvez combiner de façon optimale les nouveaux produits avec les composants et solutions existants. Les points forts des nouveautés le démontrent à titre d’exemple. En effet, grâce à la parfaite synergie entre la nouvelle bande transporteuse PUR ESD avec accumulation et la courroie crantée T5 PA avec accumulation existante, on peut désormais réaliser des convoyeurs flexibles et avec sécurité ESD. Dans le domaine des portes, il y a du nouveau aussi : le profilé d’encadrement 8 32×18 mince sert à créer des portes coulissantes fonctionnelles et légères. Le système linéaire d’item quant à lui s’enrichit d’une unité linéaire KLE 5 40×40 LR particulièrement compacte. Et la nouvelle bande LED RGB 24V vous permet de mettre en place un système de signalisation flexible sur des équipements de protection ou des machines. Vos idées le valent bien !
Tour d’horizon des nouveautés
Un document e-paper contenant toutes les innovations : Dans le catalogue des nouveautés du printemps 2023, vous trouverez tous les développements de produit avec des graphiques interactifs et des renseignements complémentaires.
Le plein de performances avec une unité linéaire particulièrement compacte
De quoi apporter le mouvement dans le moindre recoin : L’unité linéaire KLE 5 40×40 LR à guidage linéaire à galets et à entraînement par courroie dynamique occupe le même espace qu’un profilé 40×40 et est conçue pour des charges utiles jusqu’à 250 N. Cette unité linéaire bénéficie d’un faible encombrement mais aussi des avantages caractéristiques des unités linéaires KLE d’item. Les galets sont recouverts par le profilé, sous la courroie crantée. Il est impossible d’entrer en contact avec des composants en mouvement, à part le chariot. Cette disposition permet non seulement de réduire l’encrassement des guidages et des galets, mais augmente aussi la sécurité au travail pour les collaborateurs et collaboratrices.
D’autres points forts techniques favorisent la pleine puissance avec des dimensions réduites. Par exemple, le profilé sans vibration peut accueillir quatre galets sur deux arbres de guidage .
Au moment de la mise en service de la nouvelle unité linéaire vous bénéficiez de deux innovations en même temps : pendant le montage du chariot, le desserrage des vis d’arrêt positionne automatiquement sans jeu deux galets précontraints sur les deux arbres dans le profilé. Pour ajuster la tension de la courroie crantée, il suffit d’aligner sur la surface du boîtier deux vis à ressort au niveau du renvoi. D’autres points forts techniques favorisent la pleine puissance avec des dimensions réduites : Par exemple le profilé sans vibration peut accueillir quatre galets sur deux arbres de guidage. Grâce aux axes excentriques précontraints par ressort, il n’y a que trois vis à desserrer au moment du montage. Les quatre galets D6 sont alors positionnés automatiquement sans jeu.

Des convoyeurs modulaires et à sécurité ESD
Tout comme le système linéaire d’item, le système de convoyeurs item a également évolué. A présent, il dispose de bandes transporteuses et de courroies crantées à sécurité ESD. Vous pouvez donc pendant le transport assurer une protection optimale des composants délicats selon IEC/DIN EN 61340-5-1 : Les charges statiques sont évacuées en toute sécurité. On utilise alors la nouvelle bande transporteuse PUR ESD avec accumulation et la courroie crantée T5 PA avec accumulation existante. Malgré le frottement, elles n’accumulent pas les charges électrostatiques. Les rails de guidage de courroie crantée avec sécurité ESD et la tôle inox sous les bandes transporteuses font passer la charge à la masse du moteur. Dans la vaste de gamme de nos produits vous trouverez d’autres composants pour la sécurité ESD y compris avec écrou masse. Au niveau des bandes transporteuses PUR ESD, vous avez le choix parmi huit largeurs de 40 à 400 mm. Les courroies crantées T5 à capacité ESD ont une largeur de 40 ou 80 mm. Bien évidemment, la construction en convoyeur à courroie crantée double ou en convoyeur à courroie double est toujours possible.

La signalisation lumineuse et basse consommation avec item
Une personne assimile des informations visuelles environ 60 000 fois plus vite que du texte. Notamment dans le domaine industriel, où la sécurité joue un rôle décisif, les signaux visuels sont donc particulièrement importants. A ce propos, les témoins lumineux sont des équipements de base. Avec la bande LED RGB 24V lumineuse et à basse consommation, et avec des accessoires adaptés, vous pouvez réaliser des solutions de signalisation en un minimum de temps. Vous commandez les couleurs primaires à l’aide d’un câble de connexion individuellement ou ensemble pour afficher l’état de fonctionnement souhaité.
Le profilé d’habillage LED assure le maintien des bandes LED et en même temps la protection contre l’encrassement et les endommagements.
Le profilé d’habillage LED translucide permet d’intégrer la signalisation directement dans les constructions en profilés alu. Cet habillage de protection assure le maintien solide des bandes LED et en même temps la protection contre l’encrassement et les endommagements. On le fixe simplement dans la rainure 8. La hauteur de la bande LED durable ne mesure que 3 mm, sa longueur est de 1000 ou de 2000 mm. On peut la découper par tronçons de 100 mm. Pour le raccordement à une unité de commande, la bande LED est parfaitement adaptée en raison de sa technique 24 volts. A cet effet, il existe des fiches de raccordement M12 codées A.

La solution optimale pour des portes coulissantes personnalisées
Le profilé d’encadrement 8 32×18 s’impose lorsqu’il s’agit des portes légères mais solides. Sa section transversale mince et la fixation simple des remplissages sont parfaites pour construire des portes coulissantes personnalisées. Le profilé porte coulissante 8 40×10 permet de déplacer deux segments de porte en parallèle le long d’une rainure 8. Le profilé d’encadrement, raccord d’angle 8 32×18 facilite l’assemblage des profilés d’encadrement 8 32×18 pour en faire une structure solide La rainure reste libre pour recevoir des remplissages – et l’élément de fixation est là pour maintenir galets et coulisseaux.
La construction des portes coulissantes n’a jamais été aussi simple !
Une telle structure en profilés d’encadrement se transforme ensuite en porte coulissante grâce à l’ensemble galet pour fixation d’angle 32×18 qui est encliqueté dans le raccord d’angle pour profilés d’encadrement. La construction des portes coulissantes n’a jamais été aussi simple ! Selon l’application, on peut utiliser de deux à quatre vantaux : Cela dépend de la nécessité d’une ouverture de travail particulièrement grande ou plutôt d’une utilisation variable. Il est également possible d’utiliser des segments de porte à fermeture au milieu qui se déplacent sur le même rail de guidage. Dans notre large gamme de panneaux, vous trouverez des remplissages fermés comme panneaux de porte.

Découvrir les autres nouveautés du printemps dans le catalogue
L’idée de génie de la modularité : les nouveaux produits item du printemps vous aident à relever vos défis personnalisés. Dans le centre de téléchargement item vous trouverez sous forme de document électronique le nouveau catalogue « New items 2023 » qui contient toutes les nouveautés du printemps.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? Abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !