Ob Lineartechnik auf engstem Raum, sicherer Transport von ESD-sensitiven Bauteilen, flexibel integrierbare Signalleuchten oder raumsparende Schiebetüren: Auch im Frühjahr 2023 erwarten Sie zahlreiche neue item Innovationen.
Unser Modularitätsprinzip spielt dabei wie gewohnt seine Vorteile aus: Die item Welt wächst kontinuerlich weiter – und dank der durchgängigen Kompatibilität können Sie neue Produkte optimal mit bestehenden Komponenten und Lösungen kombinieren. An den Highlights der Neuheiten zeigt sich dies exemplarisch. So lassen sich jetzt dank des perfekten Zusammenspiels des neuen Transportbands PUR ESD, staufähig und des bereits vorhandenen Zahnriemens T5 PA, staufähig flexible, ESD-sichere Förderbänder realisieren. Auch in puncto Türen gibt es Neuigkeiten: Mit dem schmalen Klemmprofil 8 32×18 als Basis entstehen funktionale und leichte Schiebetüren. Beim item Linearsystem gibt es durch die ausgesprochen kompakte Lineareinheit KLE 5 40×40 LR ebenfalls Zuwachs. Und mit dem neuen LED-Streifen RGB 24V haben Sie volle Flexibilität, wenn es darum geht, eine Signalisierung an Schutzvorrichtungen oder Maschinen anzubringen. Denn Ihre Ideen sind es wert!
Alle Neuheiten auf einen Blick
Ein ePaper mit sämtlichen Innovationen: Entdecken Sie im Neuheitenkatalog für das Frühjahr 2023 alle neuen Produktentwicklungen – inklusive interaktiver Grafiken voller zusätzlicher Informationen.
JETZT SICHERN
Volle Leistung in besonders kompakter Lineareinheit
So bringen Sie Bewegung in die kleinste Nische: Die Lineareinheit KLE 5 40×40 LR mit Rollenführung und dynamischem Zahnriementrieb befindet sich im Bauraum eines Profils 40×40 und ist auf Nutzlasten bis 250 N ausgelegt. Hierbei vereint die Lineareinheit besondere Kompaktheit mit den charakteristischen Vorteilen der item Lineareinheiten KLE. Vom Zahnriemen verdeckt, laufen die Rollen innerhalb des Profils. Mit Ausnahme des Schlittens können keine beweglichen Bauteile berührt werden. Somit lässt sich nicht nur die Verschmutzung von Führungen und Rollen reduzieren, sondern auch der Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen erhöhen.
Weitere technische Highlights ermöglichen volle Leistung bei kompakten Abmessungen. Beispielsweise bietet das schwingungsarme Profil Platz für vier Laufrollen auf zwei Führungswellen.
Bei der Inbetriebnahme der neuen Lineareinheit profitieren Sie von gleich zwei Innovationen: Während der Montage des Schlittens werden durch das Lösen von Arretierungsschrauben zwei vorgespannte Rollen automatisch spielfrei auf den beiden Wellen im Profil positioniert. Für die Justierung der Zahnriemenspannung müssen Sie lediglich zwei federgelagerte Schrauben an der Umlenkung bündig mit der Gehäuseoberfläche einstellen. Weitere technische Besonderheiten ermöglichen volle Leistung bei kompakten Abmessungen: Beispielsweise bietet das schwingungsarme Profil Platz für vier Laufrollen auf zwei Führungswellen. Dank der mit Federn vorgespannten Exenterbolzen sind bei der Montage des Schlittens nur drei Schrauben zu lösen. Dann werden die vier Rollen D6 automatisch spielfrei positioniert.

Modulare und ESD-sichere Förderbänder
Neben dem item Linearsystem wurde auch das item Förderbandsystem erweitert. Es verfügt jetzt über ESD-sichere Transportbänder und Zahnriemen. Somit gewährleisten Sie während des Transports optimalen Schutz für empfindliche Bauteile gemäß IEC/DIN EN 61340-5-1: Statische Aufladung wird sicher abgeleitet. Hier kommen das neue Transportband PUR ESD, staufähig und der bereits verfügbare Zahnriemen T5 PA, staufähig zum Einsatz. Beide laden sich trotz Reibung nicht auf. Die ESD-sicheren Zahnriemenführungsleisten und das Edelstahlblech unter den Transportbändern führen die Ladung bis zur Erdung des Motors. Wählen Sie aus dem umfangreichen Portfolio an weiteren Komponenten für den ESD-Schutz inklusive Erdungsanschluss die passende Ergänzung. Ihnen stehen bei den Transportbändern PUR ESD acht Breiten von 40 bis 400 mm zur Verfügung. Die ESD-sicheren Zahnriemen T5 sind 40 oder 80 mm breit. Auch der bekannte Aufbau als Doppelzahnriemenförderer und Doppelgurtförderer ist möglich.

Leuchtstarke und energieeffiziente LED-Signalisierung mit item
Der Mensch nimmt visuelle Infomationen rund 60.000 mal schneller auf als reinen Text. Gerade in der Industrie, wo Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt, sind visuelle Signale daher von besonderer Bedeutung. Zum festen Repertoire in dieser Hinsicht gehören Signalleuchten. Mit dem leuchtstarken und gleichzeitig energiesparenden LED-Streifen RGB 24V und passendem Zubehör realisieren Sie flexible Signalisierunglösungen in kürzester Zeit. Steuern Sie die Grundfarben über ein vierpoliges Anschlusskabel einzeln oder zusammen an, um den gewünschten Betriebszustand anzuzeigen.
Das LED-Mantelprofil bietet festen Halt für den LED-Streifen und gleichzeitigen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigungen.
Durch das transluzente LED-Mantelprofil integrieren Sie die Signalisierung direkt in Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Diese schützende Ummantelung bietet festen Halt für den LED-Streifen und gleichzeitigen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigungen. Befestigen Sie diese einfach in der Nut 8. Die Höhe des langlebigen LED-Streifens beträgt nur 3 mm, die Länge 1000 oder 2000 mm. Er lässt sich in Abschnitten von 100 mm kürzen. Für den Anschluss an eine Steuerung ist der LED-Streifen aufgrund seiner 24-Volt-Technik optimal geeignet. Hierfür sind Anschlussstecker M12 A-Kodiert verfügbar.

Optimale Lösung für individuelle Schiebetüren
Für leichte und zugleich stabile Türen haben Sie mit dem Klemmprofil 8 32×18 die perfekte Unterstützung: Sein schmaler Querschnitt und die einfache Befestigung von Flächenelementen sind zur Konstruktion individueller Schiebetüren ideal. Mit dem Schiebetür-Führungsprofil 8 40×10 können Sie zwei Türsegmente parallel entlang einer Nut 8 bewegen. Durch den Klemmprofil-Eckverbindungssatz 8 32×18 ist es ausgesprochen einfach, Klemmprofile 8 32×18 zu einem stabilen Rahmen zu verbinden. Dabei bleibt die Nut für Flächenelemente frei – und der Verbinder ist für die Befestigung von Rollen und Gleitern direkt zur Stelle.
So einfach haben Sie eine Schiebetür noch nie konstruiert!
Ein solcher Rahmen aus Klemmprofilen wird schließlich durch den kompakten Rollensatz für Eckverbinder 32×18 zur leichtlaufenden Schiebetür, der in den Eckverbindungssatz für Klemmprofile eingeklipst wird. So einfach haben Sie eine Schiebetür noch nie konstruiert! Je nach Anwendung lassen sich zwei bis vier Türflügel verwenden: Abhängig davon, ob eine besonders große Arbeitsöffnung oder eine variable Nutzung gefragt ist. Mittig schließende Türsegmente, die auf derselben Führung laufen, sind ebenfalls möglich. Im umfangreichen item Flächensortiment finden Sie geschlossene Flächenelemente für die Türfüllung.

Weitere Frühjahrs-Neuheiten im Katalog entdecken
Modularität als Erfolgsrezept: Mit den neuen item Produkten im Frühjahr lösen Sie gezielt Ihre individuelle Herausforderung. Im item Download-Center ist der aktuelle Katalog „New items 2023“ mit allen Frühjahrs-Neuheiten als E-Paper verfügbar.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!