Le système de convoyeurs d’item permet de créer des solutions modulaires pour transporter en toute sécurité des pièces de fabrication ou des conteneurs petites charges.
Dans les centres de production et de logistique, il faut faire passer des marchandises d’un point A à un point B. Peu importe la taille, le poids ou la forme : les pièces sont à transporter à destination de manière sûre et rapide. En s’appuyant sur le système de construction modulaire item, les possibilités pour des applications de convoyage personnalisées sont pratiquement sans limites. Précédemment, il y avait déjà des composants, tels que les convoyeurs à galets, les rouleaux convoyeurs, les profilés de glissement et les convoyeurs à chaîne. A présent, la gamme consacrée à la technique de convoyage sera complétée par le nouveau système de convoyeurs item – pour un flux de produits efficace, avec ou sans accumulation. Il se distingue par la durabilité et un fonctionnement efficace, ce qui minimise les efforts de maintenance et augmente la productivité. En effet, le système de convoyeurs bénéficie de tous les atouts du système de convoyeurs item : grâce à la construction modulaire et à la compatibilité avec d’autres gammes de produits d’item, on obtient des solutions en technique de convoyage qui sont adaptées précisément à chaque mission de transport. Une intégration dans des installations existantes est alors tout aussi simple que la réalisation de voies de transport autonomes. Avec l’aide à la configuration la planification s’avère particulièrement aisée : à l’aide de données telles que la longueur, la largeur ou le poids transporté, nos experts concevront la voie de transport la mieux adaptée à vos besoins.

La technique de convoyage chez item
Pour en savoir plus sur le système de convoyeurs d’item : Dans ce récapitulatif, vous trouverez tout ce qui concerne les convoyeurs à courroie, les convoyeurs à courroie crantée, les moteurs et les réducteurs, ainsi que les accessoires.
S’INFORMER MAINTENANT
Les convoyeurs à courroie et les convoyeurs à courroie crantée du système de convoyeurs d’item
Le convoyeur à courroie 8 40 D est composé d’un bâti à base de profilés en aluminium avec des renvois, un kit d’accouplement ainsi qu’avec une plaque coulissante et la bande transporteuse. Le convoyeur à courroie est entraîné par un moteur triphasé asynchrone. Ce dernier est disponible en deux versions et peut s’adapter de façon optimale aux exigences personnalisées. Ses vitesses de transport vont de 2,5 m/min jusqu’à presque 30 m/min. La plaque coulissante sert de protection et de soutien à la bande transporteuse du convoyeur à courroie et favorise en même temps une meilleure résistance à l’usure de la bande. Les courroies sont équipées de surfaces avec ou sans accumulation : Pour l’accumulation des produits transportés, il existe des courroies de transport à faible frottement statique, issues du système de convoyeurs item. Les courroies à surface adhésive servent aux systèmes sans accumulation. Elles permettent de transporter des pièces sur une voie de transport inclinée jusqu’à 20°.
Le convoyeur à courroie crantée convient en particulier au transport de pièces lourdes .
Pour transporter des marchandises lourdes, le convoyeur à courroie crantée 8 40 D en largeur de 40 mm ou 80 mm, est le meilleur choix. Ce convoyeur industriel est guidé en toute sécurité par des rails de guidage de courroie crantée. Les courroies crantées sont soutenues par des rebords contre les forces à effet latéral. De plus, la poulie d’entraînement assure un raccordement par complémentarité de forme et la transmission de charges lourdes au convoyeur. Pour transporter des pièces indéformables, on utilise le convoyeur à courroie ou le convoyeur à courroie crantée en version double : dans ce cas, deux bandes tournent de façon synchrone à une distance allant au choix jusqu’à 2400 mm. Dans le cas du convoyeur à courroie double 8 40 D, l’intervalle entre les deux courroies convient aussi parfaitement au placement de capteurs et d’actionneurs.
La technique de convoyage associée à la technique linéaire et à la robotique
Au siège d’item, à Solingen en Allemagne, une application innovante illustre les performances du système de convoyeurs. Voici la composition de ce projet de technique de convoyeur, baptisé « Range Extender » : En parallèle à un convoyeur à courroie d’une longueur de 6 000 mm s’étend un axe linéaire du système d’automatisation item. « Sur celui-ci, il y a un cobot qui se déplace en synchronisme avec le convoyeur industriel. Pour cette opération, item a testé un robot Universal Robots UR5 et un robot ABB CRB 15000 et les a intégrés avec succès. Le cobot saisit des composants individuels sur le convoyeur et les met dans un ordre différent au cours de son déplacement. Le convoyeur à courroie est relié à un convoyeur à galets qui assure la suite du transport de la pièce terminée. Cet exemple montre concrètement le plus de flexibilité dont bénéficient les applications grâce à la construction modulaire et à la compatibilité continue des composants item. Sur cette base, on peut réaliser de nombreux types de voies de transport pour différentes exigences. De plus, cette application ne démontre pas seulement la variabilité de notre technique de convoyage, mais aussi les avantages des robots dans l’industrie.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !