Più opzioni per la fornitura dei materiali, la segnalazione personalizzata, il trasporto sicuro e variabile delle merci: le innovazioni autunnali 2023 rendono i processi ancora più efficienti.
Anche quest’autunno ci sono numerose novità nel portafoglio prodotti item. Grazie al principio di costruzione modulare, tutto si adatta perfettamente alle soluzioni esistenti. Il trasporto sospeso è una valida alternativa per l’approvvigionamento dei materiali. Ci sono innovazioni anche nel campo della segnalazione a LED: con strisce a LED e lampade di segnalazione lunghe fino a 6 metri è possibile visualizzare gli stati operativi in modo personalizzato ed efficiente. Con il nuovo sistema per sponde si ha completa libertà di progettazione nel guidare le merci lungo i percorsi di trasporto grazie alla modularità.
Panoramica delle novità
Un’unico e-paper con tutte le novità! Gli ultimi sviluppi di prodotto e ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo novità 2023-II.
Avanzamento automatico sfruttando una leggera pendenza con il trasporto sospeso
I componenti occupano troppo spazio in contenitori per carichi ridotti o si incastrano facilmente gli uni negli altri? Il nuovo trasporto sospeso crea la soluzione ottimale per fornire in modo efficiente fasci di cavi o tappetini, appesi o in sacchi. Con un’inclinazione di soli 3° il peso della merce trasportata attiva il trasporto sospeso, grazie al profilato del binario di scorrimento e al carrello appositamente progettato che contrasta il ribaltamento e l’autobloccaggio. Nel profilato binario di scorrimento 6 guida e fissaggio sono integrati in un unico profilato. È resistente, leggero e antistatico: una considerazione importante dato che il movimento gioca un ruolo chiave nell’accumulo di elettricità statica.
Con una capacità di carico fino a 5 kg e rulli completamente coperti, le slitte D37-32 ESD offrono elevata capacità di carico e sicurezza.
Le slitte D37-32 ESD si muovono sul profilato binario di scorrimento con una leggera inclinazione rispetto al punto di rimozione. I movimenti del pendolo sono compensati dai carrelli a gravità: con una capacità di carico fino a 5 kg e ruote completamente coperte, offrono elevata resistenza e sicurezza. Basta integrare la guida di scorrimento all’altezza desiderata nei carrelli da trasporto o negli scaffali realizzati coi tubolari profilati D30. Attraverso le tre scanalature aperte 6 sulla parte superiore è possibile montare il profilato binario di scorrimento con speciali supporti 6 30 D30 sui profilati trasversali di un telaio. Il supporto 6 30 D30 è adatto per un fissaggio piatto e salvaspazio. Il supporto 6 30 D30 T1 consente di costruire una sezione che sporge all’esterno del telaio, indipendentemente dalla posizione o dal carico. In entrambe le varianti si ha una portata massima di 50 kg.

Visualizzazione degli stati operativi in produzione
Con le strisce a LED e lampade di segnalazione parametrizzabili è possibile visualizzare lo stato di funzionamento di macchine e impianti industriali. Un’ampia selezione tra lampade semplici, semafori per macchine pronti all’uso (con e senza cicalini) e strisce a LED. Con le strisce a LED RGB multisegmento è possibile integrare la segnalazione individuale nella scanalatura. Il fissaggio avviene tramite il profilato di contenimento LED 8, una striscia luminosa continua con numerosi segmenti a LED controllabili individualmente, disponibile in quattro lunghezze da 1 a 6 metri. La striscia luminosa è accorciabile in sezioni da 17 mm. Il controller per strisce a LED RGB IO-Link 24V DC multisegmento è utilizzato per comandare una striscia a LED RGB, multisegmento. Offre quattro diverse modalità di funzionamento che consentono una parametrizzazione individuale tramite IO-Link.
Utilizza la lampada di segnalazione direttamente come semaforo per macchine grazie alla codifica a colori preimpostata. Ogni segmento LED può essere parametrizzato liberamente tramite IO-Link.
La lampada di segnalazione IO-Link RGB a 3 segmenti con cicalino dispone di tre segmenti controllabili e di un segnale acustico di avviso facilmente udibile. Utilizza la luce di segnalazione direttamente come semaforo per macchine grazie alla codifica a colori preimpostata. Ogni segmento a LED può essere parametrizzato liberamente tramite IO-Link. È possibile creare segnalazioni personalizzate utilizzando colori e funzioni luminose, ad esempio lampeggianti accattivanti. È disponibile anche una variante senza IO-Link, così come una lampada di segnalazione senza cicalino, anche con o senza IO-Link. La lampada di segnalazione multifunzione pronta per il montaggio con superficie luminosa a LED chiara è disponibile nelle lunghezze 125 mm, 250 mm e 480 mm. Inoltre il colore, la luminosità e gli effetti luminosi dei singoli segmenti LED può essere impostato tramite IO-Link. La lampada di segnalazione IO-Link RGB a 1 segmento è una lampada multifunzione robusta e pronta per il montaggio, in ambito produttivo e logistico. Tutte le lampade di segnalazione vengono fornite con staffa e materiale di montaggio.
Per maggiori informazioni sulla struttura delle soluzioni di segnalazione e sul loro ruolo nel controllo della produzione, nell’online shop e in item Academy sono disponibili importanti nozioni di base.

Maggiore controllo e variabilità nel trasporto di merci con il sistema per sponda
Il nuovo sistema per sponda 8 D8 offre la libertà di progettazione per guidare in sicurezza tutti i tipi di merci in ogni situazione. Si basa su alcuni componenti base che possono essere combinati in molti modi. Grazie alle staffe con ampio raggio di rotazione (80 mm o 130 mm), è possibile posizionare la guida laterale all’interno o all’esterno del percorso di trasporto all’altezza desiderata. I contenitori per carichi ridotti o i supporti portapezzi che sporgono sopra la linea di trasporto possono quindi essere guidati su un nastro trasportatore allo stesso modo dei singoli prodotti. È supportato anche l’incanalamento delle merci o il collegamento di percorsi di curvatura. Inoltre è possibile restringere in modo mirato il percorso del nastro trasportatore verso il punto di prelievo, montando una guida laterale su diversi percorsi di trasporto utilizzando il pratico supporto sponda 8 D8. In ogni caso la soluzione si adatta perfettamente ai nastri trasportatori item con scanalatura laterale 8. Cambiando il tassello scorrevole è possibile utilizzare il sistema per sponda anche con altri profilati.
Il robusto e compatto profilato 8 24×20 P30 funge da sponda. Guida la merce da trasportare direttamente lungo il profilato in alluminio a basso attrito.
Il robusto profilato 8 24×20 D30 funge da sponda. È compatto e ha un basso coefficiente di attrito. Il suo speciale design unisce le proprietà della scanalatura 5 e del tubolare profilato D30, rendendo perfetto per costruire una sponda per guidare la merce trasportata direttamente lungo il profilato in alluminio a basso attrito. Equipaggiando la sponda con il listello di scorrimento 5 ESD o il listello di scorrimento D30, la varietà dei componenti si riduce ulteriormente. Il supporto sponda 8 D8 è collegato alla scanalatura posteriore 8. Con questo supporto salvaspazio è possibile garantire un fissaggio antirotazione al telaio e alla sponda. Tutto ciò che serve per il montaggio è una vite.

Area download
Che si tratti di illuminazione o di ottimizzare i processi di trasporto, i prodotti item 2023-II offrono la soluzione perfetta per tutti i tipi di sfide. Nell’area download sono disponibili i cataloghi aggiornati con tutte le novità in formato e-paper.
Vuoi essere sempre informato su tutte le novità dal mondo item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!