Migliore organizzazione, sollevamento di carichi più pesanti, fissaggio più semplice: le novità item 2021 sono versatili almeno quanto i nostri nuovi set di collegamento cubici!
Ad esempio, alcuni dei nuovi prodotti del sistema di postazioni di lavoro possono essere utilizzati per costruire tavoli regolabili elettricamente in altezza in grado di sollevare fino a una tonnellata. Al contrario, le nostre piastre di montaggio robot sono principalmente, ma non esclusivamente, destinate ad applicazioni leggere. Sono ideali per fissare robot leggeri a profilati e telai per creare soluzioni di collaborazione uomo-robot. Inoltre, ci sono anche altri articoli interessanti in ambito di Lean Production. Ma non vogliamo svelarvi tutto! Scoprite voi stessi i nuovi prodotti item per questa primavera 2021.

Tutti i nuovi prodotti in sintesi
Innovazione sistematica: puoi trovare altri nuovi prodotti e ulteriori informazioni nel nostro catalogo novità 2021/I.
DOWNLOAD!
Set di collegamenti cubici e piastre di giunzione per collegamenti semplice e resistenti
I set di collegamento cubici item rendono ancora più facile la progettazione di cornici e telai. Mentre altri connettori in alluminio collegano due profilati direttamente tra loro, i set di collegamento cubici formano una struttura tridimensionale tra i profilati. Il set di collegamento cubico 8 2D 40x40x40 collega due profilati 8 40×40 con un angolo di 90°, mentre il set di collegamento cubico 8 3D 40x40x40 collega tre profilati per formare una struttura ad angolo. Per installare questi set, vengono apportate delle filettature nei fori centrali dei profilati. Gli elementi di fissaggio per l’avvitamento dei collegamenti sono inclusi nel set. L’antitorsione assicura che i profilati siano tenuti saldamente in posizione, ma possono anche essere modificati con un cacciavite, se necessario. Una volta completati i lavori di assemblaggio, le aperture possono essere chiuse con calotte, che possono anche essere ordinate come pezzi di ricambio.
Le nuove piastre di giunzione item rinforzano le strutture e migliorano la resistenza dei telai. I set piastre di giunzione 8 sono disponibili per tutti gli scenari di installazione tipici, che si tratti di connessioni angolari, profilati incrociati o connessioni a T. Vengono apposti dall’esterno e avvitati in una scanalatura 8, senza bisogno di ulteriori lavorazioni. I doppi tasselli inclusi nel set accelerano ancora di più il lavoro. Design vincente: Le piastre di giunzione item sono state premiate con l’iF Design Award 2021 nella categoria Industry/Tools.

Piastre di montaggio: fissaggio di robot leggeri a profilati e telai
I vantaggi della collaborazione uomo-robot sono impressionanti: l’esperienza, il giudizio e la flessibilità degli esseri umani abbinati alla potenza, alla resistenza e alla precisione dei robot. È una combinazione vincente. Questo tipo di lavoro di squadra viene ottenuto solamente utilizzando robot leggeri, che sono anche indicati come “robot collaborativi” o “cobot” in questo contesto specifico. Prima che i macchinari intelligenti possano essere installati vicino alle persone o lavorare con loro, devono prima essere integrati in modo sicuro nell’ambiente di lavoro. Così entrano in gioco le piastre di montaggio item.
Le piastre di montaggio item sono disponibili in diverse varianti che sono compatibili con i cobot più utilizzati o sono disponibili come piastre di montaggio universali che possono essere lavorate su misura.
Le piastre di montaggio item per il fissaggio di robot leggeri a profili e telai sono realizzate in alluminio ad alta resistenza e sono preforate con un modello di fori per i modelli di cobot più popolari o possono essere lavorate su misura per qualsiasi modello. Ad esempio, la piastra di montaggio robot 8 160×160 è preparata per i cobot UR3e e UR5e di Universal Robots. La piastra di montaggio robot 8 200×200 è ideale per i modelli UR10e e UR16e più grandi ed è anche compatibile con i modelli Fanuc CRX-10iA e Omron TM5, TM12 e TM14. Per tutte le altre applicazioni di cobot e ingegneria meccanica ci sono piastre di montaggio universali 8 160×160 e 200×200, alle quali applicare forature personalizzate per soluzioni su misura. La piastra scanalata X 8 40 e la colonna di installazione 8 160×160 K76 sono basi particolarmente adatte che offrono una superficie di fissaggio sicura per le piastre di montaggio.

I campioni dei pesi massimi protetti dalle ESD grazie alle colonne per tavolo
Quando si tratta di descrivere le novità in merito alle nostre colonne per tavolo per la costruzione di postazioni da lavoro personalizzate regolabili elettricamente in altezza, ci sono poche parole più adatte di “robuste”. Il set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 230V è la base ideale per la costruzione di tavoli pesanti con due gambe, progettati per un carico totale fino a 600 chilogrammi. Cerchi qualcosa di ancora più prestante? Il set per colonna per tavolo 4 E HD ESD 230V con quattro colonne è perfetto, consentendo di creare postazioni pesanti in grado di sollevare un carico complessivo fino a una tonnellata. La corsa massima per entrambi i set è di 400 mm ad una velocità di 9 mm/s. Entrambi i set di colonne sono progettati per essere protetti dalle ESD e dispongono anche di una funzione Memory che può essere utilizzata per memorizzare un massimo di tre altezze di lavoro.
Il nuovo modulo di movimentazione 8 120×120 HF solleva contenitori e pezzi fino a 100 chilogrammi.
Inoltre, è disponibile anche una versione con la regolazione dell’altezza in movimento e senza la necessità di un punto di alimentazione. Il nuovo modulo di movimentazione 8 120×120 HF solleva contenitori e pezzi fino a 100 chilogrammi. Il sistema di regolazione dell’altezza è idraulico e viene azionato utilizzando un pedale, quindi non è richiesta elettricità. La colonna può essere estesa fino a 400 mm e quindi abbassata di nuovo in modo controllato. L’utilizzo della scanalatura 8 consente di utilizzare tutti i componenti del Sistema dei Componenti MB per costruire postazioni, telai e altre attrezzature. Ad esempio, i tavoli mobili possono essere creati per aiutare il personale a spostare carichi e contenitori da A a B con facilità. Il nuovo modulo di movimentazione 8 70×70 GH è altrettanto versatile, ma utilizza un ammortizzatore pneumatico per sollevare carichi fino a 20 chilogrammi. Su questo modello, un interruttore viene azionato a mano per sollevare e abbassare la struttura in base alle esigenze. Il modulo telescopico è adatto per la costruzione di superfici di lavoro ergonomiche progettate per ospitare carichi medi.

Nuove aggiunte alla famiglia di prodotti D30: per una migliore organizzazione e porte snelle
La migliore organizzazione per lo stoccaggio di prodotti in posizione verticale grazie al nuovo divisore D30-55 ESD item del Sistema per componenti Lean Production. È estremamente robusto e può essere rapidamente agganciato sui tubolari profilati D30 per dividere le aree di stoccaggio in modo che possano essere strutturate in modo più efficiente. Il divisore copre la parte superiore e inferiore del profilato, lasciando libero il fianco del profilato posteriore. Realizzato in materiale che non graffia a prova di ESD, il prodotto è sicuro da usare con componenti sensibili alle scariche elettrostatiche. Il listello di scorrimento D30 (disponibile anche in versione ESD) può essere utilizzato per fornire una protezione aggiuntiva dai graffi. I divisori hanno una geometria simile ai profilati D30. Altri componenti, come il profilato porta targhetta D30, possono collegarsi facilmente.
La leva girevole per unità impilatrice D30 è perfetta per le applicazioni Karakuri/LCA.
Il tubolare profilato D30 fornisce anche la base per le nuove cerniere delle porte. Le cerniere D30-85 FP e D30-85 PP possono essere utilizzate con accessori abbinati per creare porte rapidamente. Il listello di battuta D30 H13 e la chiusura magnetica 32x10x5 sk assicurano che le porte siano tenute saldamente chiuse ma che al contempo possano essere aperte con facilità. Le cerniere possono anche essere adattate e hanno una capacità di carico di 100 N. Anche le leve T1 e T2 per unità impilatrice D30 hanno un’elevata capacità di carico. Sono perfette per le applicazioni Karakuri / LCA, poiché controllano il posizionamento di piccoli vettori di carico per semplificare la vita al personale. L’ampia superficie di supporto delle unità impilatrici garantisce una tenuta sicura per i contenitori.

Scopri le altre novità nel catalogo
Più resistenza, più capacità di carico, più potenzialità. Le innovazioni item di questa primavera rendono le tue applicazioni più resistenti e versatili che mai. Scopri tutti i nuovi prodotti nel nostro catalogo Novità 2021/I”, scaricabile dall’Area download.
Vuoi restare aggiornato su tutto ciò che succede nel mondo item? Iscriviti al blog cliccando la casella in alto a destra.