Zawsze bądź na bieżąco

Technika pełna światła, która porusza: nowości jesienne item 2023

Więcej możliwości przy dostarczaniu materiałów, indywidualne systemy sygnalizacyjne i bezpieczny transport ładunków z możliwością odpowiedniego dopasowania: nasze jesienne nowości item 2023 sprawią, że wszystkie procesy będą przebiegały jeszcze sprawniej.

Także i tej jesieni czekają na naszych użytkowników liczne nowe produkty item. Modułowa budowa naszych produktów sprawia, że można przy ich użyciu stworzyć rozwiązania idealnie do siebie pasujące. Jeśli potrzebujesz alternatywy dla systemu dostarczania materiałów, podwieszany system transportowy item jest właśnie tym, czego szukasz. Nowości czekają na naszych użytkowników też w segmencie sygnalizacji LED – np. taśmy LED o długości do 6 m oraz lampy sygnalizacyjne. Dzięki nim można skutecznie wizualizować statusy maszyn i urządzeń przemysłowych zgodnie z indywidualnymi wytycznymi. Za pomocą nowego systemu band item można wykonać system transportowy spełniający wszelkie potrzeby i oczekiwania: a wszystko to dzięki modułowej budowie. Dowiedz się więcej o nowych, atrakcyjnych nowościach tegorocznej jesieni!

Wszystkie nowości w skrócie

W katalogu online znajdziesz wszystkie nowości: w naszym katalogu jesiennych nowości 2023 znajdziesz znane produkty w nowej odsłonie, a także dodatkowe informacje.CHECK IT OUT NOW!

Podwieszany system transportowy item: Automatyczne przesuwanie ładunków przy niskim kącie nachylenia

Elementy w pojemniku KLT zajmują za dużo miejsca albo wzajemnie się o siebie plączą? Nowy podwieszany system transportowy item rozwiąże ten problem w optymalny sposób: Wiązki kablowe lub maty można dostarczać na stanowiska pracy w pozycji wiszącej, lub podwieszone w torbach. Kąt nachylenia wynosi jedyne 3°. Zawieszone ładunki przesuwają się pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie umożliwiają profil szynowy oraz specjalnie zaprojektowany wózek przesuwny, który zapobiega haczeniu i samodzielnemu hamowaniu ładunków. Profil szynowy 6  łączy w sobie wiele możliwości – odcinek transportowy, prowadnicę i mocowanie. Profil jest wytrzymały, lekki oraz antystatyczny. W końcu ruch to decydujący czynnik wpływający na elektrostatyczne wyładowania.

Wózki przesuwne D37-32 ESD o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 5 kg i z w całości zakrytymi rolkami są bardzo wytrzymałe i zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa.

Wózki przesuwne D37-32 ESD poruszają się do punktu odbioru po profilu szynowym ustawionym pod niskim kątem. Wózki poruszają się pod wpływem siły grawitacyjnej i kompensują kołysanie na boki. Wózki przesuwne o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 5 kg i z w całości zakrytymi rolkami są bardzo wytrzymałe i zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa. Profil szynowy można zintegrować na wybranej wysokości z wózkami transportowymi lub regałami wykonanymi z komponentów wchodzących w skład systemu profili rurowych D30. Profil ma u góry trzy otwarte rowki 6, do których przymocowuje się uchwyty 6 30 D30 umożliwiające przytwierdzenie profilu do profili poprzecznych ramy. Uchwyt 6 30 D30 nadaje się do wykonywania płaskich mocowań oszczędzających miejsce. Za pomocą uchwytu 6 30 D30 T1 można wykonać wsporniki niezależnie od pozycji i obciążenia. Oba warianty wyróżniają się maksymalnym obciążeniem do 50 kg.

Podwieszany system transportowy item: profil szynowy 6 i wózek przesuwny D37-32 ESD
Idealna współpraca profilu szynowego 6 (po lewej stronie) i wózka przesuwnego D37-32 ESD (na środku): W przypadku transportu podwieszonych ładunków wystarczy kąt nachylenia wynoszący zaledwie 3°.

Wizualizacja statusów produkcyjnych za pomocą inteligentnych rozwiązań

Konfigurowalne taśmy LED i lampy sygnalizacyjne zadbają o to, aby nie umknęła Ci żadna sytuacja awaryjna maszyny i przemysłowej infrastruktury. Wybierz produkty spośród bogatej oferty: czekają na Ciebie proste lampy, gotowe do użycia lampy maszynowe (z brzęczykiem i bez), taśmy LED i nie tylko. Taśma LED RGB wielosegmentowa to indywidualne rozwiązanie sygnalizacyjne, które można mocować do rowka. Mocowanie wykonuje się za pomocą profilu osłonowego LED 8. Taśma świeci na całej długości i wyposażona jest w segmenty LED, które można osobno włączać. Do wyboru masz cztery różne długości – od 1 do 6 m. Taśmę można docinać co 17 mm. Do indywidualnego sterowania taśmą LED przeznaczony jest wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB IO-Link 24V. Dzięki kontrolerowi IO-Link system sygnalizacji można łatwa podłączyć do układu sterowania urządzeń i maszyn.

Lampę sygnalizacyjną można dzięki fabrycznie ustawionym kolorom wykorzystać bezpośrednio jako lampę maszynową. Za pomocą standardu IO-Link można ustawić dowolnie każdy segment LED.

3-segmentowa lampa sygnalizacyjna RGB IO-Link z brzęczykiem ma trzy pojedynczo sterowane segmenty, a jej alarm jest dobrze słyszalny. Lampę sygnalizacyjną można dzięki fabrycznie ustawionym kolorom wykorzystać bezpośrednio jako lampę maszynową. Za pomocą standardu IO-Link można ustawić dowolnie każdy segment LED. Kolorowe światła oraz różne funkcje świetlne, np. trudne do przeoczenia miganie, pozwolą stworzyć indywidualne rozwiązanie sygnalizacyjne. Dostępna jest również wersja bez standardu IO-Link – podobnie jak lampa sygnalizacyjna bez brzęczyka, także ze standardem IO-Link  lub bez. W przypadku gotowej do montażu lampy sygnalizacyjnej i statusowej z powierzchnią świetlną LED o dużym natężeniu światła użytkownik ma do wybory wersje o różnej długości: 125 mm, 250 mm i 480 mm. Istnieje możliwość dowolnego ustawienia kolorów, jasności i efektów świetlnych poszczególnych segmentów dzięki standardowi IO-Link. 1-segmentowa lampa sygnalizacyjna RGB IO-Link to wytrzymała i gotowa do montażu lampa statusowa do zastosowania w produkcji i logistyce. Wszystkie lampy sygnalizacyjne dostarczane są z uchwytem i materiałami mocującymi w zestawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy rozwiązań sygnalizacyjnych oraz ich roli w sterowaniu procesami produkcyjnymi? W sklepie internetowym item  oraz w item Academy znajdziesz ważne informacje i podstawy z wielu różnych dziedzin.

Sygnalizacja LED item: Ergonomiczny stół roboczy wyposażony w taśmy LED oraz lampa sygnalizacyjna wykorzystywana jako lampa maszynowa.
Ergonomiczny stół roboczy wyposażony w taśmy LED (po lewej stronie) oraz lampa sygnalizacyjna wykorzystywana jako lampa maszynowa: dzięki produktom item zrealizujesz swoje pomysły związane z sygnalizacją maszynową.

System band item: większa kontrola i różnorodność w transporcie towarów

Nowy system band 8 D8 item to swoboda w projektowaniu rozwiązań do transportu towarów, które sprawdzą się w każdych warunkach. System opiera się na kilku komponentach podstawowych, które można łączyć ze sobą na wiele sposobów. Uchwyty o dużym zakresie obrotu (80 mm  lub 130 mm) pozwalają na umieszczenie prowadnic na wybranej wysokości w obrębie odcinka transportowego lub poza nim. Pojemniki KLT lub inne podstawy pod ładunki, które wystają poza odcinek transportowy, można transportować równie bezpiecznie jak pojedyncze przedmioty ułożone na taśmie przenośnika. Możliwe jest również doprowadzanie ładunków do miejsca odbioru w lejkowatym kanale oraz łączenie odcinków odchodzących w bok. W ten sposób można zwęzić odcinek transportowy w obszarze miejsca odbioru. Dzięki praktycznemu uchwytowi bandy 8 D8 możliwy jest montaż bocznej prowadnicy do różnych odcinków transportowych. To rozwiązanie pasuje idealnie do systemu przenośników taśmowych item z bocznym rowkiem 8. Po wymianie wpustu system band można użyć również w połączeniu z innymi profilami.

Za bandę służy wytrzymały i kompaktowy profil 8 24×20 D30. Ładunki można przesuwać bezpośrednio wzdłuż profilu aluminiowego, który cechuje się niskim współczynnikiem tarcia.

Za bandę służy wytrzymały profil 8 24×20 D30, który jest kompaktowy i wyróżnia się niskim współczynnikiem tarcia. Jego specjalny kontur łączy w sobie właściwości rowka profilowego 5 i profilu rurowego D30. Dzięki tym cechom profil nadaje się idealnie do budowy bandy. Tak zoptymalizowane wykonanie profilu pozwala przesuwać ładunki bezpośrednio wzdłuż profilu aluminiowego, który cechuje się niskim współczynnikiem tarcia. Uzupełniając bandę o listwę ślizgową 5 ESD lub listwę ślizgową D30, można dodatkowo znacznie zredukować liczbę różnych potrzebnych elementów. Znajdujący się z tyłu rowek 8 służy do mocowania uchwytu bandy 8 D8. Ten oszczędzający miejsce uchwyt zapewnia stabilne mocowanie do stelaża i bandy z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym. Do montażu potrzebna jest jedynie jedna śruba.

System band item: uchwyt band 8 D8, uchwyt i profil 8 24x20 D30
Do odcinka transportowego mocuje się uchwyt bandy 8 D8 (po prawej stronie), a do niego wąski uchwyt J 80 D8 lub szeroki uchwyt J 130 D8 (na środku). Dodatkowy uchwyt bandy pozwoli wykonać połączenie z profilem 8 24×20 D30 (po lewej stronie). W ten sposób można wykonać boczną prowadnicę.

Odkryj w katalogu jeszcze więcej jesiennych nowości

Bez znaczenia, czy zależy Ci na odpowiednim oświetleniu, czy może optymalizacji transportu ładunków: wśród naszych jesiennych nowości 2023 z pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, przy użyciu którego stawisz czoła najróżniejszym wyzwaniom. W naszym centrum pobierania plików czeka na Ciebie najnowszy katalog z wszystkimi nowościami item w wersji online.

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!