Swoboda dla maksymalnych możliwości projektowania: Nasza nowa taśma LED może być nie tylko przycinana na dowolną długość, ale może być również indywidualnie sterowana za pomocą naszego specjalnie opracowanego kontrolera IO-Link.
Sygnalizacja świetlna wykorzystuje kolorowe sygnały świetlne do kontrolowania przepływu ruchu w jednoznaczny sposób – podobnie jest z sygnalizacją świetlną w przemyśle. Podczas gdy czerwone światło w ruchu drogowym zachęca do zatrzymania się, w hali produkcyjnej służy jako sygnał ostrzegawczy o niebezpiecznym stanie, który wymaga działania. Kolory są również wykorzystywane w środowiskach przemysłowych do wysyłania sygnałów wizualnych. Nasza nowa wielosegmentowa taśma LED RGB może przyjąć w tym celu dowolny pożądany kolor. Działa to poprzez połączenie z IO-Link za pomocą naszego specjalnie opracowanego kontrolera IO-Link. Za jego pomocą można indywidualnie definiować funkcje świetlne i kolory diod LED . Jednocześnie taśma, która może mieć do sześciu metrów długości, może być skracana po każdej pojedynczej diodzie LED. Skutkuje to optymalnymi opcjami wizualizacji dla szerokiego zakresu zastosowań w intralogistyce i produkcji przemysłowej. Rozwiązanie jest częścią naszej nowej serii rozwiązań sygnalizacyjnych, które wprowadziliśmy na rynek w 2023 roku.

Rozwiązania item do indywidualnej sygnalizacji
Niezależnie od tego, czy chodzi o wyświetlanie stanu pracy maszyn i systemów przemysłowych, czy też o wizualizację statusów procesów w miejscu pracy: dzięki naszym rozwiązaniom sygnalizacyjnym zawsze masz wszystko w zasięgu wzroku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
IO-Link: Uznany standard branżowy
Wiele możliwości personalizacji naszej nowej taśmy LED powstaje po podłączeniu jej do sterownika IO-Link, który komunikuje się ze sterownikiem maszyny za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego IO-Link. Dzięki rozszerzonej diagnostyce, prostej instalacji i centralnej parametryzacji, IO-Link staje się coraz bardziej popularny do podłączania czujników i siłowników. Jako dwukierunkowe połączenie Point to Point, IO-Link może nie tylko przesyłać polecenia do podłączonych czujników lub elementów wykonawczych, ale może również żądać okresowych aktualizacji ich stanu i przekazywać je do sterownika maszyny. W tym celu odpowiednie urządzenie wysyła komunikat o błędzie lub ostrzeżenie do urządzenia nadrzędnego IO-Link, na przykład w przypadku przegrzania lub zbliżającego się końca maksymalnego czasu pracy. W tym samym czasie urządzenie nadrzędne odbiera dane procesowe poszczególnych urządzeń w predefiniowanych odstępach czasu i może również sprawdzać dane urządzeń na żądanie. Kolejną zaletą IO-Link jest możliwość zapisania danych parametryzacji podłączonych urządzeń w urządzeniu nadrzędnym. Można je łatwo przenieść, gdy przeprowadzana jest nowa instalacja, co znacznie skraca czas podłączenia odpowiedniego czujnika lub siłownika.

item opracowuje pierwsze na świecie połączenie z IO-Link
Chcieliśmy wykorzystać te mocne strony w naszej nowej wielosegmentowej taśmie LED RGB. Wyzwaniem było stworzenie interfejsu między taśmą LED a standardem IO-Link. Jens-Uwe Gustmann, Product Manager Smart Products w item, wyjaśnia: „Do tej pory na rynku nie było rozwiązania dla tego zadania. Musieliśmy więc je opracować. Rezultatem był kontroler IO-Link firmy item: światowa nowość, która umożliwia znormalizowaną komunikację z wypróbowaną i przetestowaną technologią połączeń dla czujników i elementów wykonawczych”.
Wówczas na rynku nie było rozwiązania dla tego zadania. Musieliśmy więc je opracować we własnym zakresie.
Oto jak to działa: Sterownik IO-Link jest podłączony do urządzenia nadrzędnego, zasilacza i taśmy LED za pomocą trzech złączy M12. Uruchamianie i parametryzację można przeprowadzić szybko i praktycznie bezpośrednio na sterowniku lub za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego. Rezultatem jest nieskomplikowane i niezwykle elastyczne sterowanie taśmą LED za pomocą IO-Link.

Rozwiązanie sygnalizacyjne oparte na sprawdzonej zasadzie modułowej
Podobnie jak sprawdzony system modułowy komponentów item, taśma LED oferuje liczne możliwości konfiguracji w połączeniu ze sterownikiem IO-Link. Można go również skrócić po każdej pojedynczej diodzie LED. „Nasze rozwiązanie oferuje znacznie bardziej elastyczną alternatywę dla sprawdzonych świateł sygnalizacyjnych i maszynowych świateł drogowych. Nadaje się szczególnie do wyświetlania poziomów napełnienia, czasów i statusów procesów na liniach produkcyjnych i stacjach roboczych” – wyjaśnia Jens-Uwe Gustmann. „Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii czujników, stan pracy maszyn i systemów przemysłowych może być wyraźnie wizualizowany, na przykład tak, aby pracownicy byli bezpośrednio informowani na pierwszy rzut oka, nawet z dużej odległości”. Niezbędną ochronę zapewnia zamykany na zatrzask profil osłonowy, który można wygodnie skrócić za pomocą uniwersalnych nożyczek i dostosować do długości taśmy LED. Profil jest zamknięty na końcach zaślepką, która służy również jako odciążenie kabla przyłączeniowego taśmy LED po stronie przyłączeniowej.
Nasze rozwiązanie stanowi znacznie bardziej elastyczną alternatywę dla tradycyjnych sygnalizatorów świetlnych i maszynowych. Nadaje się szczególnie do wyświetlania poziomów napełnienia, czasów procesów i statusów procesów na liniach produkcyjnych i stacjach roboczych.
Wielosegmentowa taśma LED RGB ze złączem IO-Link to tylko jeden produkt z naszej nowej gamy rozwiązań sygnalizacyjnych. W naszej ofercie mamy również 1-segmentowe lampki sygnalizacyjne RGB, 3-segmentowe lampy sygnalizacyjne i wielosegmentowe oświetlenie RGB, z których wszystkie mogą być parametryzowane za pomocą IO-Link. Można nimi sterować za pomocą wejść wyzwalających lub IO-Link.folgen.

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o możliwościach zastosowania produktów item? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!