Dzięki nowemu programowi internetowemu projektowanie stanowisk pracy jeszcze nigdy nie było takie szybkie i proste.
Projektowanie stanowisk montażowych obejmuje wiele przenikających się wzajemnie aspektów. By skutecznie zapobiegać chorobom aparatu ruchu, należy wziąć sobie do serca zasady ergonomii i je wdrożyć. Ważną rolę odgrywają tutaj stoły i krzesła robocze z regulacją wysokości – a przecież to jedynie podstawa, którą w oparciu o własne potrzeby i wymagania można rozwijać, stosując dostępne rozwiązania. Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak np. indywidualny obszar chwytania lub ergonomiczne dostarczanie materiałów. Jeśli mamy do czynienia z elementami elektronicznymi, nie wolno podczas tworzenia stanowisk montażowych zapomnieć o wyposażeniu ESD. Dlatego projektowanie takich stanowisk zwykle idzie w parze z wysokimi nakładami. Dzięki nowemu konfiguratorowi stanowisk pracy item ten proces zostaje znacznie ułatwiony i trwa dużo krócej: użytkownicy projektują swoje stanowiska pracy bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z opcji widoku 3D oraz wielu innych, inteligentnych funkcji, dzięki którym mogą zaoszczędzić dużo czasu.

Konfiguracja stanowisk przemysłowych online
Odkryj możliwości nowego konfiguratora stanowisk pracy z opcją widoku 3D oraz licznymi inteligentnymi funkcjami, np. dotyczącymi wyposażenia ESD. Skonfiguruj bezpośrednio w przeglądarce swoje własne stanowisko pracy do produkcji manualnej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Podobnie jak w przypadku programu item Engineeringtool do pracy w konfiguratorze nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz popularna przeglądarka i już można zacząć projektowanie stanowisk pracy do montażu manualnego. Konfigurator stanowisk pracy, podobnie jak jego odpowiednik do cyfrowego projektowania, oferuje obszar roboczy z opcją widoku 3D i funkcją zoom, w którym można się swobodnie poruszać. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji bardzo precyzyjny podgląd stanowiska montażowego ze wszystkimi szczegółami.
Inteligentne funkcje i zintegrowane zbiory reguł i zasad konstrukcyjnych szybko dają wyniki w postaci praktycznych i możliwych do zastosowania rozwiązań.
Na etapie konfigurowania „wyposażenia stołu” w obszarze 3D można umieszczać komponenty za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Ponadto na ekranie wyświetlają się pozycje, w których można je zamocować. Dzięki bardzo intuicyjnej obsłudze indywidualne ustawianie elementów, np. pozycjonowanie zestawu poprzeczek oraz rozmieszczanie akcesoriów, jest dziecinnie proste. Inteligentne funkcje i zintegrowane zbiory reguł i zasad konstrukcyjnych szybko dają wyniki w postaci praktycznych i możliwych do zastosowania rozwiązań. Np. potrzebne elementy mocujące umieszczane są automatycznie. Użytkownik ma przy tym pełną swobodę i może stworzyć stanowisko montażowe, które w pełni odpowiada jego wyobrażeniom.

Cenne korzyści dla projektowania stanowisk montażowych
By rozpoczęcie pracy z konfiguratorem stanowisk pracy dodatkowo ułatwić, dostępne są różne wstępnie skonfigurowane modele. Można wybierać tutaj m.in. wśród ergonomicznych, standardowych stołów z elektryczną regulacją wysokości albo stołów roboczych z kompleksową ochroną przed ESD. Przy projektowaniu stanowisk pracy do montażu manualnego najważniejszym celem jest zapewnienie użytkownikowi przyjaznych dla niego opcji i funkcji: punkty informacyjne zawierają wiele cennych danych i stanowią pomoc przy rozwiązywaniu technicznych zawiłości. Obszerna dokumentacja zawiera wszelkie informacje, które są potrzebne do pracy nad projektem i jego konfiguracją. Ponadto w każdej dokumentacji podane są kod QR, na który można kliknąć, i adres URL. Można je w łatwy sposób udostępniać kolegom, którzy od razu mogą online zerknąć na stanowisko montażowe widoczne w konfiguratorze stanowisk pracy. W końcu to bezpłatne narzędzie online do projektowania stanowisk montażowych nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów.
Kolejną ważną zaletą konfiguratora stanowisk pracy jest to, że w odniesieniu do terminu dostawy nie ma żadnego znaczenia, czy użytkownik zamówi stół w wielkości preferowanej, czy stół o indywidualnych wymiarach.
Łatwy dostęp do konfiguratora znacznie ułatwia komunikację i współpracę zespołu. Możliwy jest oczywiście również eksport danych CAD, np. w celu wykorzystania w innych programach do projektowania. Kolejną ważną zaletą konfiguratora stanowisk pracy jest to, że w odniesieniu do terminu dostawy nie ma żadnego znaczenia, czy użytkownik zamówi stół w wielkości preferowanej, czy stół o indywidualnych wymiarach.” Dzięki cyfryzacji rozwiązanie, które do tej pory było produktem robionym na zamówienie, teraz jest wyrobem standardowym. To pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Użytkownicy mogą również skorzystać ze specjalnej usługi montażowej: możemy zamontować akcesoria, co sprawia, że gotowe rozwiązanie można uruchomić jeszcze szybciej i łatwiej.

Wizualizacja strefy EPA i dużo więcej: Projektowanie stanowiska montażowego z wyposażeniem ESD online
Przy tworzeniu stanowisk pracy wyposażenie ESD ma najwyższy priorytet. Widać to już na samym początku konfigurowania: użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce wyposażyć stanowisko pracy w produkty ESD? Musi już na tym etapie się zdecydować, by zagwarantować, że podczas dalszego projektowania uwzględnione będą aspekty bezpieczeństwa dotyczące wyładowań elektrostatycznych. Jeśli użytkownik nie potrzebuje tego rodzaju wyposażenia, sprawa jest załatwiona. Jednocześnie ma możliwość cofnięcia każdej swojej decyzji. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, by aktywować wszystkie funkcje związane z wyposażeniem ESD. W takiej sytuacji np. blat stołu wymieniany jest na blat w wersji ESD.
Definicja i wizualizacja strefy EPA (Electrostatic Protected Area) to w kontekście wyposażenia ESD najbardziej atrakcyjna funkcja konfiguratora stanowisk pracy.

Wyjątkowo atrakcyjną funkcją konfiguratora stanowisk pracy jest w tym aspekcie możliwość zdefiniowania strefy EPA (Electrostatic Protected Area), czyli strefy zabezpieczonej przed ESD. Ponadto dostępna jest jej wizualizacja i dodatkowo pojawia się też żółty komunikat informujący o tym, że w strefie EPA umieszczono element nieodprowadzający ładunków elektrostatycznych. Użytkownik ma poza tym pełną swobodę, ponieważ może bardzo dokładnie ustalić, w jakim obszarze stanowiska pracy do montażu manualnego potrzebne jest wyposażenie ESD, a w jakim nie. Wprawdzie komunikaty dotyczące umieszczenia w strefie EPA produktów nieodprowadzających ładunków elektrostatycznych wyświetlają się zawsze, to ostateczną decyzję, czy przesunąć ryzykowne elementy w inne miejsce, usunąć je, czy może zlekceważyć tę informację, i tak podejmuje użytkownik. To on również decyduje, czy to wyposażenie ma być montowane przez item czy nie. W takiej sytuacji potrzebne komponenty zostaną dostarczone, ale to użytkownik będzie je montował zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Produkty nieodprowadzające ładunków elektrostatycznych zawsze są ujęte w dokumentacji dotyczącej wyposażenia ESD. Klient otrzymuje ponadto specjalny protokół pomiarowy ESD, który stanowi potwierdzenie, że dostarczony stół wykonany jest w wersji ESD.
Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o stanowiskach montażowych? W takim razie mamy coś dla Ciebie: zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!