Ergonomia to nie tylko ochrona kręgosłupa – jej cele są wyjątkowo wszechstronne.
Ostatnio zajęliśmy się pozycją siedzącą, czyli klasycznym tematem dotyczącym ergonomii, dlatego na koniec naszych rozważań o czynnikach ergonomicznych mających znaczenie dla przemysłowych stanowisk pracy omówimy zagadnienia, o których często się zapomina. Naszą uwagę skierujemy przede wszystkim na modułowość, obszary chwytania i wzornictwo. W programie jest również ponowne, ale krótkie omówienie oświetlenia – tym razem położymy jednak nacisk na coś innego. Dobrym wprowadzeniem są nasze praktyczne przykłady dotyczące zagadnień związanych z ergonomią przedstawione w kilkuczęściowych filmach „System stanowisk pracy – FAQ”.
Modułowość i obszary chwytania
Przemysłowe stanowiska pracy w prawdziwych zakładach produkcyjnych nigdy nie są w pełni ukończone, nawet jeśli zostały bardzo starannie zaprojektowane. Stale dochodzą nowe wyzwania, do których trzeba się elastycznie dopasować. W takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdzają się systemy modułowe. W praktyce często okazuje się, że za mało jest półek i miejsc do odkładania różnego rodzaju przedmiotów. Zintegrowany regał to w tym przypadku szybki sposób na dodatkowe miejsce. System modułowy pozwala również na szybkie usuwanie tego rodzaju rozwiązań.
Podczas tworzenia przemysłowego stanowiska pracy należy brać pod uwagę obszary chwytania. Bezpośrednio przed operatorem, który wykonuje dany proces, znajduje się obszar pracy oburęcznej. Materiały i narzędzia, które są często wykorzystywane, najlepiej umieścić w obszarze pracy jednoręcznej. Dzięki temu można w wygodny sposób dosięgnąć przedmiotów bez konieczności obracania się. Obszary chwytania znajdują się u każdego człowieka w innym miejscu: Dlatego ważne jest, aby każdy pracownik mógł indywidualnie dopasować do siebie rozwiązania dostarczające materiały. Idealnym sposobem na umieszczanie narzędzi w obszarze pracy jednoręcznej są ramiona przegubowe. Na nich można umieścić tace (np. z tablicami narzędziowymi), pojemniki chwytakowe oraz haki i uchwyty na narzędzia.
Oświetlenie i jego znaczenie w przemysłowym miejscu pracy
W przeciwieństwie do oświetlenia biurowego stanowiska pracy, gdzie zwykle wykonywane są te same czynności, w środowisku przemysłowym należy uwzględnić konkretny proces, który realizowany jest na danym stanowisku. Istotnym warunkiem jest zwrócenie uwagi na to, czy oświetlenie optymalnie oświetla obszar roboczy. Niekorzystne warunki oświetleniowe wpływają negatywnie nie tylko na zdolność koncentracji i wydajność pracownika: Zła widoczność sprawia, że w poszukiwaniu polepszenia przyjmujemy inną pozycję niż powinniśmy, ryzykując tym nieprawidłową postawę. Tutaj wyraźnie widać, jak ściśle powiązane są ze sobą poszczególne obszary ergonomii.
Więcej szczegółowych informacji na temat oświetlenia znajdziesz w naszym dodatku specjalnym.
Wzornictwo to też ergonomia
Skoro już omawiamy sprawy wizualne: Okazało się, że krzesła wydają się nam bardziej komfortowe, jeśli podobają nam się wizualnie. Pamiętajmy, że z upływem czasu takie podejście się zmienia. Im dłużej siedzimy na krześle, tym ważniejszy jest dla nas fizyczny komfort. Niemniej jednak wzornictwo wyposażenia ma wymierny wpływ na komfort odczuwany przez pracowników. Ta zasada dotyczy nie tylko krzeseł, lecz także całego przemysłowego stanowiska pracy.
Osoby pracujące na odpowiednio zaprojektowanym stanowisku pracy mają większą motywację do dbania o nie. Do tego dochodzi również fakt, ze odpowiednio wizualnie wykonane stanowiska pracy zorganizowane pod kątem funkcyjnym znacznie ułatwiają wykonywanie prac. Wysokiej jakości wzornictwo to także możliwość pokazania wizerunku firmy – w jej szeregach i na zewnątrz. Dzięki temu wszystkie elementy zgrabnie ze sobą współdziałają. Ta kwestia bardzo wyraźnie podkreśla wszechstronne znaczenie ergonomii.