Jeszcze łatwiejsze projektowanie, utrzymanie porządku i mniej miejsca potrzebnego na szafę rozdzielczą: Dzięki jesiennym nowościom item 2021 można zoptymalizować procesy w różnych obszarach.
Rozszerzyliśmy ofertę systemu stanowisk pracy. Stoły Economy item wykorzystują sprawdzone właściwości naszej techniki profilowej i oferują możliwość wykonania wytrzymałych stołów roboczych o standardowych lub indywidualnych wymiarach, gwarantując przy tym możliwie niskie zużycie materiałów. Nasze nowe produkty przydadzą się również do przechowywania materiałów pod stołem roboczym lub układu sterowania prowadnic liniowych.

Wszystkie nowości w skrócie
Systemowe innowacje: W naszym katalogu jesiennych nowości 2021 znajdziesz znane produkty w nowej odsłonie, a także dodatkowe informacje.
POBIERZ TERAZ
Wyjątkowo wydajne i wszechstronne elementy systemu stanowisk pracy
Za pomocą modułowego systemu stanowisk pracy można wykonać ergonomiczne stanowiska montażowe do zoptymalizowanych procesów. Nowym produktem systemu stanowisk pracy są stoły Economy – zoptymalizowana pod kątem materiałowym podstawa pod indywidualne rozwiązania. Solidne modele podstawowe stołów można w elastyczny sposób wyposażyć w nakładki i wsporniki. Bez znaczenia, czy potrzebujemy akurat większego blatu czy wyższych nóg stołowych-modułowa budowa stołów Economy pozwala na ich skalowanie w każdym wymiarze. Dzięki temu na każde wyzwanie związane z produkcją manualną znajdzie się idealne rozwiązanie. W zależności od zastosowania stoły Economy wykonane są z profili 8 lub systemu profili rurowych D30. Maksymalne obciążenie modelu podstawowego wynosi 200 kg. Niedługo stoły Economy będą dostępne również w programie item Engineeringtool. Do zaprojektowania stołów roboczych z elektryczną regulacją wysokości lub stołów z tylko dwiema nogami można użyć konfiguratora stanowisk pracy. Dzięki intuicyjnej nawigacji oraz inteligentnym funkcjom, np. wizualizacji stref EPA, to internetowe narzędzie sprawia, że proces projektowania jeszcze nigdy nie był tak prosty.

Systematyczny porządek – nawet pod stołem roboczym
Boksy szufladowe E stanowią optymalne uzupełnienie stołów roboczych item. Można umieścić je pod każdym dowolnym blatem, gdzie zapewnią dodatkowe miejsce do przechowywania. Wyjmowane przegrody do szuflad ułatwiają utrzymanie porządku. O porządek pod stołem roboczym dba również nowe modułowe korytko kablowe. Korytko oferuje dużo miejsca na przewody, zasilacze oraz listwy zasilające. Dzięki swojej modułowej budowie zestawy korytek kablowych można ze sobą łączyć. Korytko kablowe otwiera się w praktyczny sposób na dwie strony, co bardzo ułatwia układanie przewodów. Uporządkowane ułożenie kabli od korytka kablowego do podłoża zapewnia nowy kanał kablowy E. Wszelkie nowości systemu stanowisk pracy dostępne są tutaj.

Sterownik BL 1-04/C item: Kompaktowy serwosterownik o wysokim stopniu integracji
Systemy serwonapędów również zostały wzbogacone o nowy produkt. Sterownik BL 1-04/C item o wysokim stopniu integracji wyposażony jest w wydajny regulator wyróżniający się wysoką szybkością regulacji. Razem z nowoczesnym środowiskiem programowania tworzą idealną podstawę do szybkiego i elastycznego konfigurowania dynamicznych rozwiązań. Dzięki profilowi użytkowemu oraz symulacji wejść i wyjść istnieje możliwość bezproblemowej integracji jednostki liniowej sterowanej przy użyciu sterownika BL 1-04/C z systemem automatyzacji item.
Nowy sterownik BL 1-04/C nie zajmuje wiele miejsca w szafie rozdzielczej i sprawia, że prowadnice liniowe item linear motion units® są jeszcze bardziej elastyczne i uniwersalne.
Z kompaktowymi wymiarami (200x50x163 mm) sterownika BL 1-04/C item łączą się dwie bardzo ważne zalety: „Sterownik nie zajmuje wiele miejsca w szafie rozdzielczej i sprawia, że prowadnice liniowe item linear motion units® są jeszcze bardziej elastyczne i uniwersalne. Do seryjnego wyposażenia należy szereg ważnych funkcji oraz złącza, np. magistrala polowa Fieldbus oraz moduł bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO). Sterownik obsługuje systemy czujników HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2 oraz przeliczników. W przypadku programowania i transmisji programu drogi za pomocą programu do uruchamiania item MotionSoft® wykorzystywane jest wbudowane złącze USB i Ethernet. Na etapie programowania istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji wejść i wyjść.

Silny duet do bardzo precyzyjnych i dynamicznych rozwiązań liniowych
Wyposażona w sterownik BL 1-04/C item prowadnica liniowa KGT 6 60 P20 nadaje się wyjątkowo dobrze do zastosowań spełniających wysokie wymagania dotyczące precyzji i dynamiki. Współbieżne podpory trzpienia prowadnicy zapewniają nawet przy długim skoku duże prędkości. Dodatkowe zalety prowadnicy liniowej KGT 6 60 P20 to spokojny ruch bez drgań oraz wysoki stopień powtarzalności. Prowadnica wyróżnia się ponadto kompaktową obudową oraz skokiem 2600 mm.
Prowadnica liniowa KGT 6 60 P20 dostępna jest również jako prowadnica item Motionkit w trzech standardowych długościach (600, 1400 i 2600 mm) – cały zestaw składa się z prowadnicy liniowej, silnika i sterownika.
Prowadnica liniowa KGT 6 60 P20 dostępna jest również jako prowadnica item Motionkit w trzech standardowych długościach (600, 1400 i 2600 mm) – cały zestaw składa się z prowadnicy liniowej, silnika i sterownika.” Jeśli interesuje nas samodzielna konfiguracja prowadnicy liniowej, możemy skorzystać z programu item MotionDesigner®: To intuicyjne oprogramowanie do konfiguracji ustala w oparciu o zebrane dane optymalną kombinację składającą się z serwosterownika, silnika, przekładni, systemu prowadnic liniowych oraz wszelkich potrzebnych akcesoriów. Dla serwosterownika program MotionDesigner® wygeneruje kompletny program, łącznie z zestawieniem parametrów regulatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu napęd można uruchomić samodzielnie bez konieczności dokonywania skomplikowanych ustawień.
Odkryj już teraz katalog z naszymi jesiennymi nowościami
Wyjątkowe możliwości dopasowania, dużo przestrzeni, jeszcze więcej akcesoriów i lepsza wydajność: Jesienne nowości item 2021 pozwolą stworzyć skuteczne i wydajne rozwiązania, które poradzą sobie z każdym wyzwaniem. W centrum plików do pobrania dostępny jest najnowszy katalog „Nowości 2021/II – Innowacje z systemem”, a z nim również dodatkowe nowości dostępne jako katalog internetowy lub w formacie PDF.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!