Wraz z kolejną falą pandemii rośnie również zapotrzebowanie na bardziej efektywne sposoby oceny testów na koronawirusa.
W przeszłości informowaliśmy już na blogu item o tym, jak produkty i rozwiązania item przyczyniają się do zwalczania pandemii koronawirusa. Warto tu wymienić chociażby artykuł o osłonach ochronnych i stanowiskach dezynfekcyjnych, czy zautomatyzowanej linii do produkcji maseczek ochronnych. W tym artykule nawiązujemy także do tematu przewodniego i zajmiemy się tym, co w ostatnich tygodniach nabrało dużego znaczenia: oceną testów na koronawirusa. Wraz z rosnącą liczbą zachorowań i wzrostem liczby potencjalnych zarażonych osób odpowiednio zwiększa się również liczba przeprowadzanych testów, wówczas możliwości laboratoriów mogą osiągnąć swoje granice. W tym celu amerykańska firma technologiczna PerkinElmer, działająca w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, stworzyła innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązanie. Do tego celu należy zastosować wykorzystywane są profile X 8 i XMS item.

Optymalna ochrona procesów produkcyjnych
Kabina maszynowa XMS dla bezpiecznych procesów: Jeden raport użytkownika, trzy historie sukcesu.
POBIERZ TERAZ
Ogromny wzrost wydajności
Stacje robocze PerkinElmer automatyzują analizę testów łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), która jest kluczową metodą wykrywania koronawirusa. W tej formie ANALIZY, wirusowy kwas rybonukleinowy (RNA) jest ekstrahowany z wymazu i wykrywany za pomocą ilościowego PCR (qPCR) w czasie rzeczywistym. Tradycyjnie wymaga to ręcznego wykonania poszczególnych kroków na kilku różnych instrumentach przez personel laboratorium. Zintegrowane ze stanowiskiem pracy ramię manipulacyjne robota plate::Handler™ FLEX przejmuje wszystkie zadania, umożliwiając tym sposobem znaczne zwiększenie wydajności pracy: „Wydajność może zostać znacznie zwiększona, co jest obecnie kluczową kwestią. Stacja robocza End-to-End High-throughput explorer™ G3 workstation umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności do 10.000 próbek w ciągu 24 godzin” wyjaśnia Anne Millahn, product manager z PerkinElmer Hamburg, która nadzoruje rozwiązania automatyzacji, a tym samym również stacje robocze do oceny testów na koronawirusa.
Indywidualnie dopasowane staje robocze do analizy testów na koronawirusa
Obecnie największym popytem cieszy się wspomniana stacja robocza, która ma również najszerszy zakres funkcji. Oprócz przedstawionej już konfiguracji maksymalnej, istnieje pięć innych, mniejszych wersji do oceny testów na koronawirusa. W zależności od specyfikacji klienta, stacje robocze Explorer™ G3 są indywidualnie dostosowywane, przy czym decydujące znaczenie ma ilość miejsca dostępnego w laboratorium. Rama nośna wykonana jest z profili X 8 zapewniając modułowość, a w razie potrzeby łatwe skalowalnie. Dodatkowo zewnętrzne nogi stołu wykonane są z profili XMS. Oprócz aspektów jakościowych i modułowości, są też dość pragmatyczne powody: „Pozwala nam to na dość łatwe układanie różnych kabli. Jest to dla nas bardzo praktyczne, ponieważ stanowisko pracy ma zawsze 1. i 2. poziom”, podkreśla Anne Millahn.
Firma item posiada oddział w Hamburgu i dostarcza nam w pełni zmontowane ramy. Dla nas item to kompetentny i doświadczony dostawca gotowych rozwiązań.
Dodatkowo nogi stołu wykonane z XMS doskonale łączą się z górnymi belkami bez jakiejkolwiek szczeliny. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny: „item wygląda bardzo elegancko. Pasuje to dobrze do naszych standardów w zakresie jakości i wzornictwa – w sensie wysokiej jakości rozwiązań automatyzacji. Już w poprzednim projekcie bardzo podobały nam się rozwiązania firmy item pod względem estetycznym”. Ponadto bezpośrednia koordynacja z firmą item jest szczególnie wygodna dla PerkinElmer . „Nie musimy wykonywać żadnych prac montażowych, otrzymujemy gotowe zmontowane konstrukcje. Dla nas item jest rzetelnym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań”, mówi Anne Millahn, co przekłada się na to, że profile item są używane do wszystkich stacji roboczych PerkinElmer od 2017 roku.

Automatyka rozwiązuje wiele problemów
Zautomatyzowane stacje robocze PerkinElmer są wykorzystywane w wielu innych obszarach. Na przykład, jedno z austriackich laboratoriów używa stacji roboczej explorer™ G3 workstation do badań nad rakiem. Również w tym przypadku cały system, a więc również podstawowa rama item, jest specyficznie wykonana wg potrzeb klienta. Automatyzacja tych stanowisk pracy wyraźnie nie ma na celu uczynienia personelu laboratoryjnego zbytecznym. Zamiast tego, personel ten powinien zostać docelowo odciążony. Do tego dochodzą specyficzne warunki: Istnieje wyraźny brak wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie. Średnia wieku pracowników laboratoriów odpowiednio wzrosła. Podczas gdy trzy lata temu było to około 43 lata, teraz jest to około 55 lat. W tym sensie automatyzacja analizy testów jest odpowiedzią na dwa zjawiska: pilne potrzeby (na przykład w warunkach pandemii) i braki kadrowe. Wreszcie, co nie mniej ważne, korzystają z tego również obecni pracownicy, jak zauważa Anne Millahn: „Zamiast podejmować się stosunkowo prostych zadań, mogą teraz dzięki automatyzacji poświęcić się wymagającym zadaniom badawczym”.
Chcesz być regularnie informowany o możliwościach zastosowania produktów item? No to mamy coś dla Ciebie: Zapisz się na bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!