Technika liniowa na bardzo małej przestrzeni, bezpieczny transport zespołów wrażliwych na ESD, lampy sygnalizacyjne z możliwością wszechstronnego montażu i drzwi przesuwne pozwalające zaoszczędzić przestrzeń: oto nowe innowacje item na wiosnę 2023.
Modułowa budowa, z której słyną nasze produkty, i tym razem prezentuje wszystkie swoje korzyści: Świat produktów item stale się rozwija – a dzięki powszechnej kompatybilności komponentów użytkownicy mogą bez trudu łączyć nowe produkty z już istniejącymi rozwiązaniami i systemami. Najważniejsze nowości item są tego najlepszym przykładem. Idealne dopasowanie nowej taśmy transportowej PUR ESD, z akumulacją oraz już wcześniej dostępnego paska zębatego T5 PA, z akumulacją pozwala stworzyć wszechstronne i antystatyczne przenośniki taśmowe. Nowości czekają na użytkowników również w segmencie drzwi: Przy użyciu wąskiego profilu zaciskowego 8 32×18 jako elementu bazowego można zbudować praktyczne i lekkie drzwi przesuwne. System liniowy item uzupełniliśmy o wyjątkowo kompaktową jednostkę liniową KLE 5 40×40 LR. A dzięki nowej taśmie LED RGB 24V zyskasz elastyczność przy montowaniu elementów sygnalizacyjnych przy urządzeniach zabezpieczających i maszynach. Państwa pomysły są tego warte!
Wszystkie nowości w skrócie
W katalogu online znajdziesz wszystkie innowacje: w naszym katalogu wiosennych nowości 2023 znajdziesz wszystkie nowe produkty, a także interaktywne grafiki zawierające dodatkowe informacje.
POZNAJ NOWOŚCI JUŻ TERAZ
Jednostka liniowa o wyjątkowo kompaktowej budowie – dodatkowa porcja mocy
W ten sposób zadbasz o ruch nawet w najmniejszych zakamarkach! Jednostka liniowa KLE 5 40×40 LR z prowadnicą rolkową i dynamicznym napędem z paskiem zębatym osadzona jest w przestrzeni montażowej profilu 40×40 i zaprojektowana jest na obciążenia użytkowe do 250 N. Jednostka liniowa łączy w sobie wyjątkowo kompaktowe wymiary z zaletami typowymi dla jednostek liniowych KLE item. Rolki umieszczone są wewnątrz profilu i przykryte są paskiem zębatym. Z wyjątkiem wózka nie ma żadnej możliwości kontaktu z ruchomymi elementami. W ten sposób można nie tylko zmniejszyć ryzyko zabrudzenia prowadnic i rolek, ale także zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo pracowników w zakładzie.
Pozostałe innowacje techniczne również gwarantują pełną wydajność przy kompaktowych wymiarach. Np. na niepowodującym drgań profilu znajdzie się miejsce na cztery rolki toczne na dwóch wałkach prowadzących.
Uruchamiając nową jednostkę liniową, czerpiesz korzyści z dwóch innowacji jednocześnie: W trakcie montażu wózka poluzowanie śrub blokujących umożliwia automatyczne ustawienie dwóch wstępnie przytwierdzonych rolek w profilu bez luzu na obu wałkach. Aby wyregulować naprężenie paska zębatego, wystarczy wyregulować jedynie dwie śruby z łożyskiem sprężynowym przy bloku tak, aby zlicowały się z powierzchnią obudowy. Pozostałe innowacje techniczne również gwarantują pełną wydajność przy kompaktowych wymiarach. Np. na niepowodującym drgań profilu znajdzie się miejsce na cztery rolki toczne na dwóch wałkach prowadzących. Dzięki dwóm bolcom mimośrodowym wstępnie naprężonym za pomocą sprężyn trzeba przy montażu wózka poluzować tylko trzy śruby. Wówczas cztery rolki D6 pozycjonują się automatycznie i bez luzu.

Modułowe i antystatyczne przenośniki taśmowe
O nowe komponenty wzbogaciliśmy nie tylko system liniowy item, lecz także system przenośników taśmowych item. Teraz w jego skład wchodzą również taśmy transportujące i paski zębate w wersji ESD. Dzięki nim zagwarantujesz bezpieczny transport podzespołów wrażliwych na ESD zgodnie z wytycznymi normy IEC/DIN EN 61340-5-1: ładunki elektrostatyczne odprowadzane są w bezpieczny sposób. Umożliwiają to takie komponenty, jak nowa taśma transportująca PUR ESD, z akumulacją oraz znany już pasek zębaty T5 PA, z akumulacją, które wskutek tarcia nie tworzą ładunków elektrostatycznych. Listwy prowadzące z paskiem zębatym w wersji antystatycznej oraz blacha ze stali nierdzewnej znajdująca się pod taśmami transportującymi odprowadzają ładunek elektrostatyczny do uziemienia silnika. Z bogatego portfolio komponentów do ochrony przed ESD z przyłączem uziemiającym na pewno znajdziesz pasujące rozwiązanie. Do wyboru masz taśmy transportujące PUR ESD w ośmiu szerokościach od 40 do 400 mm. Paski zębate T5 w wersji antystatycznej dostępne są w szerokości 40 lub 80 mm. Możliwe jest również wykonanie podwójnego przenośnika z paskiem zębatym i podwójnego przenośnika taśmowego.

Sygnalizacja LED z item – energooszczędnie i o dużej mocy świetlnej
Człowiek przyswaja sobie informacje wizualne ok. 60 tysięcy razy szybciej niż dane w postaci tekstu. Dlatego sygnały optyczne są w przemyśle, gdzie bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę, tak ważne. Do stałego asortymentu zapewniającego bezpieczeństwo należą również lampy sygnalizacyjne. Na podstawie energooszczędne taśmy LED RGB 24 V o dużej mocy świetlnej i pasujące akcesoria bardzo szybko można wykonać wszechstronne rozwiązania sygnalizacyjne. Za pomocą czterobiegunowego kabla przyłączeniowego można załączać cztery kolory podstawowe razem lub każdy osobno i w ten sposób informować o poszczególnych statusach pracy.
Profil ochronny LED zapewnia trwałe mocowanie taśmy LED i chroni ją jednocześnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Półprzezroczysty profil osłonowy LED pozwala na łatwą integrację lamp sygnalizacyjnych w konstrukcjach wykonanych z profili aluminiowych. Osłona zabezpieczająca zapewnia trwałe mocowanie taśmy LED i chroni ją jednocześnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Osłonę wystarczy zamocować w rowku 8 i gotowe. Wysokość tej wytrzymałej taśmy LED to zaledwie 3 mm, a długość – w zależności od wersji – wynosi 1000 lub 2000 mm. Taśmę można docinać co 100 mm. Ze względu na technologię 24V taśma LED idealnie nadaje się do podłączenia do układu sterowania. Służą do tego wtyczki M12 z kodowaniem A.

Optymalne rozwiązanie dla drzwi przesuwnych wykonanych według indywidualnych wytycznych
Profil zaciskowy 8 32×18 idealnie nadaje się do budowy lekkich, a jednocześnie stabilnych drzwi: jego mały przekrój i to, że umożliwia łatwe mocowanie płyt i innych elementów powierzchniowych, sprawia, że idealnie nadaje się do budowy drzwi przesuwnych według indywidualnych wytycznych. Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40×10 umożliwia przesuwanie dwóch segmentów drzwi równolegle wzdłuż rowka 8. Zestaw łącznika narożnego do profilu zaciskowego 8 32×18 ułatwia łączenie profili zaciskowych 8 32×18 w stabilną ramę. Przy czym rowek pozostaje wolny na płyty i inne elementy powierzchniowe, a łącznik do mocowania rolek i ślizgaczy jest dostępny bezpośrednio na miejscu.
W tak prosty sposób jeszcze nigdy nie projektowałeś drzwi przesuwnych!
Tego rodzaju rama wykonana z profili zaciskowych zamieni się w końcu w łatwe do przesuwania drzwi przesuwne dzięki kompaktowemu zestawowi rolki do łącznika narożnego 32×18, który mocuje się na zatrzask w zestawie łącznika narożnego do profili zaciskowych. W tak prosty sposób jeszcze nigdy nie projektowałeś drzwi przesuwnych! W zależności od zastosowania można zamontować od dwóch do czterech skrzydeł drzwiowych: to zależy, czy chcemy uzyskać wyjątkowo szeroki otwór roboczy, czy może wolimy bardziej uniwersalne rozwiązanie. Możliwe są również segmenty drzwi zamykane na środku i osadzone na tej samej prowadnicy. Bogaty asortyment płyt i innych elementów powierzchniowych item obejmuje również zamknięte płyty do wypełnienia drzwi.

Odkryj w katalogu jeszcze więcej wiosennych nowości
Budowa modułowa to przepis na sukces: wiosenne nowości item pozwolą Ci skutecznie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Najnowszy katalog „Nowości item 2023” znajdziesz w centrum pobierania danych item w postaci katalogu online. Tam zaprezentowaliśmy wszystkie wiosenne nowości.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!