Die Highlights der diesjährigen Herbstneuheiten aus verschiedenen Produktgruppen stehen ganz im Zeichen einer perfekten Kombination aus Flexibilität und Präzision. Zudem integrieren sie sich nicht nur wie gewohnt in unsere bestehenden Systembaukästen – sie lassen sich auch in der Praxis optimal zusammen kombinieren.
Wenn große, belastbare Arbeitsoberflächen oder komplette Wände mit durchgängigen Nuten benötigt werden, ist für deren Konstruktion die Nutenplatte X 8 40, leicht ideal: Dank des innovativen Klebeverfahrens betragen die Abstände zwischen den Nuten immer exakt 40 mm und es ist für höchste Stabilität gesorgt. Werkstücke können in den Nuten der Arbeitsflächen flexibel und einfach fixiert werden. Dort lassen sich mit nur wenigen Handgriffen Vorrichtungen, Maschinen und Werkzeuge positionieren. Aufgrund der Exaktheit der Abstände ist auch das Anbringen eines Cobots für die Mensch-Roboter-Kollaboration möglich. Bei der möglichen Demontage und erneuten Montage ist für hervorragende Wiederholgenauigkeit gesorgt. Auf Basis der Nutenplatte X 8 40, leicht entstehen nahezu unbegrenzte, stabile Flächen mit einer großen Anzahl von Nuten – eine Verbindung von Präzision und Variabilität, die eine neue Form des Arbeitens ermöglicht.

Alle Neuheiten auf einen Blick
Innovationen mit System: Im umfangreichen Neuheitenkatalog für den Herbst 2020 finden Sie weitere neue Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN
Eine Lineareinheit, die aus der Reihe fällt
Die Lineareinheit KGT 6 60 wartet mit einem Kugelgewindetrieb mit bis zu 2600 mm Hub und einem belastbaren Schlitten auf – und das auf kleinstem Bauraum. Mitlaufende Spindelabstützungen gewährleisten bei Anwendungen mit langem Verfahrweg jederzeit Laufruhe und Präzision ohne Dynamikverlust. Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm arbeitet sie hochpräzise und kann so in automatisierten Fertigungs- und Prüfverfahren mit höchsten Ansprüchen eingesetzt werden. Dabei ist sie mit ihrem Einbaumaß von 60×60 mm besonders kompakt und flexibel als Einzelachse oder in Mehrachs-Handlings einsetzbar. Und wieder passt alles bestens zusammen: Die Nutenplatte X 8 40, leicht kann für zahlreiche Anwendungsvarianten in Produktionsprozessen als Unterbau dienen, so auch für solche, in denen die Lineareinheit KGT 6 60 im Zentrum steht.
Das item MotionKit Lineareinheit KGT 6 60 P20 ist in drei festen Hublängen (600, 1400 und 2600 mm) zu einem attraktiven Paketpreis erhältlich.
Besonders praktisch ist das item MotionKit KGT 6 60. Dabei handelt es sich um ein Gesamtpaket – bestehend aus Lineareinheit, Motor, Antriebssatz sowie Steuerung und Leitungen. Wenn eine kraftvolle Lineareinheit mit hoher Positionier- und Wiederholgenauigkeit gesucht wird, ist dieses Gesamtpaket die perfekte Lösung. Da das item MotionKit KGT 6 60 direkt einsatzfähig ist und mit drei Standardlängen die Kalkulation vereinfacht, macht es Projekte leichter planbar. Sämtliche Vorteile des item Linearsystems gelten auch für die KGT 6 60 P20.

Flexibilität + Präzision × 3 steht für die item Highlights im Herbst 2020
Durch die von außen zugänglichen Kabelkanäle der neuen Profile X 8 M45 XMS gemäß dem Motto „Inside out“ steht eine Revolution für den Bau von Maschinenkabinen mit integrierten Steuerelementen an: Denn die speziellen Kabelkanäle ermöglichen das einfache Verlegen der Leitungen von den Bedien- und Steuerelementen zur Anwendung außerhalb der Kabine. Jetzt ist es einfacher denn je, Maschinenkabinen gewissermaßen „von innen nach außen“ zu planen. So genügt es, erst nach der Planung des eigentlichen Prozesses zu entscheiden, wie etwa ein Kabel verläuft oder wo konkret ein Schalter benötigt wird. Auch hier geht die Flexibilität keinesfalls auf Kosten der Präzision. Gerade für Prüfprozesse bietet sich ein Grundaufbau an, der aus unseren drei Herbst-Highlights besteht: Eine Lineareinheit KGT 6 60 wird auf einer aus Nutenplatten X8 zusammengesetzten Arbeitsfläche befestigt – inmitten einer Maschinenkabine aus den Profilen X 8 M45 XMS. So schließt sich der Kreis.

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!