Vi siete persi la fiera LogiMAT 2024? Non siete riusciti a venire a trovarci al nostro stand? Ecco come rivivere l’atmosfera e lasciarsi ispirare.
Ripercorriamo il successo della fiera LogiMAT 2024 di Stoccarda. La fiera internazionale per le soluzioni intralogistiche e la gestione dei processi si è svolta dal 19 al 21 marzo. Non abbiamo presentato solo le nostre soluzioni innovative per un flusso efficiente dei materiali. Altrettanto importante per noi è stato lo scambio diretto presso il nostro stand nel padiglione 5. Che si tratti di un’alternativa flessibile ai contenitori per carichi leggeri (KLT), un’innovazione per il sistema di nastri trasportatori item o scaffali e sovrastrutture per sistemi di trasporto senza conducente, le nostre soluzioni hanno suscitato grande interesse e stimolanti discussioni con i nostri esperti. Contattateci e vi mostreremo come trasformare le vostre idee in realtà con il sistema dei componenti item. I nostri prossimi appuntamenti fieristici sono disponibili qui.
Alternativa ai KLT e dimostrazione live del trasporto sospeso
Il punto forte della fiera è stato il nuovissimo trasporto sospeso di item. Questo sistema si adatta perfettamente al trasporto manuale o parzialmente automatizzato, garantendo un approntamento del materiale semplice, flessibile ed economico. Per fare ciò il sistema utilizza solamente la forza di gravità. I componenti si incastrano facilmente o l’ingombro delle KLT è troppo grande? Allora il sistema di trasporto sospeso di item è l’alternativa ideale. E’ possibile utilizzare prodotti con un peso massimo di 5 kg e appendere il carrello anti ESD al binario di scorrimento. I profilati lunghi fino a 6 metri sono flessibili e combinabili tra loro. Questi si fissano al telaio realizzato con i tubolari profilati D30 con un’inclinazione di 3°. Così è possibile realizzare carrelli di trasporto o scaffali con trasporto sospeso integrato.
Il sistema per sponda fornisce nuove e innovative possibilità per il trasporto, lo stoccaggio, l’incanalamento e l’isolamento dei materiali.
Anche la flessibilità è fondamentale nel nostro sistema di nastri trasportatori. E’ possibile comporre la perfetta combinazione di nastro trasportatore e azionamento da un’ampia gamma di prodotti. Grazie al principio modulare ampliamo continuamente le nostre soluzioni: con il nuovo sistema per sponde il trasporto in modo sicuro su nastri trasportatori di pezzi e materiali sfusi nonché KLT è semplicissimo. La larghezza e l’altezza possono essere regolate individualmente, mentre il sistema per sponde guida il carico direttamente lungo un profilato di alluminio a basso attrito. Il sistema offre nuove e innovative possibilità per il trasporto, lo stoccaggio, l’incanalamento e l’isolamento dei materiali. Presso il nostro stand, era possibile visionare una dimostrazione dal vivo del sistema per sponda con cubi, che ha entusiasmato i clienti. Ecco come mettiamo in moto le cose:
Rendere flessibili sovrastrutture e scaffalature per sistemi di trasporto senza conducente
I sistemi di trasporto senza conducente caratterizzano l’intralogistica di oggi: grazie al trasporto automatizzato potete percorrere lunghe distanze e alleggerire il carico dei collaboratori. La nostra soluzione è composta da un supporto di trasporto mobile e da varie sovrastrutture. Tutti i telai di base sono compatibili con i sistemi di noti produttori di AGV. È inoltre possibile il collegamento di diverse sovrastrutture agli scaffali tramite un’interfaccia standard. In base alle esigenze esistono numerose possibilità di trasporto: la gamma spazia da pallet e gabbie a soluzioni di scaffalatura personalizzate fino a strutture complete.
Sei interessato alle novità del mondo item? Iscriviti al blog utilizzando il box in alto a destra!