Noch einfacher planen, noch besser Ordnung halten, noch weniger Platz im Schaltschrank benötigen: Mit den item Neuheiten im Herbst 2021 lassen sich Prozesse in zahlreichen Bereichen optimieren.
So haben wir etwa das Portfolio des Arbeitsplatzsystems erweitert: Die Tische Economy nutzen die bewährten Stärken unserer Profiltechnik, um robuste Arbeitstische in Standardmaßen oder in angepasster Größe mit möglichst geringem Materialeinsatz anzubieten. Auch für das Verstauen von Arbeitsmaterial unter dem Arbeitstisch oder die Steuerung von Lineareinheiten gibt es neue innovative Produkte.
Alle Neuheiten auf einen Blick
Innovationen mit System: Entdecken Sie im Neuheitenkatalog für den Herbst 2021 weitere neue Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN
Besonders effizienter und flexibler Zuwachs für das Arbeitsplatzsystem
Mit dem modularen Arbeitsplatzsystem können ergonomische Montagearbeitsplätze für optimierte Prozessabläufe realisiert werden. Neu im Arbeitsplatzsystem sind die Tische Economy, die eine Material-optimierte Basis für individuelle Lösungen bilden. Ihre stabilen Grundmodelle lassen sich mit Aufsätzen und Auslegern flexibel erweitern. Ganz gleich, ob etwa eine größere Tischplatte oder höhere Tischbeine gewünscht sind – der modulare Aufbau der Tische Economy gewährleistet Skalierbarkeit in alle Dimensionen. Auf diese Weise findet man für jede Herausforderung in der manuellen Produktion die perfekte Antwort. Abhängig vom Einsatzbereich basieren die Tische Economy auf den Profilen 8 oder dem Profilrohrsystem D30. Die Traglast des Grundmodells liegt bei 200 kg. Zukünftig werden die Tische Economy auch im item Engineeringtool verfügbar sein. Für die Konstruktion elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstische oder Lösungen mit nur zwei Tischbeinen steht der Arbeitsplatz-Konfigurator zur Verfügung. Dieses Online Tool macht den Planungsprozess dank intuitiver Steuerung und intelligenter Funktionen wie der EPA-Visualisierung einfach wie nie zuvor.

Gezielt Ordnung schaffen – auch unter dem Arbeitstisch
Die Schubladenschränke E ergänzen die item Arbeitstische auf optimale Weise. Sie lassen sich unter jeder beliebigen Tischfläche platzieren und sind besonders geräumig. Zudem sorgt ein steckbares Einteilungssystem innerhalb der Schubladen für eine aufgeräumte Struktur. Für Ordnung unter dem Arbeitstisch sorgt auch die neue modulare Kabelwanne Economy. In ihr ist genügend Platz für Leitungen, Netzteile oder Mehrfachsteckdosen. Aufgrund der modularen Bauweise können die Kabelwannensätze miteinander kombiniert werden. Durch praktisches Aufklappen zu beiden Seiten lässt sich die Kabelwanne einfach befüllen. Für eine geordnete Kabelführung von der Kabelwanne zum Boden bietet sich der neue Flexkanal Economy an. Sämtliche Neuheiten im Bereich Arbeitsplatzsysteme sind hier aufgeführt.

item Steuerung BL 1-04/C: Hochintegrierte und kompakte Servosteuerung
Auch zu den item Servoantriebssystemen gesellt sich ein Neuzugang. Die hochintegrierte item Steuerung BL 1-04/C verfügt über einen leistungsfähigen Regler mit hoher Abtastrate. Zusammen mit der modernen Programmierumgebung schafft dies die perfekte Grundlage, um dynamische Anwendungen einfach und flexibel zu konfigurieren. Dank der Bewegungsprofile inklusive I/O-Simulation kann eine mit der neuen item Steuerung BL 1-04/C gesteuerte Lineareinheit nahtlos in das item Linearsystem integriert werden.
Die neue item Steuerung BL 1-04/C nimmt wenig Platz im Schaltschrank ein und macht die item Lineareinheiten noch flexibler und leistungsstärker.
Durch ihre kompakte Bauform (200x50x163 mm) besitzt die item Steuerung BL 1-04/C zwei zentrale Vorteile: Zum einen nimmt sie wenig Platz im Schaltschrank ein, zum anderen macht sie so die item Lineareinheiten noch flexibler und leistungsstärker. Wichtige Funktionen und Schnittstellen wie Feldbus und Safe Torque Off (STO) sind serienmäßig verbaut. Es werden die Gebersysteme HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2 sowie Resolver unterstützt. Bei der Programmierung und Übertragung des Wegprogramms über die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt die integrierte USB- und Ethernet-Schnittstelle. Während der Entwicklung ist die Simulation der Ein- und Ausgänge möglich.

Power-Duo für hochpräzise und dynamische Linearanwendungen
Im Zusammenspiel mit der item Steuerung BL 1-04/C eignet sich die Lineareinheit KGT 6 60 P20 besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Dynamik. Selbst bei einem langen Hub sorgen die mitlaufenden Spindelabstützungen der Lineareinheit für hohe Geschwindigkeiten. Zu den weiteren Vorteilen der Lineareinheit KGT 6 60 P20 zählen ein ruhiger, vibrationsarmer Lauf und eine hohe Wiederholgenauigkeit. Zudem besitzt sie ein kompaktes Gehäuse und einen Hub bis 2.600 mm.
Die Lineareinheit KGT 6 60 P20 ist auch als item MotionKit in drei Standardlängen (600, 1.400 oder 2.600 mm) erhältlich – einem Gesamtpaket aus Lineareinheit, Motor und Steuerung.
Die Lineareinheit KGT 6 60 P20 ist auch als item MotionKit in drei Standardlängen (600, 1.400 oder 2.600 mm) erhältlich – einem Gesamtpaket aus Lineareinheit, Motor und Steuerung. Wenn man dagegen eine Lineareinheit individuell zusammenstellen möchte, ist der item MotionDesigner® das Mittel der Wahl: Die intuitiv bedienbare Auswahl- und Konfigurationssoftware ermittelt anhand der Applikationsdaten die optimale Kombination aus Servosteuerung, Motor, Getriebe und Linearsystem, inklusive aller benötigten Komponenten. Für die Servosteuerung erstellt der item MotionDesigner® ein vollständiges Programm, einschließlich der Regler-Parametrierung. Somit lässt sich der Antrieb ohne aufwendige eigene Einstellungen in Betrieb nehmen.
Weitere Herbstneuheiten jetzt im Katalog entdecken
Besonders anpassbar und geräumig, mehr Ausstattung und Leistung: Durch die item Neuheiten im Herbst 2021 können individuelle Herausforderungen gezielt und effizient gelöst werden. Im Medien-Download-Center ist der aktuelle Katalog „Neuheiten 2021/ II – Innovationen mit System“ mit weiteren Produktneuheiten als E-Paper oder PDF erhältlich.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!