Immer informiert sein

item Neuheiten 2025

Fügen Sie Ihren Ideen mit den item Neuheiten 2025 eine eigene Dimension hinzu

Der Herbst bringt frischen Wind für Ihre Projekte: Entdecken Sie unsere Neuheiten für 2025.

Ihre Ideen sind der Schlüssel zu innovativen Lösungen. Wir haben über 130 neue Komponenten entwickelt, damit Sie die Grenzen des Machbaren verschieben können. Ob verstärkter Automatik-Verbindungssatz, nachhaltiges Profil oder platzsparender Indirektantrieb für Förderbänder: Unsere Neuheiten machen Ihre Projekte noch effizienter, flexibler und zukunftsorientierter. Erleben Sie jetzt die Highlights der diesjährigen Neuerungen – und lassen Sie sich zu Ihrer Extra-Dimension inspirieren.

Alle Neuheiten auf einen Blick

Ein PDF mit sämtlichen Innovationen: Entdecken Sie in unserem Neuheitenkatalog für 2025 alle neuen Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN

Für starke Profilverbindungen: der neue Automatik-Verbindungssatz 8 S

So wird Gutes noch besser: Der zum Patent angemeldete Automatik-Verbindungssatz 8 S geht über die klassische Variante hinaus. Er bietet eine besonders hohe axiale Belastbarkeit. Durch seine innovative Gewindeform gewährleistet er einen noch stärkeren Halt in der Nut 8.

Drehen Sie den Automatikverbinder 8 S zur schnellen Montage mit vormontierter Schraube in die Nut ein. Die unverlierbare Schraube ist direkt an der Hülse befestigt und lässt sich sofort festziehen. So sparen Sie gerade bei Profilen mit geschlossenen Nuten viel Zeit.

Zwei weitere Varianten des neuen Verbinders vereinfachen zusätzlich die Montage:

Automatik-Verbindungssatz 8 S 40: Nutenstein mit zwei Gewinden und zwei Automatikverbindern für den effizienten Bau von Räumen und Ständerwerk. Der empfohlene paarweise Einsatz wird so beschleunigt.

Automatik-Verbindungssatz F 8 S 40: Ein Nutenstein F mit zwei Gewinden hält durch einen Gewindestift die Position. Gleichzeitig sorgt der Gewindestift für eine ESD-sichere Verbindung zwischen Nutenstein und Profil.

Ihre zusätzliche Dimension: Montage-Tempo und Prozesssicherheit.

Automatik-Verbindungssatz 8 S für besonders starken Halt
Die integrierte, unverlierbare Schraube ermöglicht eine sehr einfache und sichere Montage.

Schutz- und Trennwände schnell und sicher online konfigurieren

Unser neuer item Schutzzaun 8 vereinfacht die Planung und beschleunigt den Aufbau von Schutz- und Trennwänden. Dabei geht es um Lösungen, welche die Anforderungen von DIN EN ISO 14120:2016 einhalten und übertreffen. Umfangreiche Testreihen zeigen: Schutzzäune 8 lassen sich für Belastungen mit bis zu 767 Joule auslegen.

Der modulare Schutzzaun besteht aus Komplettfeldern mit Pfosten und Flächenfüllungen aus Stahlgitter, Polycarbonat oder Wellengitter. Zwischen den Komplettfeldern werden Einhängeelemente oder Zwischenfelder ergänzt. Sie nutzen die vorhandenen Pfosten. Das macht den Schutzzaun 8 ausgesprochen ökonomisch.

Konfigurieren Sie Ihren Schutzzaun vollständig im item Online Shop: Nach der Eingabe Ihrer Angaben kümmert sich eine intelligente Online-Software um alle Details.

Konfigurieren Sie Ihren Schutzzaun vollständig im item Online Shop: Nach der Eingabe Ihrer Angaben kümmert sich eine intelligente Online-Software um alle Details. Sie berechnet, wie viele Klemmen, welche Profilquerschnitte und welcher Aufbau nötig sind. So wird die geforderte Belastbarkeit sichergestellt. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie individuell auslegte und optimierte Zaunfelder. Jetzt können Sie diese sofort bestellen.

Ihre zusätzliche Dimension: Planung ohne Aufwand.

Online-Konfiguration des item Schutzzauns 8
Zeitersparnis und Sicherheit vereint: Der item Schutzzaun 8 ist vollständig online konfigurierbar.

Platzsparender Indirektantrieb für Förderbänder

Nutzen Sie mit dem item Indirektantrieb den Bauraum eines Förderbands optimal. Der entsprechende Motorbefestigungssatz lässt sich auf der linken oder rechten Seite der Antriebsrolle montieren. Es entsteht ein Auslauf, der nur minimal breiter als die Förderstrecke ist.

Mit dem item Indirektantrieb lässt sich selbst breites Transportgut einfach bewegen.

Selbst breites Transportgut kann so einfach bewegt werden. Zusätzlich gibt es mehr Platz für Aufbauten am Auslauf. Mitarbeitende können den Bereich von beiden Seiten erreichen.

Der Motorbefestigungssatz des item Indirektantriebs überträgt die Kraft innerhalb des Gehäuses über eine Kette auf die Antriebsrolle für Gurte oder Zahnriemen. Die Motorbefestigungsätze sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgerichtet. Bei Verschleiß können Sie Kettenradsatz und Kette leicht austauschen.

Ihre zusätzliche Dimension: Platzersparnis und mehr Transportmöglichkeiten.

Platzsparender item Indirektantrieb für Förderbänder
Der Indirektantrieb wird platzsparend unter der Förderstrecke positioniert.

Nachhaltige Konstruktion mit den Profilen WFC von item

Für viele leichte Betriebsmittel wird nicht die volle Stärke von Aluminiumprofilen benötigt. Unsere neuen Profile WFC 8 kombinieren die Vorteile eines standardisierten Profils mit Nuten 8 mit einem innovativen Werkstoff: Er erfüllt höchste Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft. Hier verbinden sich Leichtbauweise und Klimaschutz.

Die nachhaltigen Profile WFC (Wood Fiber Composite) bestehen zu 75 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern und zu 25 % aus PE-Rezyklat. Bei den Holzfasern handelt es sich um Reste aus der Sägeindustrie. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg haben die Profile einen geringen CO2-Fußabdruck. Reste und alte Profile WFC lassen sich vollständig aufbereiten und zur Produktion neuer Profile nutzen.

Über den gesamten Lebenszyklus hinweg haben die Profile WFC von item einen geringen CO2-Fußabdruck. Reste und alte Profile lassen sich vollständig aufbereiten und zur Produktion neuer Profile nutzen.

Damit entsprechen das Profil WFC 8 40×40 und das Profil WFC 8 80×40 dem Konzept von Cradle-to-Cradle (C2C). Aufgrund der unbedenklichen Inhaltsstoffe hat das eingesetzte Material von NOVO-TECH vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V. ein Gold-Zertifikat erhalten.

Sägen Sie die leichten Profile WFC wie Holz einfach auf Länge. Sie müssen Sägekanten nicht entgraten und Gewinde nicht separat schneiden. Auf diese Weise entstehen gering belastete Regale oder Tische direkt vor Ort ohne spezielle Werkzeuge.

Ihre zusätzliche Dimension: Ressourcenschonung und Leichtbauweise.

Profile WFC aus 75 % Holzfasern und 25 % PE-Rezyklat
Für die Konstruktion leichter Betriebsmittel mit Profilen WFC können Sie den Standard-Verbindungssatz KH oder die Winkelsätze 8 PA nutzen.

Doppelflügeltüren in ganz neuen Dimensionen

Mit der item Doppelflügeltür konstruieren Sie große, abgedichtete Durchgänge für Reinräume und Kabinen. Dadurch wird der Transport besonders hoher Aufbauten oder breiter Gegenstände möglich.

Die item Doppelflügeltür lässt sich beidseitig bedienen. Sie basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Durch die Zargenprofil-Dichtung 10×4,8 wird eine umlaufende Dichtung der Tür gewährleistet.

Dank der durchgängigen Kompatibilität genügen nur wenige spezialisierte Komponenten zum Bau eines Standflügels.

Alles ist mit der item Durchgangstür 8 und dem item Systembaukasten kompatibel: Daher genügen nur wenige spezialisierte Komponenten zum Bau eines Standflügels. Das schmale Türprofil 8 80×40 bildet dessen Innenseite. Es dient als Anschlag für den aktiven Türflügel.

Zur Ver- und Entriegelung des Standflügels dient das Schließblech für das Türschloss der Durchgangstür oder der Kantriegel 40. Der Standflügel einer Doppelflügeltür wird mit dem Kantriegel 40 und der Rundstange D10 M10 in einer Bodenmulde D40 D11 sowie im Türrahmen sicher verankert.

Ihre zusätzliche Dimension: Große Durchgänge und sichere Abdichtung.

item Doppelflügeltür im item cleanroom center in Solingen
Unsere Doppelflügeltür im Praxiseinsatz: Hier sehen Sie den Eingang des item cleanroom centers in Solingen.

Noch mehr Möglichkeiten für smarte Signaltechnik

Signalisierung kann so flexibel sein: Befestigen Sie unsere kompakten Bedienelemente M22 mit einer neuen Halterung an jeder Nut 8. Damit nutzen Sie Schalter für LED-Streifen, Leuchten oder andere Geräte sehr variabel an Profilrahmen oder mobilen Anwendungen.

Mit unseren kompakten Bedienelementen M22 nutzen Sie Schalter für LED-Streifen, Leuchten oder andere Geräte sehr variabel an Profilrahmen oder mobilen Anwendungen.

Drucktaster und Wahlschalter M22 erhalten Sie vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und M12- Stecker. Beim Einsatz von LED-Streifen haben Sie ab sofort die Wahl: Soll der Anschluss plusschaltend (PNP) oder minusschaltend (NPN) erfolgen?

Der neue LED-Streifen RGB 24V PNP verfügt über einen plusschaltenden Anschluss. Solche Anschlüsse sind gerade in der Automatisierungstechnik weit verbreitet. Unsere LED-Streifen mit NPN-Schaltung sind weiterhin im item Online Shop verfügbar.

Ihre zusätzliche Dimension: Flexible Signalisierung mit einfacher Bedienung.

Drucktaster M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert von item
Der Drucktaster M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert bedient Leuchten, Geräte und Maschinen. Mitgelieferte farbige Kappen sorgen für eine einfache Unterscheidung der Funktionen.

Weitere item Neuheiten 2025 im E-Paper entdecken

Durch die diesjährigen item Neuheiten haben Sie bei unterschiedlichsten Aufgaben kreative Freiräume: In unserem Download-Bereich finden Sie den aktuellen Katalog „item Neuheiten 2025“ mit sämtlichen neuen Produkten als E-Paper.

Fragen zu den item Neuheiten 2025

Wo finde ich Informationen zu den item Neuheiten 2025?

Im item Neuheitenkatalog 2025 finden Sie Informationen zu allen neuen Produkten.

Was ist der Automatik-Verbindungssatz 8 S?

Der Automatik-Verbindungssatz 8 S ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Automatik-Verbindungssatzes von item. Er bietet eine besonders hohe axiale Belastbarkeit und noch stärkeren Halt in der Nut 8. Zusätzlich ermöglicht er eine schnelle Montage.

Was ist der item Schutzzaun 8?

Der item Schutzzaun 8 ist eine modulare Lösung zur schnellen und sicheren Konstruktion von Schutz- und Trennwänden. Er erfüllt höchste Sicherheitsstandards (DIN EN ISO 14120:2016) und ist vollständig online konfigurierbar.

Wie funktioniert die Online-Konfiguration von Schutzzäunen bei item?

Im item Online Shop geben Sie Ihre Anforderungen ein. Eine intelligente Software berechnet automatisch alle Details wie Klemmen, Profilquerschnitte und Belastbarkeit. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie optimierte Zaunfelder, die Sie direkt bestellen können.

Was bietet der Indirektantrieb von item für Förderbänder?

Der item Indirektantrieb ist eine platzsparende Antriebslösung, die den Bauraum eines Förderbands effizient nutzt. Damit kann breites Transportgut leicht transportiert werden. Zusätzlich entsteht mehr Platz für Aufbauten am Auslauf und für die Mitarbeitenden.

Warum sind die Profile WFC von item nachhaltig?

Die Profile WFC (Wood Fiber Composite) bestehen zu 75 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern und 25 % aus recyceltem Kunststoff (PE-Rezyklat). Sie sind vollständig wiederverwertbar und haben einen geringen CO2-Fußabdruck. Daher sind sie nachhaltig.

Welche Vorteile bieten die Doppelflügeltüren von item?

Die Doppelflügeltüren von item ermöglichen große, abgedichtete Durchgänge für breite oder hohe Objekte. Sie sind beidseitig bedienbar, einfach zu konstruieren und vollständig kompatibel mit dem item Systembaukasten.

Welche Vorteile bieten die item Neuheiten für Signaltechnik?

Die Bedienelemente M22 lassen sich flexibel an jeder Nut 8 befestigen und steuern LED-Streifen, Leuchten oder Geräte. Vorkonfektionierte LED-Streifen sind mit PNP- oder NPN-Anschluss verfügbar.

 

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!