Zawsze bądź na bieżąco

item Engineeringtool: Flächen in der Nut befestigen

item Engineeringtool: Mocowanie elementów powierzchniowych w rowku

Narzędzie item Engineeringtool jest stale rozszerzane: dzięki nowej technologii mocowania elementów powierzchniowych w rowku masz teraz jeszcze więcej możliwości projektowania. 

Elementy powierzchniowe są decydującym elementem kabiny maszyny. Aby zintegrować powierzchnie, potrzebne są profile, które są mocowane bezpośrednio w rowku: profil dociskowy, profil uszczelkowy i profil maskująco-obejmujący w różnych wersjach. Profile te można teraz znaleźć w item Engineeringtool:

  • Profil dociskowy 8 4-6 mm (czarny i szary)
  • Profil uszczelkowy 5, 6, 8, 10 i 12 (czarny i szary)
  • Profil maskująco-obejmujący 5, 6, 8, 10 i 12 (czarny, szary, niebieski, żółty, zielony, czerwony, biały przezroczysty i ESD)

W ten sposób korzystasz z podstawowych zalet tego rodzaju mocowania elementów powierzchniowych i nowych możliwości zastosowań. Teraz możesz realizować jeszcze bardziej kompletne projekty i zaoszczędzić dużo czasu dzięki nowym funkcjom. Dzięki temu rozszerzeniu narzędzia online spełniliśmy życzenie klientów: „Wielokrotnie pytano nas o elementy powierzchniowe w rowku w narzędziu Engineeringtool. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy to teraz umożliwić. Informacje zwrotne są dla nas bardzo ważne – stale rozwijamy narzędzie do projektowania Engineeringtool zgodnie z zasadą CIP”, mówi Christian Thiel, menedżer produktu i ekspert ds. narzędzi online w item.

Cechy szczególne podczas mocowania powierzchni w rowku profilu

Standardowy zestaw połączeniowy jest zalecany na przykład do mocowania powierzchni w rowku. Zestaw łącznika standardowego jednostronnego jest idealny do umieszczania powierzchni w wolnym rowku. Typ łącznika i rodzaj mocowania powierzchni można wybrać w menu w narzędziu item Engineeringtool. Profil maskująco-obejmujący, profil uszczelkowy i profil dociskowy są nowymi dodatkami. Po wybraniu łącznika i wariantu mocowania powierzchni w rowku metodą „przeciągnij i upuść” umieść element powierzchniowy do żądanej pozycji na platformie 3D. Ale to nie wszystko: ciężko pracowaliśmy, aby jeszcze bardziej uprościć pracę naszym użytkownikom. Weźmy następujący przykład: element powierzchniowy ma zostać umieszczony w konstrukcji ramowej wykonanej z profili 8 40×40. Profile pionowe mają długość 500 mm, a szerokość w świetle (wolna przestrzeń między profilami) wynosi 420 mm. Aby obliczyć powierzchnię, nie wystarczy wziąć pod uwagę tylko szerokość światła, ponieważ rozciąga się ona tylko do krawędzi profilu.

Narzędzie Engineeringtool myśli samodzielnie. Optymalizujemy bezpieczeństwo projektów realizowanych przez naszych klientów. Obsługa jest łatwiejsza i wygodniejsza, ponieważ wymaga mniej uwagi.

Podczas projektowania konstrukcji należy pamiętać, że element powierzchniowy musi wystawać z rowka. Wymiar ten należy obliczyć po obu stronach. Narzędzie Engineeringtool dokładnie wykona te obliczenia za Ciebie. Prawidłowy pomiar jest obliczany automatycznie, co gwarantuje prawidłowy wymiat. Niezależnie od tego, czy chodzi o profile, elementy powierzchniowe czy mocujące: Za każdym razem, gdy zmieniasz wymiary swojej konstrukcji, wszystkie komponenty są automatycznie dostosowywane. „Ludzie już dawno przyzwyczaili się do tego, że projekty można zmieniać retrospektywnie. W systemie CAD nie jest to jednak możliwe. Tutaj trzeba wszystko dostosowywać indywidualnie, co może prowadzić do błędów. Z drugiej strony narzędzie inżynieryjne item działa intuicyjnie. Optymalizujemy bezpieczeństwo projektów naszych klientów. Obsługa jest łatwiejsza i wygodniejsza, ponieważ wymaga mniej uwagi” – mówi Christian Thiel.

Elementy powierzchniowe w porównaniu
Bildunterschrift: Porównanie listwy obejmującej do szyb Al, profilu uszczelniającego, profilu dociskowego, profilu maskująco-obejmującego oraz multibloka (od lewej do prawej). Za pomocą listwy obejmującej do szyb Al można zamontować elementy powierzchniowe w ramie o profilu zamkniętym.

Narzędzie item Engineeringtool znacznie ułatwia pracę

Inne funkcje oszczędzające czas można łatwo wizualizować za pomocą profilu uszczelniającego. W oparciu o dany element powierzchniowy, narzędzie inżynieryjne automatycznie wybiera profil uszczelniający w odpowiednim rozmiarze. Musi on być w stanie odpowiednio zacisnąć element powierzchniowy w rowku. Tutaj również zostanie podjęta właściwa decyzja za Ciebie. Jak zawsze, w rozwój narzędzia online włożono dziesiątki lat doświadczenia. W oparciu o tę wiedzę na temat produktów item, narzędzie dokonuje idealnego wyboru. Ogólnie rzecz biorąc, profile uszczelniające są dostępne w odcinkach lub jako rolki – jedna taka rolka ma 20 metrów długości. „Profile uszczelniające są wykonane z tworzywa sztucznego. Ponieważ materiał rozciąga się po włożeniu, zawsze trzeba uwzględnić niewielki naddatek. Czynnik ten jest brany pod uwagę przez Engineeringtool, podobnie jak ogólna ilość odpadów”, wyjaśnia Christian Thiel.

Jak długie muszą być odpowiednie cięcia? Ile dodatkowego materiału należy obliczyć? Jakie wymiary są potrzebne? Narzędzie item Engineeringtool wykona te obliczenia za Ciebie.

Szczególnie praktyczne: lista części i oddzielne zalecenia dotyczące cięcia są generowane automatycznie jako dokumentacja do projektu. Jak długie muszą być poszczególne cięcia? Ile dodatkowego materiału należy obliczyć? Jakie wymiary są wymagane? Narzędzie inżynieryjne item Engineeringtool wykona te obliczenia za Ciebie. Płynne połączenie różnych obszarów oferty usług cyfrowych item zapewnia dalsze korzyści:

Jeszcze więcej opcji projektowania online

Dzięki dodatkowej technologii mocowania elementów powierzchniowych w rowku masz jeszcze więcej możliwości projektowania, np. w następujących obszarach kabiny maszyn i drzwi i klapy. Oznacza to, że obudowę maszyny z 3 poziomami można w pełni zaprojektować za pomocą narzędzia item Engineeringtool. Do mocowania elementów powierzchniowych używane są następujące elementy Profile uszczelniające 8 4-6 mm, czarne i Multibloki 8 PA, szare. Dla tej kabiny maszyny można wybrać odpowiednie przykładowe rozwiązanie, co również oszczędza czas. Przykładowe wzorcowe rozwiązania to wstępnie skonfigurowane szablony, które doskonale nadają się jako inspiracja i podstawa dla własnych projektów. Możesz też skorzystać z przykładowych rozwiązań bezpośrednio dzięki kompletnym danym CAD i listom części. W przypadku odpowiednio oznaczonych aplikacji dostępna jest szczególnie innowacyjna opcja: wystarczy jedno kliknięcie, aby wyszukać projekt w narzędziu item Engineeringtool. Teraz można go dostosować do własnych wymagań.

Mocowanie elementów powierzchniowych w rowku było możliwe już w przeszłości. Ale teraz masz do dyspozycji wszystkie zalety cyfrowego świata item. Wszystko w jednym celu: aby zwiększyć wydajność swoich zadań. Wypróbuj i prześlij nam swoją opinię! W tym celu możesz skontaktować się z nami osobiście lub skorzystać z funkcji opinii bezpośrednio w narzędziu inżynieryjnym item.

Kabina maszyny z 3 poziomami: Przykładowe rozwiązanie i zalecenia dotyczące cięcia dla profilu uszczelniającego 8 4-6 mm, kolor czarny
Tutaj można zobaczyć przykładowe rozwiązanie „Obudowa maszyny z 3 poziomami” w narzędziu item Engineeringtool. Poniżej znajduje się zalecenie cięcia dla zastosowanego profilu uszczelniającego 8 4-6 mm, kolor czarny, w automatycznie wygenerowanej dokumentacji projektowej.

Interesujesz się cyfryzacją i przyszłością inżynierii mechanicznej? W takim razie mamy coś dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj blog item za pomocą pola w prawym górnym rogu!