Zawsze bądź na bieżąco

Konfigurator stanowisk pracy: ergonomia i bezpieczeństwo w rekordowo krótkim czasie

Szybka realizacja zindywidualizowanych stołów roboczych W konfiguratorze stanowisk pracy item można w intuicyjny sposób projektować ergonomiczne rozwiązania produkcyjne bezpośrednio w przeglądarce. 

W item już wcześniej postawiono na rozwój innowacyjnych narzędzi online, aby zdecydowanie ułatwić klientom pracę przy projektowaniu i konfigurowaniu indywidualnych rozwiązań. Dotychczas dostępny konfigurator do projektowania ergonomicznych, modułowych stanowisk montażowych został poddany kompleksowej modernizacji. W równym stopniu pomocne okazało się przy tym zarówno bogate doświadczenie item, jak również opinie i pomysły klientów. W nowym konfiguratorze stanowisk pracy można skorzystać z widoku 3D, intuicyjnej opcji „przeciągnij i upuść”, a także z takich funkcji jak wizualizacja strefy EPA (= Electrostatic Protected Area) i strefy z wyposażeniem ESD oraz komunikatów ostrzegawczych dotyczących umieszczania w nich elementów nieodprowadzających ładunków elektrostatycznych. Więcej opowiedzą o tym w wywiadzie Christian Thiel (menedżer produktu i specjalista item w zakresie cyfryzacji i projektowania) oraz Marius Geibel (menedżer produktu i specjalista item w zakresie ergonomicznych systemów stanowisk pracy).

                 

Christian Thiel,  specjalista item w zakresie        Marius Geibel, specjalista item w
zakresie cyfryzacji i projektowania                        ergonomicznych systemów stanowisk pracy

Konfiguracja stanowisk przemysłowych online

Odkryj możliwości nowego konfiguratora stanowisk pracy z opcją widoku 3D oraz licznymi inteligentnymi funkcjami, np. dotyczącymi wyposażenia ESD. Skonfiguruj bezpośrednio w przeglądarce swoje własne stanowisko pracy do produkcji manualnej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konfigurator stanowisk pracy z opcją widoku 3D i „przeciągnij i upuść”

Na czym polegają ważne nowości w nowym konfiguratorze stanowisk pracy?

Christian Thiel: To, co od razu zwraca uwagę w nowym konfiguratorze, to widok 3D, czyli funkcja, którą znamy z programu item Engineeringtool. Obszar roboczy można powiększyć dzięki opcji zoom, a komponenty umieszczać za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Skonfigurowane rozwiązanie jest natychmiast widoczne w wersji 3D. Ponadto dostępne są również filtry, które są bardzo przyjazne dla klienta: klient nie musi już pamiętać nazw produktów. Zamiast tego musi jedynie odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje: pytanie może dotyczyć np. maksymalnego dopuszczalnego obciążenia lub tego, czy klient życzy sobie elektryczną czy ręczną regulację wysokości.

Zaznaczone na czerwono punkty oznaczają dodatkowe informacje, które przydadzą się użytkownikowi przy rozwiązaniu technicznych zawiłości. Także obszerna dokumentacja przypomina funkcję dostępną w programie item Engineeringtool. Zawiera bowiem wszelkie informacje, których klient potrzebuje do swojego projektu i jego konfiguracji. Ponadto istnieje możliwość eksportu danych CAD, by użyć ich w innych programach do projektowania, np. do konstruowania hal produkcyjnych.

Marius Geibel: Przy opracowywaniu programu bardzo zależało nam na tym, by był zgodny z zasadą WYSIWYG – i to w najdrobniejszym szczególe. Użytkownik widzi bardzo dokładny, trójwymiarowy schemat konfiguracji, którą później otrzyma. Ma to decydujące znaczenie w szczególności w odniesieniu do projektowania ergonomicznych stanowisk pracy.

W konfiguratorze stanowisk pracy mogę szybko i łatwo skonfigurować stanowisko pracy w pełni zgodne z zasadami ergonomii.

Christian Thiel: Właśnie. Przykład: w nowym konfiguratorze wybieram zestaw poprzeczek, przeciągam je za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” do obszaru roboczego i wyświetla mi się podpowiedź, gdzie mogę go umieścić: w odpowiedniej pozycji i na odpowiednią szerokość. Mogę również ustawić wysokość i rozmieścić wyposażenie dodatkowe, np. komponenty serii ergologistic®, która łączy w sobie ergonomię z logistyką. W ten sposób mogę w konfiguratorze stanowisk pracy szybko i łatwo skonfigurować stanowisko pracy w pełni zgodne z zasadami ergonomii.

Konfigurator stanowisk pracy to inteligentny program, który dzięki swoim przemyślanym funkcjom bardzo dużo robi za projektantów: bardzo dużą stabilność stołów niezależnie od ich wielkości zapewnia opcja automatycznego doboru profili pod kątem ich przekroju.

Nowe funkcje to oszczędność czasu i kosztów

A jak to wygląda w przypadku wyposażenia dodatkowego? Co się zmieniło w tym zakresie? 

Christian Thiel: Oprócz możliwości umieszczania komponentów bezpośrednio w miejscu stosowania użytkownik może również zadecydować o tym, czy precyzyjnie zaprojektowane w konfiguratorze wyposażenie dodatkowe ma zostać dostarczone w stanie zmontowanym czy nie. Dzięki temu całą konstrukcję może uruchomić jeszcze szybciej i jeszcze bardziej bezpiecznie.

Potrzebne elementy mocujące również dodawane są automatycznie. Kolejną ważną zaletą nowego konfiguratora stanowisk pracy jest to, że użytkownik przy doborze szerokości stołu nie musi ograniczać się do wielkości preferowanych, czyli standardowych. Zdarza się bowiem, że podczas projektowania nagle dochodzimy do wniosku, że miejsce, jakie mamy do dyspozycji, wynosi 1480 mm a nie 1500 mm, jak zakładaliśmy.

Jak rozwiązano ten problem w konfiguratorze?

Christian Thiel: Ponieważ korzyści, jakie klient czerpie z rozwiązań, są naszym najwyższym priorytetem i chcemy w najlepszy sposób wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, użytkownik może teraz wybrać między stołem o wielkości preferowanej i stołem o indywidualnej szerokości. Stół można dowolnie dopasować do własnych upodobań.

Dzięki temu można zamówić nawet jeden pojedynczy zindywidualizowany stół roboczy. Nie ma znaczenia, czy klient zapyta nas o stół w wielkości preferowanej czy w rozmiarze optymalnie odpowiadającym jego wymaganiom: cyfryzacja pozwoliła nam zoptymalizować procesy na tyle, byśmy zawsze mogli zaoferować naszym klientom najkrótsze terminy realizacji.

Dla wszystkich stołów oferujemy naszymi klientom najkrótsze terminy dostawy, nawet w przypadku rozwiązań o indywidualnych parametrach.

Klient ma z tego same korzyści: dla niego takie rozwiązanie jest szybsze i bardziej opłacalne, ponieważ nie musi korzystać z dodatkowych usług projektowania, jeśli chce zamówić stół o indywidualnej szerokości. Dla wszystkich stołów oferujemy naszymi klientom najkrótsze terminy dostawy, nawet w przypadku rozwiązań o indywidualnych parametrach.

Marius Geibel: Szybko zorientowaliśmy się, że trend rozwija się w kierunku projektowania kompletnych, zindywidualizowanych stołów. By za nim nadążyć i ułatwić pracę użytkownikom, opracowaliśmy tego rodzaju funkcje. Wszystkie opcje są w najwyższym stopniu ujednolicone, mimo że służą do projektowania indywidualnych rozwiązań opartych na ogólnych zasadach konstrukcyjnych.

Christian Thiel: Zawsze powtarzam: „Cyfryzacja nie może być celem samym w sobie, zawsze musi stanowić dla wszystkich zainteresowanych sytuację typu win-win.” W tym przypadku widać to jak na dłoni. Nasi klienci czerpią z tego jednoznaczne korzyści, ponieważ otrzymują rozwiązanie, które dopasowane jest do ich indywidualnych wymagań. Ponadto dzięki wewnętrznym działaniom optymalizacyjnym jesteśmy w stanie zapewnić bardzo krótkie terminy realizacji. Konsekwentnie zmniejszane nakłady oznaczają dla obu stron oszczędność czasu i pieniędzy.

Wyjątkowe narzędzia i funkcje na rzecz stanowiska pracy z wyposażeniem ESD

Wyposażenie ESD to w kontekście stanowisk pracy bardzo ważne zagadnienie. Czy tutaj też czekają na nas nowości?

Christian Thiel: Oczywiście. Temu zagadnieniu zupełnie świadomie nadaliśmy pierwszeństwo. W konfiguratorze użytkownik musi na samym początku odpowiedzieć na pytanie, czy na swoim stanowisku pracy potrzebuje wyposażenie ESD. Musi na nie odpowiedzieć, w przeciwnym razie nie może kontynuować procesu konfiguracji. Jeśli chce dowiedzieć się na ten temat więcej, może za pomocą linku przejść bezpośrednio do modułu nauczania „ESD” w item Academy.

Marius Geibel: Jeśli użytkownik kliknie na „Nie”, sprawa jest załatwiona. Proces konfiguracji nie jest dzięki temu przeładowany, co doceni ten, kto tej opcji akurat nie potrzebuje. A ten, kto jest zainteresowany wyposażeniem ESD, ma jednocześnie na tyle swobody, by samodzielnie przekonać się, ile z tego rzeczywiście mu się przyda. Takie podejście jest silnie ukierunkowane na użytkownika.

A jak wyglądają w konfiguratorze stanowisk pracy inne funkcje dotyczące wyposażenia ESD?

Christian Thiel: Podobnie jak w programie item Engineeringtool i tutaj elementy, które są kolizyjne, wyświetlają się na czerwono. Dodatkowo pojawia się żółty komunikat informujący o tym, że w strefie EPA umieszczono element nieodprowadzający ładunków elektrostatycznych. Użytkownik może precyzyjnie ustalić, które obszary stanowiska pracy mają być wyposażone w komponenty ESD, a które takich części nie potrzebują.

Opcja wizualizacji strefy EPA w konfiguratorze stanowisk pracy to odpowiedź na duże zapotrzebowanie klientów. Aktualnie żadne inne narzędzie nie jest w stanie temu sprostać.

„Podczas pracy nad nowym konfiguratorem stanowisk pracy rozmawialiśmy z wieloma klientami. Opcja wizualizacji strefy EPA, jaką zaproponowaliśmy, jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie klientów w tym zakresie. To cecha, która go wyróżnia. Aktualnie żadne inne narzędzie nie jest w stanie temu sprostać.

Możliwość zdefiniowania strefy EPA to dla użytkownika elastyczność, która pozwoli spełnić wszystkie jego wymagania.

A co się stanie, jeśli umieszczę w strefie EPA produkty, które nie są bezpieczne pod kątem ESD? 

Christian Thiel: Klikając w konfiguratorze na przycisk „Dalej”, użytkownikowi wyświetli się komunikat, że w strefie EPA jego projektu znajdują się elementy, które nie odprowadzają ładunków elektrostatycznych. Wówczas może je odpowiednio przesunąć lub usunąć albo ich umieszczenie zaakceptować. Duży pojemnik chwytakowy stanowi znacznie większe zagrożenie uszkodzenia elektronicznych elementów niż mały uchwyt. Ta informacja ujęta jest również w dokumentacji, gdzie pokazana jest zwymiarowana strefa EPA. Jeśli zatem projekt obejmuje produkty, które nie odprowadzają ładunków elektrostatycznych, odpowiednia informacja o tym znajdzie się w dokumentacji: po prostu, żeby raz jeszcze o tym przypomnieć.

Elastyczność na całego w konfiguratorze stanowisk pracy

Załóżmy, że wymagania zmienią się w samym środku procesu i okaże się, że jeden z pracowników potrzebuje stołu w wersji ESD, mimo że skonfigurował dla siebie już inny wariant. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Christian Thiel: W wielu innych programach taka zmiana związana byłaby z wysokimi dodatkowymi nakładami. Natomiast w konfiguratorze stanowisk pracy nie ma z tym żadnego problemu: wystarczy raz kliknąć myszką na właściwości stołu, by zadbać o odpowiednią ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi i aktywować wszystkie odpowiednie funkcje. Nawet blat będzie wówczas automatycznie dostępny w wersji ESD.

Dodatkowo mamy do dyspozycji również punkty pomiarowe ESD. Na tych punktach opiera się nasz dział produkcyjny podczas przeprowadzania pomiarów, które później podawane są w protokole pomiarowym ESD. Klient otrzyma dla każdego stołu ESD osobny protokół pomiarowy ESD. W ten sposób informujemy naszego klienta, że: ten stół jest wykonany w wersji ESD.

Zbiory reguł i zasad konstrukcyjnych zintegrowane w konfiguratorze znacznie ułatwiają użytkownikowi pracę. W konfiguratorze naprawdę nie można niczego zepsuć.

Marius Geibel: Opcje dotyczące wyposażenia ESD to dla klienta same korzyści. Pozwalają bowiem zapewnić znacznie większy stopień bezpieczeństwa. Dotychczas takie zabezpieczenia można było wykonać wyłącznie ręcznie. Teraz dostępne są w sposób systemowy i dostosowane do odpowiednich norm. Dzięki temu zapewniamy klientom najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas projektowania rozwiązań bezpiecznych pod kątem ESD przy użyciu naszych produktów.

Zbiory reguł i zasad konstrukcyjnych zintegrowane w konfiguratorze znacznie ułatwiają użytkownikowi pracę. W konfiguratorze naprawdę nie można niczego zepsuć. W sumie to taki przykład Poka Yoke w wersji cyfrowej.

Jakie macie jeszcze plany związane z konfiguratorem stanowisk pracy?

Christian Thiel: Chociaż konfigurator stanowisk pracy wyglądem i sposobem obsługi przypomina popularny i sprawdzony program item Engineeringtool, nie jest z nim zintegrowany. Użytkownik może się całkowicie skupić na zagadnieniu związanym ze stanowiskami pracy. Cały proces przebiega dla niego w bardzo wygodny sposób. Naszym celem jest opracowanie opcji, by wynik projektowania w konfiguratorze był wysyłany do item Engineeringtool.  Jak się już z tym uporamy, użytkownicy otrzymają w najwyższym stopniu zindywidualizowane stanowiska pracy, które mogą połączyć z własnymi systemami.

W przyszłości mogłoby to wyglądać tak: użytkownik projektuje w konfiguratorze swoje stanowisko pracy i umieszcza je za pomocą technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości w swojej hali produkcyjnej wyświetlonej w postaci symulacji. W ten sposób można sprawdzić, czy projekt spełnia wymagania dotyczące ergonomii oraz dostarczania materiałów i narzędzi. I nikt nie musi w tym celu wycinać i ustawiać niczego z kartonu. Takie projektowanie nazywane jest również „wirtualną inżynierią kartonową“. Wykonywanie układów iteracyjnych oraz wprowadzanie poprawek odbywa się znacznie szybciej i jest bardziej ekonomiczne.

Zawsze interesują nas pomysły i życzenia dotyczące nowych funkcji. Nasz rozwój napędzają potrzeby naszych klientów. Ten aspekt ma dla nas bardzo duże znaczenie. Im więcej otrzymamy opinii i pomysłów, tym lepiej. Mamy jeszcze bardzo dużo pomysłów i już teraz cieszymy się na to, że dzięki nim ułatwimy naszymi klientom pracę.

Masz ciekawy pomysł? To napisz do nas na adres info@item24.com . Twoja wiadomość bardzo nas ucieszy!

Interesujesz się cyfryzacją oraz przyszłym rozwojem inżynierii mechanicznej? W takim razie mamy coś dla Ciebie: zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!