item Academy wnosi przekazywanie wiedzy o podstawach Lean na zupełnie nowy poziom.
Koncepcja Lean Production to wyjątkowo skuteczny środek do bardziej wydajnej organizacji procesów produkcyjnych i skrócenia ich cykli. Potwierdzają to nie tylko nasze własne doświadczenia, lecz także historie o sukcesie amerykańskiego przedsiębiorstwa Wiremold, znanego z książki Boba Emilianisa pt. „Better Thinking, Better results”. W ciągu 10 lat obroty Wiremold wzrosły ze 100 do 450 mln USD. A mimo to aż 80% prób wdrożenia zasad Lean Production kończą się porażką. Dlaczego tak się dzieje? Istnieją dwa powody, które są ściśle ze sobą powiązane. W wielu przypadkach źle rozumiemy pojęcie szczupłej produkcji. W Internecie można trafić na wiele wprowadzających w błąd definicji, zgodnie z którymi celem Lean Production jest ograniczenie zatrudnienia. Takie informacje mijają się z prawdą i budzą wśród pracowników nieuzasadnione obawy.
Przekazywanie wiedzy pracownikom rzadko ma miejsce, a to może prowadzić do tego, że pracownicy w poszukiwaniu informacji na własną rękę trafią na błędne źródła. Przez długi czas jedyną odpowiedzią na wyzwania związane ze wdrożeniem koncepcji Lean Production były stacjonarne szkolenia. Szybszą i bardziej skuteczną metodą na wdrożenie nowych zagadnień w firmie, np. tematów związanych z Lean Production, jest skorzystanie z oferty szkoleniowej item Academy: Moduły szkoleniowe są dostępne bezpłatnie w internecie i można z nich korzystać na każdym urządzeniu końcowym z dostępem do sieci. Treści modułów wyświetlane są w 7 językach.
Wdrożenie koncepcji Lean Production w item Academy: Szeroka i wszechstronna wiedza
Stacjonarne szkolenia o wdrożeniu koncepcji Lean Production sprawdzają się bez wątpienia. Trzeba jednak zadbać o to, aby w możliwie krótkim czasie odpowiednią wiedzę uzyskała jak największa liczba pracowników. Selektywnie wdrożone metody Lean rzadko są skuteczne, ponieważ należy uwzględnić wszystkie aspekty, kierownictwo natomiast chce szybko zobaczyć rezultaty, co jest zupełnie zrozumiałe. Jeśli jednak duża liczba pracowników wdrażana jest w środowisko Lean za pomocą szkoleń stacjonarnych w dość krótkim okresie, pojawiają się pewne trudności: Moce przerobowe odpowiednich specjalistów w zakresie tematyki Lean są ograniczone. Jeśli dane przedsiębiorstwo ma takiego eksperta na etacie, zwykle przypada na ok. 100 pracowników. Szeroko zakrojone wdrożenie koncepcji Lean Production w międzynarodowych przedsiębiorstwach wymaga poza tym tak rozległych kompetencji językowych, że niektóre osoby dochodzą tutaj do granic swoich możliwości.
Do korzystania z item Academy potrzebne jest jedynie bezpłatne konto użytkownika item oraz dowolne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu. Dzięki temu każdy z pracowników może kształcić się w zakresie Lean Production według własnych potrzeb.
W czasach pandemii koronawirusa aspekt przestrzenny odgrywa większą rolę niż dotychczas. Jakie pomieszczenia są dostępne? Ile osób może przebywać w jednym pomieszczeniu? Kolejnym wyzwaniem jest również koordynowanie kompleksowych szkoleń stacjonarnych. W końcu wszyscy uczestniczący w tym wydarzeniu pracownicy są zajęci w tym samym czasie, dlatego brakuje zasobów w innych miejscach. W takiej sytuacji uzupełnieniem lub alternatywą są warsztaty internetowe „Filozofia Lean” dostępne w item Academy. Do korzystania z item Academy potrzebne jest jedynie bezpłatne konto użytkownika item oraz dowolne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu. Dzięki temu każdy z pracowników może kształcić się w zakresie Lean Production według własnych potrzeb. Wszystkie treści oparte są na ugruntowanej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. W przeciwieństwie do szkoleń stacjonarnych nie ma żadnych ograniczeń miejscowych lub czasowych: W interaktywnych szkoleniach o Lean Production może uczestniczyć nieograniczona liczba pracowników – bez względu na to, gdzie i kiedy. Treści szkoleń Lean dostępne są łącznie w 7 różnych językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, polskim i chińskim.

Starannie przygotowane wprowadzenie do Lean Production online
Warsztaty online w item Academy o filozofii Lean zostały opracowane w taki sposób, aby uczestnicy pojęcie Lean Production pojęli jako system. Często zdarza się, że omawiane są tylko pojedyncze tematy związane z produkcją lean, co może sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju „skrzynką narzędziową”, która obejmuje kilka różnych metod. W ten sposób osoby uczestniczące w szkoleniach nie będą jednak wiedziały, którą z metod użyć w danym momencie. Natomiast szkolenia item Academy wprowadzające w świat Lean Production mają charakter systemowy: Metody Lean Production omawiane są w spójny sposób. Wprowadzenie do tematu rozpoczyna się od początków Lean Production w Japonii i sukcesów, jakie odniósł tam System Produkcyjny Toyoty. Na tym bazują kolejne moduły, które łączy temat przewodni. W ten sposób uczestnicy uczą się o celach Lean Production oraz o metodach, zasadach i „narzędziach”, które pomogą im w pracy. Jeśli masz już konto użytkownika item, możesz skorzystać z poszczególnych modułów za pomocą następujących linków:
- Podstawy Lean Production: W ten sposób za pomocą zasad szczupłej produkcji skutecznie zoptymalizujesz procesy i środki produkcyjne.
- Analiza strumienia wartości: Na tym kursie nauczysz się, jak prezentować strumień wartości i stan rzeczywisty procesów biznesowych.
- Projektowanie strumienia wartości: Za pomocą metody projektowania strumienia wartości możesz modelować przepływ materiałowy i informacyjny oraz tworzyć przyszłe strumienie wartości.
- Metoda typu Push i Pull: Dlatego też wdrożenie metody typu Pull to sposób na eliminację zbędnego i kosztownego magazynowania, a także niepotrzebnych nakładów związanych z transportem.
- One Piece Flow: Poznaj koncepcję Przepływu Jednej Sztuki – odchudzoną alternatywę dla klasycznej produkcji seryjnej.
Warsztaty online o wdrożeniu Lean Production obejmują również dwa samodzielne, raczej klasyczne moduły: „Zarządzanie wizualne” oraz „Projektowanie linii produkcyjnej”.

Know-how o systemie modułowym Lean Production i możliwości certyfikacji
Kolejny obszar warsztatów online w item Academy również dotyczy tematyki Lean. Osoby, którym temat wdrażania koncepcji Lean Production nie jest obcy i które zajmują się możliwościami, jakie niesie to zagadnienie dla szczupłej produkcji środków roboczych, znajdą w warsztatach online „System modułowy Lean Production” wiele cennych informacji. Komponenty systemu modułowego Lean Production zostały opracowane specjalnie na wyjątkowe potrzeby szczupłej produkcji. Dlatego wyróżniają się modułową budową, małą masą własną i niezmienną elastycznością. Tematyka warsztatów sięga od stateczności przy projektowaniu regałów przez podstawowe elementy systemu modułowego Lean Production dla projektantów, symulację projektowania konstrukcji w programie item Engineeringtool krok po kroku aż po podstawową wiedzę o rozwiązaniach Karakuri/LCA.
Użytkownicy mogą otrzymać trzy różne certyfikaty potwierdzające ich specjalistyczną wiedzę w zakresie systemu modułowego Lean Production. Po zaliczonym teście użytkownik otrzyma certyfikat pocztą. Wszelkie koszty związane z procesem certyfikacji ponosi item.
Użytkownicy mogą otrzymać ponadto dwa certyfikaty potwierdzające ich znajomość systemu modułowego Lean Production „item certified engineer Lean Production Building Kit System poziom 1“ oraz „item certified technician system modułowy Lean Production poziom 1“. Z perspektywy przedsiębiorstwa warto zwiększyć motywację pracowników do otrzymywania certyfikatów poprzez upominki rzeczowe lub bony. Zasadniczym celem jest sprawić, aby dzięki metodom Lean Production i rozwiązaniom item praca stała się dla pracowników lżejsza, a przedsiębiorstwa szybciej się rozwijały. Tę wiedzę należy najpierw przekazać, ale potem stanowi wspaniałą motywację do codziennej pracy.
Dzięki swojej uniwersalności filozofię Lean można stosować również w odniesieniu do systemu modułowego item oraz systemu stanowisk pracy item. Dlatego pracowników zainteresowanych tym tematem zaciekawi z pewnością ścieżka certyfikacyjna „item certified engineer Work Bench System poziom 1”. Zawiera bowiem wszystkie moduły dotyczące wdrożenia Lean Production. Ścieżki certyfikacyjne item certified engineer (ICE) są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników, którzy projektują lub budują rozwiązania za pomocą naszych produktów. Dla osób, które odpowiedzialne są za montaż, opracowano natomiast ścieżki certyfikacyjne item certified technician (ICT). Przed końcowym testem należy zaliczyć program nauczania obejmujący różne tematy i produkty. Po zaliczonym teście użytkownik otrzyma certyfikat pocztą. Wszelkie koszty związane z procesem certyfikacji ponosi item.
Interesują Cię ciekawostk i nowości świata produkcji lean? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!