Korzyści produkcji lean widoczne są przede wszystkim w przypadku budowy maszyn i środków produkcji.
Ich celem jest bowiem przede wszystkim zapobieganie stratom w produkcji i tworzenie wartości dodanych. Fundamentalne znaczenie ma tutaj ciągłe doskonalenie procesów. Optymalizacja procesu w produkcji nie opiera się jednak tylko na wyborze odpowiedniej metodyki. Celem jest raczej harmonijne dopasowanie metody i środków produkcji. Z tego właśnie powodu w item opracowano specjalny system profili rurowych D30, który idealnie nadaje się do szybkiego i elastycznego tworzenia środków produkcji – zacząwszy od prostych ram, a skończywszy na regałach FIFO. Dzięki trwałej i stabilnej technice łączenia, łatwemu montażowi oraz niezmiennej elastyczności zwiększysz wydajność procesów produkcyjnych w Twoim zakładzie. Tworzenie wartości dodanych zaczyna się już na etapie projektowania środków produkcji: dzięki zapewniającej oszczędność czasu inżynierii cyfrowej oraz programowi item Engineeringtool.

Road to Digital Engineering
Cyfrowy program do projektowania Engineeringtool pomoże Ci przy wszelkich zadaniach konstrukcyjnych. Skróć czas realizacji zlecenia i zoptymalizuj przepływ materiałów. Wykorzystaj każdy dzień podwójnie – za pomocą programu Engineeringtool:
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Łatwe projektowanie środków produkcji online
W programie item Engineeringtool w projektowaniu 3D nie ma typowych, technicznych utrudnień. Potrzebujesz jedynie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i przeglądarki. Dzięki temu można pracować wygodnie wszędzie, a pracę rozpocząć natychmiast. Takie funkcje jak „przeciągnij i upuść”, automatyczne pozycjonowanie elementów oraz kontrola prawidłowości techniki łączenia znacznie przyspieszają proces cyfrowego projektowania środków produkcji. W programie Engineeringtool możesz projektować profile rurowe przy użyciu przejrzystego interfejsu. Także użycie listew rolkowych oraz szeregu innych elementów jest bardzo proste. A od wysłania zapytania w katalogu internetowym item dzieli Cię tylko jedno kliknięcie.
Automatycznie otrzymasz również pełną dokumentację dotyczącą Twoich projektów. Dzięki temu będziesz mógł w pełni skoncentrować się na poprawie przepływu materiałów.
A na dodatek program item Engineeringtool sporządzi na podstawie Twojego projektu wszystkie konieczne rysunki projektowe i instrukcje montażu. W ten sposób otrzymasz automatycznie pełną dokumentację dotyczącą Twoich projektów. Dzięki temu będziesz mógł w pełni skoncentrować się na poprawie przepływu materiałów. Koniec z uciążliwą papierologią: Poprawki w projektach nie oznaczają już sporządzania nowych rysunków konstrukcyjnych. Zmiany możesz wprowadzić bezpośrednio online, a projekty zapisać jako nowe wersje. Program item Engineeringtool znacznie ułatwia także konsultowanie się z innymi konstruktorami. Wszystkie dokumenty, np. szkice, rysunki, instrukcje montażowe, dostępne są w wersji cyfrowej, dlatego możesz się nimi dzielić z ludźmi na całym świecie. Jest to istotnym ułatwieniem dla poprawy komunikacji dotyczącej ciągłe doskonalenia procesu.

Szybkie i proste projektowanie
Projektowanie 3D w przeglądarce sieciowej bez użycia dodatkowego oprogramowania W programie item Engineeringtool można w każdym miejscu na świecie tworzyć projekty przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść”, a następnie dzielić się nimi z innymi projektantami.
WYPRÓBUJ TERAZ