Aktywne działanie na rzecz przyszłości projektowania w dziedzinie inżynierii mechanicznej: Krótkie zestawienie sposobów na wydajniejsze projektowanie za pomocą zoptymalizowanego oprogramowania item.
Budowa maszyn i urządzeń jest dziedziną o cyfrowym charakterze. Oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) stosowane są już od lat i stale wzbogacane o nowe funkcje. Bardzo szerokie spektrum dostępnych opcji wymaga jednak czasochłonnego wdrożenia, ponadto popularne programy CAD ze względu na swoje bardzo szeroko zakrojone możliwości nie nadają się do wielu standardowych zadań projektowych. Idea stojąca za stale rosnącą ofertą innowacyjnych i bezpłatnych programów item do projektowania maszyn, urządzeń i infrastruktury produkcyjnej to opracowanie odchudzonych rozwiązań o intuicyjnej obsłudze. Odchudzenie standardowych zadań projektowych to tylko jedna część wpływająca na znaczny wzrost wydajności możliwy dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi internetowych item. Zgodnie z zasadą cyfrowego projektowania programy item łączą takie projektowanie z procesem planowania, znacznie przyspieszając w ten sposób sporządzanie dokumentacji i proces zaopatrzenia. Narzędzia internetowe – dostępne w każdej standardowej przeglądarce – pozwalają ponadto na elastyczne konsultacje z klientami, partnerami i kolegami oraz ułatwiają współpracę nad projektem wszystkich uczestniczących w niej osób, bez znaczenia, czy z innej firmy, czy na drugim końcu świata.

Na ile cyfrowa jest dzisiaj inżynieria mechaniczna?
Najnowsze liczby, fakty i porównania w kontekście międzynarodowym: zapoznaj się z naszym najnowszym opracowaniem na temat inżynierii mechanicznej.
POBIERZ TERAZ
Bezpłatne programy do projektowania maszyn i urządzeń: Obróbka profili i tworzenie projektów za pomocą programów item
Program item Machiningtool to klasyczny przykład na to, w jaki sposób innowacyjne programy do budowy maszyn oferują rozwiązania dla cyklicznych zadań projektowych. To internetowe narzędzie obejmuje wszystkie profile systemu modułowego MB item, zapewnia łatwe umieszczanie łączników i maszynową obróbkę wybranego profilu oraz poprzez koszyk w katalogu internetowym item bezpośrednie wysyłanie zapytania na wybrane elementy . Dodatkowo dla każdego projektu sporządzana jest automatycznie kompletna dokumentacja 2D. Zalety programu item widać również przy poszukiwaniu profili pasujących do danego projektu: Bardzo bogaty asortyment systemu modułowego MB można ograniczyć za pomocą odpowiednich filtrów, np. do ustalenia maksymalnego ciężaru lub wybranej długości, by wybrać najlepiej pasujące profile. Zintegrowany kalkulator obciążenia pokazuje dodatkowo, jakie profile nadają się do danego projektu pod kątem ugięcia i wyboczenia.
Elementy umieszcza się w obszarze 3D programu item Engineeringtool wygodnie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, natomiast prawidłowe łączenie poszczególnych komponentów możliwe jest dzięki temu, że proces projektowania w programie opiera się na zasadach technicznych.
Na zasadzie polegającej na tym, by ograniczyć powtarzanie częstych etapów roboczych w procesie projektowania bazuje również program item Engineeringtool. Jednak w tym przypadku ta zasada została rozwinięta do postaci kompletnego rozwiązania do projektowania 3D, które dostępne jest w przeglądarce sieciowej na każdym urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu. Elementy umieszcza się w obszarze 3D programu wygodnie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, natomiast prawidłowe łączenie poszczególnych komponentów możliwe jest dzięki temu, że proces projektowania w programie opiera się na zasadach technicznych. Program item przeprowadza podczas umieszczania techniki łączenia automatycznie kontrolę prawidłowości. Dzięki temu projektowane rozwiązania są bezpieczne, a w niektórych warunkach nawet o 94% szybciej gotowe niż w przypadku znanych programów CAD. Ponadto istnieje bezpośrednie połączenie ze sklepem internetowym. Program item Engineeringtool jest łatwy w obsłudze i umożliwia wygenerowanie dla każdego projektu kompletnej dokumentacji, dlatego idealnie nadaje się do budowy środków produkcji, gdzie konstrukcje często dopasowywane są w ramach procesu ciągłego doskonalenia (CIP).
Projektowanie ergonomicznych stanowisk montażowych i optymalnych prowadnic liniowych
Konfigurator stanowisk pracy znacznie ułatwia projektowanie ergonomicznych stanowisk montażowych dzięki inteligentnym, automatycznym rozwiązaniom. Prezentacja 3D w przeglądarce z możliwością wyboru różnych widoków zapewnia optymalny podgląd gotowego rozwiązania. W ten sposób można w programie item w jeszcze większym zakresie uwzględniać tak ważne aspekty jak np. obszar chwytania, który dla każdego człowieka jest inny, oraz dopasowany do niego system dostarczania materiałów. Dzięki rewolucyjnej funkcji projektowania montażowych stanowisk pracy w 3D można konfigurować stoły o indywidualnej szerokości i zamawiać je bezpośrednio z poziomu programu internetowego. Zintegrowane zbiory norm technicznych oraz przemyślane funkcje prowadzą użytkownika przez proces projektowania i pomagają uniknąć błędnych konstrukcji. Ta opcja istotna jest przede wszystkim przy definiowaniu i wizualizacji strefy EPA (Electrostatic Protected Area) – taką funkcję oferuje aktualnie w takiej postaci jedynie program item. By w pełni ustalić bezpieczną strefę EPA, konieczna jest kompletna dokumentacja ESD, która w połączeniu z indywidualnym protokołem pomiarowym ESD gwarantuje, że zaprojektowana konstrukcja jest bezpieczna pod kątem ESD zgodnie z normą DIN EN 613-40-5-1.

Opcję definiowania i wizualizacji strefy EPA (Electrostatic Protected Area) bezpośrednio w programie internetowym oferuje aktualnie tylko konfigurator stanowisk pracy.
Program item MotionDesigner® również ułatwia wykonywanie zadań, które zwykle wymagają dużych nakładów. Ten internetowy program pomaga użytkownikowi przy wymiarowaniu i wyborze rozwiązania automatyzacyjnego pasującego do indywidualnego procesu. Program sprawdza wszystkie istotne parametry takie jak prędkość, obciążenie użytkowe oraz długość skoku, a także warunki ramowe, obszar zastosowania oraz czas włączenia. Na podstawie podanych parametrów program item MotionDesigner® konfiguruje odpowiedni zestaw składający się z prowadnicy liniowej, silnika i układu sterowania, który optymalnie pasuje do danego zadania transportowego. Oprogramowanie item automatycznie przygotowuje kompletną dokumentację zawierającą wszelkie techniczne informacje i dane CAD zsynchronizowanej prowadnicy liniowej. Kompletne rozwiązanie można ponadto zamówić w sklepie internetowym item z poziomu programu. Profil użytkowy ustalony podczas konfiguracji prowadnicy liniowej można dodatkowo przenieść do programu do uruchamiania systemów item MotionSoft®, który po instalacji sprawdza samodzielnie cały system.
Interesujesz się cyfryzacją oraz oprogramowaniem do projektowania maszyn i urządzeń? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!