Newsletter Subscription

CAD-Alternative für den Betriebsmittelbau gesucht?

Szukasz alternatywy dla CAD?

Chociaż oprogramowanie CAD stało się nieodzowną częścią projektowania i prac rozwojowych, w niektórych przypadkach warto skorzystać z alternatywy dla CAD, która pozwala na znaczne oszczędności czasowe i pieniężne.

CAD jest podstawowym narzędziem do projektowania w inżynierii mechanicznej, architekturze i innych branżach. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można zaprojektować przestrzenne i realistyczne modele, które są bardzo przydatne do testów symulacyjnych, jako podstawa do produkcji lub do wizualizacji konstrukcji. Systemy CAD są stosowane również w budowie urządzeń – na przykład do projektowania stołów, regałów, wózków i innych środków technicznych do procesów operacyjnych. Jednak większość programów CAD jest zbyt duża do tych zadań. Każdy, kto używa innych cyfrowych narzędzi projektowych do standardowych zadań projektowych, ma więc przewagę. Istnieją również takie kombinacje, w których program CAD i program alternatywny uzupełniają się w najlepszy możliwy sposób.

Jak bardzo cyfrowa jest obecna budowa maszyn?

Najnowsze dane, nowe wnioski i międzynarodowe zestawienia: Poznaj nasze zaktualizowane studium przyszłości dla inżynierii mechanicznej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Alternatywa dla CAD bez barier dostępu

Jeśli chodzi o swobodne, elastyczne konstruowanie i projektowanie poszczególnych produktów, programy CAD są z pewnością pierwszym wyborem. Wiele z nich jest bezpośrednio ukierunkowanych na poszczególne branże i ich specyficzne wymagania. Ale są też wady: na przykład korzystanie z oprogramowania CAD często wiąże się z dużym nakładem pracy administracyjnej i znacznymi kosztami. Ponadto, oprogramowanie CAD jest niezwykle złożone, dlatego też konieczne są obszerne szkolenia dla pracowników. Jeśli odpowiedni program otrzyma aktualizację, wiedza ta zazwyczaj wymaga odświeżenia. Istnieje jednak bardziej przyjazna dla użytkownika i ekonomiczniejsza alternatywa dla CAD w zakresie projektowania urządzeń: item Engineeringtool.

Dla swoich projektów użytkownik ma dostęp do katalogu produktów modułu systemowego budowy maszyn (MB) i modułu systemowego Lean Production.

Do korzystania z item Engineeringtool nie jest wymagana szczegółowa wiedza specjalistyczna. Dzięki intuicyjnej obsłudze można szybko nauczyć się kroków projektowania prostych konstrukcji maszynowych. Projektowanie 3D odbywa się na dużej powierzchni roboczej w trybie online i bezpośrednio w przeglądarce. Dla swoich projektów użytkownicy mają dostęp do całego portfolio modułu systemowego budowy maszyn i modułu systemowego Lean Production firmy item. Dla każdego komponentu można w prosty sposób określić pożądane właściwości – i równie łatwo można je później dostosowywać. Można również szybko dobrać odpowiednią technikę połączeń i akcesoria. W ten sposób w krótkim czasie powstają proste konstrukcje.

Nadmierne wymiarowanie nie jest konieczne.

Kolejną wadą programów CAD, która przemawia na korzyść alternatywnego oprogramowania, jest właśnie aspekt przewymiarowania. Na przykład, jeżeli projektant chce stworzyć w systemie CAD projekt z komponentów item, nie ma możliwości obejścia następującej procedury roboczej: musi wgrać poszczególne produkty do swojego systemu i dodać odpowiednie metadane, łącznie z dostawcą i numerem produktu. Następnie projektant tworzy linki w celu określenia pozycji produktów w trójwymiarowej przestrzeni. Ten krok musi być wykonany dla każdego profilu. Ponadto takie operacje obróbki połączeń, jak wiercenia i gwinty, często nie są definiowane ze względu na ograniczenia czasowe. Również w tym przypadku narzędzie item Engineeringtool ułatwia pracę. Oprócz wyeliminowania konieczności wgrywania produktów, wiercenie otworów i niezbędna obróbka profili są już automatycznie wstawiane i pozycjonowane w celu dopasowania do danego łącznika.

Ekonomia jako zaleta alternatywy dla CAD

Podczas gdy item Engineeringtool jest bezpłatne i może być używane bez licencji, użytkownicy programów CAD ponoszą wysokie koszty. Licencje są często przyznawane na komputery i muszą być odnawiane we właściwym czasie. Zintegrowane zarządzanie danymi jest kolejną ekonomiczną zaletą alternatywy dla CAD marki item. Oprogramowanie CAD często wymaga systemu zarządzania danymi produktu do przechowywania i pobierania danych CAD. Jest to związane z odpowiednimi kosztami nabycia i utrzymania. Ponieważ item Engineeringtool jest oparte na technologii sieciowej, może być używane na każdym komputerze, smartfonie lub tablecie. Oprogramowanie nie wymaga instalacji, ani wtyczki czy aplikacji, a projekty można edytować z dowolnego miejsca. Z drugiej strony systemy CAD są często ograniczone do stacji roboczych.

Ponieważ wszystkim projektom opracowanym za pomocą item Engineeringtool przypisany jest unikalny na całym świecie numer projektu, można je wygodnie udostępniać współpracownikom, partnerom i klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli ktoś chce zobaczyć wyniki swojej pracy na innym urządzeniu, takim jak choćby smartfon, musi w przypadku oprogramowania CAD najpierw przeprowadzić skomplikowane kroki konwersji.  Dodatkowe nakłady, takie jak korzystanie z przeglądarki CAD lub ręczny eksport danych Step, są również związane z rozpowszechnianiem wyników projektowych i wymianą informacji ze współpracownikami i partnerami. W item Engineering wygląda to zupełnie inaczej: ponieważ wszystkie projekty wykonane za pomocą tego narzędzia otrzymują unikalny na całym świecie numer projektu, można je wygodnie udostępniać za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki krótkim terminom dostaw i wysokiej dostępności komponentów z  item Engineering można równie szybko realizować projekty. Korzyści są oczywiste: redukcja poziomu zapasów i niższe koszty magazynowania.

Oszczędność czasu jako czynnik decydujący 

Produktmanager Online Tools
Christian Thiel, kierownik produktu i ekspert ds. narzędzi online w firmie  item

Użytkownik musi ręcznie wygenerować w systemie CAD widoki, przekroje i projekty detali, które są potrzebne do wygenerowania rysunku. Wymiary, tolerancje i inne informacje, takie jak pozycja i wielkość operacji obróbki, muszą być wprowadzane ręcznie. Poza często musi być specjalnie przygotowana osobna specyfikacja części. „Czas obróbki wynoszący dwie godziny lub więcej nie jest rzadkością przy tworzeniu rysunku z wymiarami, specyfikacji części i planu obróbki”, mówi Christian Thiel, kierownik produktu i ekspert ds. narzędzi online w item.

„Ten czas może być wykorzystany bardziej efektywnie – mianowicie dla czystego procesu projektowania.” Oszczędzająca czas dokumentacja projektowa jest główną zaletą narzędzia item Engineering. Za jednym naciśnięciem przycisku program generuje listę części i wiele innych dokumentów: szczegółowy plan obróbki, rzut trójwidokowy, izometryczny schemat z pełnymi wymiarami, widok złożeniowy i instrukcje montażu, na podstawie której można zobaczyć budowę konstrukcji krok po kroku.

Połączenie programu CAD z programem alternatywnym dla CAD

Istnieją jednak przypadki, w których pytanie „Program CAD, czy raczej alternatywa dla CAD?” jest bezzasadne.  Dzieje się tak dlatego, że systemy CAD i narzędzie item Engineeringtool mogą być optymalnie łączone ze sobą do konkretnych procesów pracy. Przykład: Załóżmy, że chcemy połączyć produkty innych dostawców z komponentami marki item. Projektant może wtedy wykorzystać item Engineeringtool jako podstawę do takiego projektowania. W kolejnym kroku przenosi on dany projekt do środowiska CAD. Dla projektów w programie item Engineeringtool, podobnie jak dla wszystkich pozostałych 4000 pozycji item, dostępnych jest 15 neutralnych formatów danych, np. SAT, Step i Iges, a także sterowniki do bezpośredniego wstawiania do 28 systemów CAD w szerokiej gamie wersji.

Konstrukcje w item Engineeringtool mogą być importowane bezpośrednio do systemu CAD bez konieczności pośredniego przechowywania

Dane neutralne można pobrać z centrum pobierania CAD i ostatecznie zaimportować do własnego systemu CAD. Funkcja „Wstaw bezpośrednio” otwiera kolejną możliwość eksportu danych. Tutaj projekt można zaimportować bezpośrednio do systemu CAD bez konieczności pośredniego przechowywania. Nazwa projektu i inne metadane są przekazywane bezpośrednio. „Ten wariant jest zarezerwowany dla zarejestrowanych użytkowników„, wyjaśnia Christian Thiel. „Ta opcja eksportu pozwala zaoszczędzić czas poprzez wyeliminowanie centrum pobierania i ręcznego importu”.

Projektanci mogą dzięki temu tylko zyskać.  

Projekty konstrukcyjne w budowie maszyn specjalnych wykonywane są z komponentów różnych producentów. Ponadto często muszą być one dostosowywane do nowych wymagań. Wstępny projekt można łatwo utworzyć w item Engineeringtool, a następnie dalej przetwarzać w systemie CAD. Z drugiej strony, nie byłoby celowe częste przełączanie się między item Engineeringtool a systemem CAD. W takim przypadku należałoby dostosować zbyt wiele łączy nawet do najmniejszych zmian.

Stale rozbudowujemy narzędzie do projektowania elementów. W najbliższej przyszłości dodamy do oprogramowania również komponenty i funkcje dla sektora budowy maszyn specjalnych.

Z punktu widzenia Christana Thiela oba systemy – CAD i alternatywny dla CAD item Engineeringtool – mają swoją rację bytu: „Podczas gdy Item Engineeringtool ułatwia tworzenie podstawowych konstrukcji, system CAD jest przekonujący w zakresie indywidualności i swobodnego projektowania”. Nieskomplikowany eksport danych z item Engineeringtool do systemów CAD otwiera zupełnie nowe możliwości dla projektanta. Korzystając z obu rodzajów programów zyskuje na tym podwójnie.