Tylko skoncentrowani na swojej pracy pracownicy mogą stworzyć wysokiej jakości wyroby. W technice medycznej staranność i precyzja przy pracy to mus. Jak najlepiej o to zadbać?
Chirurdzy na całym świecie swoimi kompetencjami i umiejętnościami dzień w dzień ratują innym życie i dbają o ich zdrowie. Badania endoskopowe należą dzisiaj do rutynowych metod. Używane podczas tych badań endoskopy muszą być sprawne w najwyższym stopniu. Nawet drobne wady lub usterki mogą mieć dla pacjentów bardzo poważne skutki. Aby im zapobiec, przemysł medyczno-techniczny stawia bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości instrumentów medycznych. Przestrzeganie surowych standardów higienicznych i bezpieczeństwa ma decydujące znaczenie. Tak jest w firmie Olympus wiodącym producencie endoskopów medycznych. W zakładzie przykłada się dużą wagę do wysokiej jakości procesów produkcyjnych, a także napraw i serwisu własnych produktów. Dobrym przykładem dla polityki jakościowej firmy jest centrum naprawcze Olympus Medical Products w Coimbra, w Portugalii. W tamtejszym zakładzie postawiono na ergonomiczne stanowiska pracy stworzone na bazie naszego systemu stanowisk pracy item.
Zoptymalizowane stanowiska pracy stanowią wartość dodaną nie tylko w samym Olympusie, lecz również w całym przemyśle medyczno-technicznym: tylko odpowiednio przeszkolony, wykwalifikowany personel gwarantuje, że spełnione są wszystkie obowiązujące wytyczne. Pracownicy muszą być w stanie wykonać swoje zadania w sposób skoncentrowany i precyzyjny z zachowaniem obowiązujących wytycznych. Ergonomiczne stanowiska pracy mają tutaj kluczowe znaczenie.

Manualne stanowiska pracy w sektorze techniki medycznej
W naszej historii sukcesu dowiesz się wszystkich szczegółów na temat ergonomicznych stanowisk pracy w firmie Olympus: tutaj ergonomia, wydajność i bezpieczeństwo tworzą idealne połączenie. Zainspiruj się!
DO HISTORII SUKCESU
Ergonomia jako sposób na zapewnienie jakości
Ergonomiczne stanowiska pracy mają bezpośredni wpływ na jakość pracy. W ten sposób zapewniona jest również wysoka jakość gotowego wyrobu. „Bez naszych pracowników niczego byśmy nie osiągnęli. Dlatego używamy ergonomicznych stanowisk pracy, które spełniają nie tylko wymagania produkcyjne, lecz także polepszają warunki pracy naszych techników”, podkreśla Tiago Martins, kierownik działu technicznego w Olympus Medical Products Portugal. Istotną częścią tego rodzaju stanowisk są ergonomiczne krzesła i stoły robocze. Wysokiej jakości krzesło z możliwością indywidualnej regulacji sprzyja zachowaniu zdrowej postawy ciała i umożliwia dynamiczne siedzenie. Aby praca na produkcyjnych stanowiskach pracy w zakładach medyczno-technicznych była bardziej wydajna i to przez dłuższy czas, ważna jest nie tylko prawidłowa postawa ciała. Regularna zmiana z pozycji siedzącej na stojącą zapewnia ruch całej górnej części tułowia, a to poprawia zdolność koncentracji. Stół roboczy z regulacją wysokości bez trudu pozwoli dopasować odpowiednią wysokość blatu roboczego. Wysokość reguluje się indywidualnie, aby dopasować ją do warunków fizycznych danego pracownika.
W przedsiębiorstwach medyczno-technicznych często wykonuje się czynności wymagające wyjątkowej precyzji, dlatego istotne znaczenie ma optymalnie dopasowane oświetlenie.
Ważne są również sposoby dostarczania i przechowywania materiałów roboczych na samym stole. Tego rodzaju systemy powinny wyróżniać się elastyczną regulacją, dzięki której można je dopasować do indywidualnej przestrzeni widzenia i pracowników. W ten sposób zapobiega się niepotrzebnym ruchom głowy. Ramiona przegubowe zapewniają cenne wsparcie: aby dopasować je do indywidualnych potrzeb, można wyposażyć je w pasujące moduły. W zakładach medyczno-technicznych często wykonuje się czynności wymagające wyjątkowej precyzji, dlatego istotne znaczenie ma optymalnie dopasowane oświetlenie, które gwarantuje w dużym stopniu jednolite, nieoślepiające światło. Ważnym aspektem jest tutaj nie tylko dopasowanie natężenia światła do danego zadania i zdolności widzenia pracownika. Uwagę należy zwrócić także na współczynnik oddawania barw i temperaturę barwową.
Wysoka jakość wyrobów dzięki ochronie przed ESD i warunkom roboczym typowym dla pomieszczeń czystych
Aby produkcja wyrobów medyczno-technicznych przebiegała sprawnie i bez usterek, ważny jest nie tylko zdrowy personel. Wyroby należy zabezpieczyć również przed takimi zagrożeniami jak wyładowania elektrostatyczne (ESD) i zanieczyszczenia. Szkody spowodowane ESD mogą w znacznym stopniu pogorszyć działanie podzespołów zwłaszcza w branży medyczno-technicznej. Dlatego konieczna jest przemyślana koncepcja ochrony przed ESD. Warto pamiętać, że ochrona przed ESD i ergonomiczne stanowiska pracy idealnie się uzupełniają: dzięki użyciu np. specjalnego blatu stołu z regulacją wysokości można skutecznie zabezpieczyć się przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jeśli podzespoły obrabiane są tylko w określonym, ograniczonym obszarze stołu, wystarczy użycie antystatycznej podkładki na stół. W obu przypadkach obowiązuje ta sama zasada: osoby, które mają kontakt z elementami czułymi na ESD, muszą być połączone ze stołem za pomocą opaski antystatycznej.
Ergonomiczne stanowiska pracy i wyposażenie antystatyczne idealnie pasują do obszarów spełniających warunki dla pomieszczeń czystych zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1.
Aby zapobiec skażeniu przez drobnoustroje, pył i bakterie, w zakładach branży medyczno-technicznej wykorzystuje się do pracy pomieszczenia czyste. Ergonomiczne stanowiska pracy i wyposażenie antystatyczne idealnie pasują do obszarów spełniających warunki dla pomieszczeń czystych. W tym przypadku obowiązuje norma DIN EN ISO 14644-1. Ergonomiczny stół roboczy item z wyposażeniem antystatycznym można wyposażyć w komorę laminarną. W ten sposób można stworzyć stanowisko pracy, które nie tylko nadaje się do użycia w pomieszczeniach czystych, lecz również ma właściwości antystatyczne. Za pomocą bezpłatnego konfiguratora stanowisk prac item można bez trudu i szybko zaprojektować montażowe stanowiska pracy. Wyjątkową opcją programu jest indywidualne określenie i wizualizacja strefy EPA (Electrostatic Protected Area). Po umieszczeniu w niej elementów, które nie odprowadzają ładunków elektrostatycznych, na ekranie pojawi się żółte ostrzeżenie o niekompatybilności: to pozwala na poprawę konstrukcji jeszcze na wczesnym etapie projektowanie.
Interesujesz się ergonomicznymi stanowiskami produkcyjnymi? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!