Od początku swojego istnienia firma item bardzo dużą uwagę poświęca wzornictwu swoich produktów. Właściwości praktyczne i piękny design tworzą w nich perfekcyjne połączenie.

Ten jakościowy wymóg był w przeszłości nagradzany wieloma nagrodami w dziedzinie designu. Ostatnim produktem, który zachwycił jury konkursowe, były blachy węzła: W zeszłym roku otrzymały nagrodę iF Designaward 2021, w bieżącym natomiast zwróciły na siebie uwagę niemieckiej organizacji Rat für Formgebung (pol. Rada ds. wzornictwa), która przyznała im nagrodę German Design Award Gold 2022 w kategorii „Excellent Product Design Industry“. German Design Award należy do najbardziej cenionych nagród za wzornictwo i przyznawana jest firmom z różnych branż. Nagroda w odsłonie „Gold” przyznawana jest za najwspanialsze, najbardziej innowacyjne i holistyczne osiągnięcia w zakresie wzornictwa. W swoim uzasadnieniu dotyczącym przyznania nagrody blachom węzła jury wymieniła przede wszystkim „wyjątkowy kształt o konturach niezakłócających percepcji” oraz „ciekawą, autonomiczną estetykę”. Z okazji tego pięknego wyróżnienia spotkaliśmy się z inż. Carstenem Schulzem, projektantem produktu, aby porozmawiać o designie wyrobów item, a także o wyróżnionym produkcie. Carsten Schulz pracuje w item od 2002 roku i razem z dwoma innymi pracownikami odpowiada w firmie za realizację idei wzornictwa w praktyce.
![]()
Twój pomysł, nasze idealne rozwiązanie
Co łączy nowy ul dla pszczół, drapacz chmur Shanghai Tower i linię produkcyjną w zakładzie przemysłu motoryzacyjnego? Oczywiście profile item! Dowiedz się, jak dzięki nam Twoje pomysły na przyszłość mogą już dziś stać się rzeczywistością.
ODKRYJ TERAZ
Wyraźne ukierunkowanie na wzornictwo produktu to ważna cecha wyróżniająca wyroby
Na czym polegają zadania zespołu projektantów?
„W naszym zespole pracuje dwóch projektantów od rozwoju produktu (Markus Völkel i ja) oraz jeden projektant odpowiedzialny za architekturę wnętrz i stanowiska targowe (Guido Hammes). Nadzorujemy różne grupy produktów, którymi się podzieliliśmy, dlatego bardzo ściśle współpracujemy z naszymi koleżankami i kolegami z działu rozwoju produktu. Współdziałamy z nimi już na etapie koncepcyjnym.
Już od samego momentu podzielenia się pierwszym pomysłem wspieramy ich naszymi radami i mówimy, jakie kształty może przybrać ich projekt. To jest prawdziwa praca zespołowa, w której wspólnie opracowuje się rozwiązania. Raz w tygodniu bierzemy udział we wspólnej dyskusji, wymieniając się informacjami o aktualnym stanie realizacji oraz wyjaśniając różne kwestie dotyczące designu. Zadziwiający jest fakt, że w przedsiębiorstwie o średniej wielkości zatrudnionych jest tylu projektantów designu. W item bardzo dużą uwagę przywiązuje się do wzornictwa.”
Osobny dział ds. designu nie jest zatem oczywistością?
„Nie, nie jest. W zakładach przemysłowych wzornictwo nie zawsze jest wysoko cenione. Często powstają wyroby, które przekonują swoją funkcjonalnością, ale nie zachwycają wyglądem.
Przy projektowaniu wszystkich produktów item zaangażowany jest zespół projektantów.
Do zadań zespołu projektantów należą prace nad rozwojem produktu oraz ocena pod kątem designu wszelkich wyrobów, które powstają w item. Oczywiście podchodzimy do naszych obowiązków bardzo poważnie. Wszystkie produkty item projektowane są we współpracy z zespołem projektantów. W tym przypadku należy przestrzegać wytycznych dotyczących wzornictwa, które odnoszą się do koloru, kształtu i materiału, i które zostały opracowane przez wspomniany zespół.
To jest jedna z tych cech, które wyraźnie wyróżniają item. Nasz system modułowy jest zaprojektowany tak, aby był spójny i konsekwentny. Ten wymóg spełnia każdy wyrób. Nasz design ukierunkowany jest na przyszłościowe rozwiązania, gwarantując jednocześnie, że wszystkie nowe produkty harmonijnie pasują do całego systemu. Walory estetyczne naszych produktów dostrzegają również klienci, zwłaszcza w porównaniu z rynkową konkurencją”.

Wytyczne i metody zapewniające spójny design
Czym wyróżnia się „typowy” design wyrobów item?
„W zasadzie produkty item wyróżniają się bardzo klasycznym i stonowanym wyglądem. Kształt wyrobu jest tak samo ważny jak jego funkcjonalność, tego wymagamy od wszystkich naszych produktów. Założyciele i właściciele firmy mieli tutaj wspólną wizję, oboje byli zafascynowani designem. Dlatego koncepcje designerskie realizowane były u nas od zawsze.
Nawiasem mówiąc, spójność dotyczy nie tylko projektowanych wyrobów, lecz całej estetyki związanej z item. Prezentacje na targach, wyposażenie i wystrój oddziałów item, a nawet zestawy przedstawicieli handlowych – wszystko jest perfekcyjnie do siebie dopasowane. To również zadanie projektantów.”
Jak sprawdza się, czy dany produkt item spełnia wymogi pod kątem designu?
„Istnieją podręczniki z wytycznymi, które sami ustaliliśmy. Wyobraźmy to sobie jako ogólną strukturę stanowiącą pewien fundament. Dla różnych grup produktów item obowiązują różne wymagania dotyczące kształtu, materiałów i kolorów, które sprawiają, że wszystkie wyroby optycznie ze sobą współgrają.
Dla różnych grup produktów item obowiązują różne wymagania dotyczące kształtu, materiałów, kolorów i wymiarów, które sprawiają, że wszystkie wyroby optycznie ze sobą współgrają.
Dodatkowo obowiązują także wytyczne odnoszące się do powierzchni, tworzywa i kolorystyki. Klasyczne kształty nie mogą świadomie odbiegać od obowiązujących u nas norm.”
Co właściwie oznacza pojęcie klasycznego designu?
„Ponadczasową i prostą estetykę, klasyczne materiały i stonowane kolory. Wyjątkiem jest czerwone logo item, reszta natomiast jest utrzymana przede wszystkim w szarych, srebrnych lub czarnych odcieniach. Taka estetyka idealnie pasuje do przemysłowego otoczenia i zakładów zajmujących się budową maszyn. Użytkownik przedstawia swoje rozwiązania innym podmiotom, a stylowy design robi dobre wrażenie na klientach”.
Klasyczny produkt w nowej, inteligentnej odsłonie
Serdeczne gratulacje z okazji dwóch nowych nagród! Czym właściwie są wyróżnione blachy węzła?
„Bardzo dziękuję. Blachy węzła istnieją już od dawna. Używa się ich jako dodatkowego usztywnienia konstrukcji. Zwykle stosuje się blachy wykonane ze stali. Blachy mają otwór na śrubę, przy której użyciu przykręcane są do podłoża.
Moje zadanie polegało na tym, aby wymyśleć je na nowo. Ten przykład pięknie pokazuje, jakie cele związane z designem przyświecają nam w item: Chodzi o zredukowanie rozwiązania do minimum, a także estetyczne wykonanie oraz przyjazne dla środowiska, wytrzymałe produkty.
Pracując nad blachami węzła przyszedł mi do głowy pomysł, aby użyć stalowych płyt, jednak znacznie ograniczyć użycie materiału. Nowy produkt pozwala zmniejszyć jego zużycie o 40%. Zmiana designu pozwoliła na uzyskanie współczynnika sztywności odpowiadającego grubej, stalowej płycie. Przy projektowaniu warto również spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i uwzględnić np. śruby z łbem stożkowym, które idealnie pasują do powierzchni.”
Podsumujmy w takim razie: czym wyróżniają się wasze blachy węzła?
Blachy węzłowe item wyróżniają się szczególnym wzornictwem – ze względu na uformowaną blachę stalową i ogromne oszczędności materiału przy tej samej wysokiej wytrzymałości. To wynik naszej pracy, o której można powiedzieć, że powstało naprawdę coś nowego.
Blachy węzłowe item wyróżniają się szczególnym wzornictwem – ze względu na uformowaną blachę stalową i ogromne oszczędności materiału przy tej samej wysokiej wytrzymałości.
Każdy projektant designu poszukuje nowych dróg, dążąc np. do tego, aby ograniczyć zużycie materiału i wykorzystać go w bardziej wydajny sposób. Uważam, że to nam się udało. Oczywiście bardzo nas cieszą obie nagrody, którymi zostały wyróżnione nasze blachy węzła. To piękne uznanie dla naszej pracy.”

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!