5000 zgłoszeń z 56 krajów, 45 wyróżnień: w ten sposób firma item zdobyła jedno z pożądanych złotych trofeów.
Od dawna nasze rozwiązania są synonimem doskonałości funkcjonowania i stylistyki. To konsekwentne dążenie jest zauważalne również w licznych zdobytych nagrodach za projekty. Złote wyróżnienia to też oczywiście szczególny zaszczyt. Firma item zdobyła kolejne trofeum: 7 lutego na marginesie targów towarów konsumpcyjnych przyznano odświętnie nagrodę German Design Award 2018. Zespół kierowany przez projektantów Carstena Schulza i Stefana Mosterta cieszył się ze zdobycia nagrody German Design Award Gold za serię elementów obsługowych PI. Obejmuje ona uchwyty, śruby radełkowane, skrzydełkowe i potrójne gwiazdowe oraz łączy prostą linię stylistyczną z ergonomicznym kształtem. Ponadto rodzina elementów obsługowych PI charakteryzuje się trzema wielkościami konstrukcyjnymi w dwóch wariantach kolorystycznych, a tym samym dużym zakresem zastosowania.
Tradycja, która zobowiązuje
Od 2012 roku renomowana nagroda German Design Award jest corocznie przyznawana produktom i markom krajowym oraz międzynarodowym za wzbogacanie środowiska projektowego przez innowacje. Konkurs organizuje instytucja, która wywarła trwały wpływ na historię niemieckiego projektowania – powołana w 1953 roku przez rząd federalny rada kształtowania. Jej celem było wzmocnienie niemieckiej gospodarki w zakresie projektowania. Wiodąca idea wzmocnienia wartości rynkowej przez strategiczne stosowanie projektów zawsze odgrywa przy tym kluczową rolę.

Cele i wyzwania
Item od dłuższego czasu oferuje wysokiej jakości i ergonomiczne rozwiązania uchwytów, w przypadku elementów obsługowych stosowane były dotychczas produkty od dostawców części standardowych. Mimo że spełniły swój cel, było jeszcze miejsce na poprawę pod względem naszych wymagań co do projektowania zgodnie z duchem czasu. Zwracaliśmy przy tym uwagę przede wszystkim na aspekt dotykowy: proste elementy, takie jak śruby obsługi i uchwyty, będą wykorzystywane prawidłowo wtedy, gdy ich zalety w dosłownym znaczeniu zostaną „zrozumiane”. Stanową one pierwsze doświadczenia dotykowe przed użyciem nowego urządzenia. Dlatego jednoznacznym celem było dalsze poprawienie pierwszego wrażenia przez własne elementy obsługowe.
Ponadto seria elementów obsługowych PI z komponentami zestawu systemowego MB i serii X powinna komponować się w równym stopniu. Ta ostatnia wyróżnia się przede wszystkim ostro zaakcentowanymi kształtami. Dzięki swobodnie wybranej kombinacji dwóch kolorów do elementów podstawowych i dwóm farbom do zaślepek możliwe jest indywidualnej kształtowanie. Jednocześnie klasyczna linia projektowa item zostaje cały czas zachowana. W uzasadnieniu jury nagrody German Design Award wyraża się uznanie dla połączenia formy, funkcji i łatwości użytkowania: podkreślono „bardzo dobrą koncepcję całościową”, która wyróżnia się „nietypowo wysoką jak na standardy przemysłowe jakością estetyczną” i „ostateczną semantyką produktu”.

W pracy zespołowej do nagrody German Design Award

Znaczenie, jakie item przypisuje synergiom współpracy między działami, było widoczne w tym projekcie w przejrzysty sposób. Bliskie i ciągłe uzgodnienia charakteryzowały wszystkie fazy procesu roboczego. Dlatego w każdym momencie procesu projektowania można było korzystać ze wspólnej wiedzy i to z szybką powtarzalnością. Własna drukarka 3D w procesie SLS dodatkowo wspomaga uzgodnienia. W ten sposób szybko można wykonywać prototypy zbliżone do produkcji seryjnej, aby sprawdzać i optymalizować pomysły.
Z reguły części formowane wtryskowo z tworzywa sztucznego mają cienkie ściany, aby zapewnić wysokiej jakości powierzchnie po widocznej stronie. Jednak tutaj pojawia się wyzwanie, ponieważ uchwyty jak wiadomo są całkowicie otaczane podczas użycia. Z tyłu musi być więc dobra powierzchnia, aby uchwyt jako całość sprawiał wrażenie wysokojakościowego. W znalezieniu rozwiązania naszemu zespołowi pomogło wieloletnie doświadczenie i bliska współpraca z dostawcą. Uchwyty mają postać jednoczęściowych zamkniętych korpusów, bez korzystania z drogiej i skomplikowanej metody formowania wtryskowego z ciśnieniem wewnętrznym gazu lub wieloczęściowością.
Spośród uczestniczących projektantów dziękujemy Carstenowi Schulzowi i Stefanowi Mostertowi oraz Benediktowi Weissowi i Annie-Katharinie Krieger za opiekę techniczną nad projektem.

Chcesz zawsze znać wszystkie ciekawe nowości ze świata item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!