Bardziej uporządkowana praca, podnoszenie większych ładunków i prostszy sposób na łączenie: wiosenne nowości item 2021 są tak uniwersalne jak nasze nowe łączniki kostkowe!
Z nowymi produktami z „systemu stanowisk pracy” można np. skonstruować stoły z elektryczną regulacją wysokości, które mogą przyjąć obciążenie ważące do tony. Nasze płyty montażowe robota przeznaczone są natomiast przede wszystkim, choć nie tylko, do lekkich obciążeń: można nimi przymocować do profili i ram roboty o lekkiej konstrukcji, np. roboty współpracujące z człowiekiem. Nowości to również wspaniałe produkty z systemu modułowego Lean Production. Nie chcemy zdradzić zbyt wiele, dlatego życzymy Ci dobrej zabawy przy poznawaniu na własną rękę najlepszych wiosennych nowości item 2021!

Wszystkie nowości w skrócie
Systemowe innowacje: W naszym obszernym katalogu wiosennych nowości 2021 znajdziesz znane produkty w nowej odsłonie, a także dodatkowe informacje.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Łączniki kostkowe oraz blachy węzła do mocnych i łatwych w wykonaniu połączeń
Dzięki zestawom łącznika kostkowego item można teraz wykonać konstrukcje i ramy bez dużych nakładów: Inne łączniki do profili aluminiowych służą do bezpośredniego łączenia ze sobą dwóch profili. Łącznik kostkowy natomiast umieszcza się w przestrzeni między profilami. Zestaw łącznika kostkowego 8 2D 40x40x40 łączy dwa profile 8 40×40 pod kątem 90°, natomiast zestaw łącznika kostkowego 8 3D 40x40x40 tworzy z trzech profili narożnik. By zamocować łączniki, w otworach rdzeniowych profili wykonuje się gwinty. Materiał mocujący potrzebny do skręcenia łączników kostkowych dostarczany jest razem z zestawem. Zabezpieczenia przeciwrotacyjne gwarantują, że profile ułożone są w odpowiedniej pozycji i są prawidłowo wyrównane. W razie potrzeby zabezpieczenia przeciwrotacyjne można wyłamać za pomocą śrubokrętu. Po gotowym montażu otwory można zasłonić dołączonymi do zestawu zaślepkami (można zamówić również jako część zamienną).
Dzięki nowym blachom węzła item wzmocnisz konstrukcję i zwiększysz sztywność ram. Łączniki narożne, krzyżujące się profile, a także łączniki w kształcie litery T z profilem na całej długości – dostępne są wstępnie ukształtowane blachy węzła 8, które nadają się do wszelkich typowych pozycji montażowych. Blachy węzła montowane są od zewnątrz bez konieczności obróbki i wkręcane są w rowek 8. Dołączone do zestawu podwójne wpusty dodatkowo ułatwiają pracę. Wyróżnione wzornictwo. Blachy węzła item zostały wyróżnione nagrodą iF Designaward 2021 w kategorii przemysł/narzędzia.

Płyty montażowe: mocowanie robotów o lekkiej konstrukcji do profili i ram
Współpraca człowieka z robotem to szereg przekonujących zalet: doświadczenie, rozsądek i elastyczność człowieka połączone z siłą, wytrzymałością i precyzją robotów. Taki rodzaj współpracy możliwy jest zwykle przy użyciu robotów o lekkiej konstrukcji, nazywanych również „robotami współpracującymi” lub „kobotami”. By tego rodzaju inteligentne maszyny mogły pracować w bliskim otoczeniu człowieka lub bezpośrednio razem z nim, trzeba je bezpiecznie zintegrować ze środowiskiem roboczym. Do tego idealnie nadają się płyty montażowe item.
Płyty montażowe item dostępne są w kilku wersjach: dedykowane popularnym kobotom oraz w postaci uniwersalnej płyty montażowej dopasowywanej do indywidualnych wymagań.
Płyty montażowe item wykonane są z bardzo wytrzymałego aluminium i przeznaczone są do mocowania robotów o lekkiej konstrukcji na profilach i ramach. Płyty mają nawiercone otwory pasujące do popularnych kobotów, ale możliwa jest również indywidualna obróbka pod kątem innych modeli robotów współpracujących. Płyta montażowa robota 8 160×160 przeznaczona jest np. do kobotów UR3e i UR5e firmy Universal Robots. Do większych modeli UR10e oraz UR16e nadaje się natomiast idealnie płyta montażowa robota 8 200×200. Ta płyta pasuje również do robotów CRX-10iA firmy Fanuc oraz modeli TM5, TM12 i TM14 firmy Omron. W przypadku innych robotów współpracujących i maszyn sprawdzi się tymczasem uniwersalna płyta montażowa 8 160×160 oraz 200×200, za pomocą której można dzięki możliwości indywidualnego nawiercenia otworów i obróbki wykonać szyte na miarę rozwiązania. Do bezpiecznego mocowania płyt montażowych nadaje się wyjątkowo dobrze płyta z rowkami X 8 40 oraz profil instalacyjny kolumny 8 160×160 K76.

Mistrzowie wagi ciężkiej w klasie ESD: kolumny stołowe
Chyba żadne inne określenia nie opiszą naszych nowości w postaci kolumn stołowych służących do budowy indywidualnych stołów roboczych z elektryczną regulacją wysokości tak precyzyjnie jak słowa „bardzo wytrzymałe”. Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V to idealna podstawa do wytrzymałych stołów z 2 nogami – ich maksymalna obciążalność całkowita wynosi 600 kg. A może interesują Cię stoły, które zniosą jeszcze więcej? W takim razie mamy dla Ciebie zestaw kolumn stołowych 4 HD ESD 230 V z 4 nogami: z jego pomocą skonstruujesz wytrzymałe stoły o maksymalnej obciążalności całkowitej wynoszącej 1 tonę. Maksymalny skok obu zestawów wynosi 400 mm przy prędkości 9 mm/s. Oba zestawy kolumn stołowych nadają się do rozwiązań w wersji ESD. Ponadto oferują również funkcję pamięci, dzięki której można zapisać trzy wysokości robocze.
Nowy moduł podnoszący 8 120×120 HF służy do podnoszenia pojemników i obrabianych przedmiotów o wadze do 100 kg.
Podnoszenie dużych ciężarów możliwe jest również w wersji przenośnej i bezprądowej: Dzięki temu nowy moduł podnoszący 8 120×120 HF podnosi pojemniki i obrabiane przedmioty o wadze do 100 kg.” Wysokość modułu podnoszącego regulowana jest hydraulicznie za pomocą pedału – zupełnie bez prądu. Kolumnę można wysunąć na wysokość do 400 mm i w bezpieczny sposób wsunąć z powrotem. Dzięki zastosowaniu rowka systemowego 8 do budowy stołów, ram oraz innych urządzeń można wykorzystać wszystkie produkty systemu modułowego MB. W ten sposób można skonstruować np. przenośne stoły, za pomocą których pracownicy mogą bez trudu transportować ładunki i pojemniki z punktu A do punktu B. W tym zadaniu sprawdzi się również nowy moduł podnoszący 8 70×70 GH, który wyposażony jest w sprężynę gazową i który może podnosić ładunki o wadze do 20 kg. Wysokość reguluje się ręcznie za pomocą przycisku. Moduł teleskopowy przeznaczony jest do budowy ergonomicznych blatów do ładunków o średniej wadze.

Nowości w rodzinie produktów D30: większy porządek i drzwi w wersji odchudzonej
Większy porządek w okamgnieniu, np. przy przechowywaniu produktów w pozycji pionowej – za pomocą nowej przegrody D30-55 ESD należącej do systemu modułowego Lean Production item. Przegroda jest wyjątkowo wytrzymała i mocuje się ją na zatrzask bezpośrednio na profile rurowe D30. W ten sposób można bardzo szybko podzielić miejsca magazynowe, by lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Przegroda obejmuje profil na górze i dole. Tylny ząb profilu pozostaje natomiast wolny. Powierzchnia odporna na zarysowanie oraz tworzywo w wersji ESD chronią dodatkowo delikatne przedmioty. Dodatkową ochronę profilu przed zarysowaniem stanowi listwa ślizgowa D30 (dostępna również w wersji ESD). Przegroda ma zęby o podobnej geometrii co profil D30. Dzięki temu można w łatwy sposób zamocować dodatkowe komponenty, np. profil mocujący do etykiet D30.
Obrotowe jednostki piętrujące D30 z ryglem idealnie nadają się do budowy rozwiązań Karakuri/LCA.
System profili rurowych D30 przydaje się również do nowych zawiasów drzwiowych: za pomocą zawiasów D30-85 FP oraz D30-85 PP, a także pasujących akcesoriów można w bardzo krótkim czasie wykonać drzwi. Listwa odbojnikowa D30 H13 oraz zamek magnetyczny 32x10x5 sk gwarantują stabilność i łatwe otwieranie. Zawiasy można zamocować w już istniejących drzwiach. Ich nośność wynosi 100 N. Wysoką nośnością wyróżniają się także obrotowe jednostki piętrujące D30 z ryglem T1 oraz T2. Są idealne do rozwiązań Karakuri/LCA. Przy ich użyciu pracownicy mogą układać pojemniki KLT w stosy, co znacznie ułatwia im pracę. Duża powierzchnia zapewnia stabilność układanych na nich pojemników.

Odkryj w katalogu jeszcze więcej wiosennych nowości
Więcej mocy, większe obciążenia, lepsze możliwości: Sam widzisz, że wiosenne innowacje item 2021 sprawią, że Twoje systemy i instalacje będą jeszcze mocniejsze i bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek. Więcej nowości odkryjesz w najnowszym katalogu „Nowości 2021/I – systemowe innowacje“, który możesz pobrać w Centrum plików do pobrania. Chcesz lepiej poznać opisane wyżej nowości? W takim razie obejrzyj poniższy film!
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!