Stabilne, bezpieczne i wszechstronne: Łączniki do profili aluminiowych systemu modułowego MB item to rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym zastosowaniu.
Innowacyjna technika łączenia item zapewnia stabilność konstrukcji wykonanych z profili aluminiowych nawet wówczas, gdy są poddawane bardzo wysokim obciążeniom. W zależności od zastosowania niektóre łączniki aluminiowe nadają się do niektórych zadań lepiej niż inne: W przypadku prototypów lub konstrukcji, które są często składane i rozkładane, ważniejszym czynnikiem może być możliwość ich rozbudowy i elastyczne połączenia niż np. wytrzymałość na duże obciążenia czy niskie nakłady związane z obróbką. Natomiast niższe koszty i krótkie czasy montażowe mają znaczenie wtedy, gdy mowa o stałych, standardowych konstrukcjach, których klient potrzebuje w kilku wersjach. Poniżej pokażemy Ci, w jaki sposób można wykonać typowe połączenia.
Łączniki do profili aluminiowych przeznaczone do prostokątnych, stałych połączeń
Do trwałych, stałych połączeń profili nadają się zestawy łączników standardowych. Charakteryzują się wytrzymałością na wysokie obciążenia wynikające z przesunięcia i skrętu. Ich kolejnymi cechami są niskie nakłady związane z obróbką oraz ekonomiczność. Jednostronna wersja łącznika standardowego umożliwia ponadto mocowanie elementów powierzchniowych w rowku bez poddawania ich obróbce. Łącznik dostępny jest dla serii 5, 6, 8, 10 i 12.
Odpowiedni łącznik do profili aluminiowych przeznaczony do prostokątnych, ruchomych połączeń
Do późniejszego montażu elementów w już istniejących konstrukcjach nadaje się zestaw łączników uniwersalnych. Wyróżnia się wytrzymałością na wysokie obciążenia i elastycznością przy przesunięciach i montażu w już istniejących konstrukcjach. Aby go zamocować, wystarczy wykonać dwa otwory stopniowe w montowanym profilu aluminiowym (profil B). Łączniki do profili aluminiowych można wstępnie zamontować, umieszczając w rowku profilu A. Następnie wystarczy je w łatwy sposób wsunąć w otwory stopniowe profilu B i dokręcić. Profil B zamontowany za pomocą łącznika uniwersalnego można przesuwać wzdłuż rowka profilowego. Zestawy łączników uniwersalnych dostępne są dla serii 5, 6, 8, 10 i 12.
Prostokątne, ruchome połączenia bez obróbki profili
Jeśli potrzebne jest szybkie w wykonaniu, ruchome i wytrzymałe połączenie profili pod kątem prostym, polecamy zestawy łączników automatycznych. Dużą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że profili nie muszą być obrabiane maszynowo. Łączniki wkręcane są od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu A. W rowku profilu B umieszcza się wpusty, do których przykręca się łączniki do profili aluminiowych profilu A. Ze względu na szybki montaż oraz brak konieczności obrabiania profili łączniki automatyczne nadają się szczególnie do montażu w już istniejących konstrukcjach. Zestawy łączników automatycznych dostępne są dla serii 5, 6, 8, 10 i 12.
Połączenia stykowe w trzech wersjach
Takie same profile aluminiowe item można połączyć czołowo, współliniowo na dwa sposoby: Zestaw łączników uniwersalnych czołowych mocowana jest do każdego profilu za pomocą dwóch otworów stopniowych, tworząc połączenie o dużej sile nośnej. Tego rodzaju zestawy dostępne dla wszystkich serii. Alternatywę dla serii 5, 6, 8 i 12 stanowi zestaw łączników automatycznych czołowych. W tym przypadku nie jest konieczna mechaniczna obróbka profili, co sprawia, że nakłady montażowe są minimalne. Ścięte pod tym samym kątem profile tej samej serii (6 lub 8) można połączyć za pomocą zestawu łączników kątowych czołowych. Z tym zestawem można połączyć ze sobą również ścięte pod kątem elementy, tworząc z nich zamkniętą konstrukcję ramową.
Łączenie krzyżujących się profili
Jeśli chcesz połączyć ze sobą krzyżujące się profile serii 8, możesz użyć do tego zestawu łączników zatrzaskowych: Wyjątkowo szybko się je montuje i można umieścić je w dowolnymi miejscu wzdłuż rowka. Poprzez dokręcenie lub odkręcenie śruby z łbem walcowym można w szybki i łatwy sposób wyregulować kąt, pozycję i umożliwić demontaż profili. Jako alternatywy do tworzenia siłowych połączeń przy bezpośrednim stykaniu się profili bokami, można również użyć zestawu łączników typu Direkt. Zarówno zestawy łączników typu Direkt, jak i łączników zatrzaskowych nie wymagają obróbki profili, dlatego można je montować w już istniejących konstrukcjach.
Łączenie profili rurowych oraz tworzenie połączeń przy ich użyciu
System profili rurowych D30 item sprawdza się przede wszystkim przy szybkim tworzeniu środków produkcyjnych oraz w realizacji koncepcji odchudzonej produkcji. Za pomocą odpowiednich łączników można stworzyć wytrzymałe połączenia – czy to łącząc ze sobą gładkie rury czy profile rurowe. Elementy łączące D30 umożliwiają wyrównanie różnic wymiarowych wynikających z różnych wartości tolerancji. Profile można skrócić nawet o 5 mm, nie zmniejszając wytrzymałości połączenia. Łączniki zapewniają automatycznie styczność poszczególnych elementów, która pozwala na bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych – ochrona przed ESD jest zatem w pakiecie. Technika łączenia D30 umożliwia ponadto dowolne łącznie profili rurowych o si profili standardowych. Aby zastosować elementy łączeniowe, nie trzeba poddawać obróbce profili ani rur.
Prostokątne połączenie z pozycją obrotową – łącznik do profili aluminiowych z funkcją zatrzasku
Zestaw łączników zatrzaskowych 90° serii 8 umożliwia szybkie tworzenie prostokątnych połączeń profili z pozycją obrotową. Połączenie jest ruchome i można je wykonać w już istniejących systemach, dlatego nadaje się przed wszystkich do elastycznych konstrukcji, np. prototypów lub tymczasowych rozwiązań konstrukcyjnych. Czołowy montaż zestawu łączników zatrzaskowych 90° możliwy jest dzięki otworowi z gwintem: profil A montuje się w profilu B na zatrzask, a następnie dokręca. W przypadku stałych konstrukcji sprawdzi się zestaw łączników typu Direkt 90°: Za pomocą czołowego otworu gwintowanego łącznik zespala bezpośrednio ze sobą stronę czołową profilu A ze strona rowkową profilu B. Oba profile dostępne są dla serii 8.
Kolejne łączniki do profili aluminiowych oraz dodatkowe rodzaje zastosowania
Przedstawione łączniki sprawdzą się w wielu zastosowaniach, oczywiście możliwe są również inne sposoby łączenia profili aluminiowych oraz pozostałych elementów systemu modułowego MB: Odkryj inne możliwe połączenia w katalogu internetowym.