Zawsze bądź na bieżąco

System przenośników taśmowych item: modułowa i bardzo wszechstronna technika transportowa

System przenośników taśmowych item pozwala stworzyć modułowe rozwiązania na potrzeby transportu drobnych elementów lub pojemników.   

Towary w centrach produkcyjnych i logistycznych trzeba przewozić z punktu A do punktu B. Bez znaczenia, jakiego są rozmiaru i jaką mają wagę lub kształt: Celem jest bezpieczny i szybki transport ładunków do miejsca docelowego. Mając do dyspozycji system modułowy item, otwierają się nieograniczone możliwości przy budowie indywidualnych rozwiązań transportowych. Dotychczas dostępne były takie komponenty jak listwy rolkowe, rolki transportowe, listwy ślizgowe oraz przesuwy łańcuchowe. Asortyment techniki transportowej wzbogaciliśmy aktualnie o nowy system przenośników item – przeznaczony do wydajnego przepływu towarów z funkcją piętrzenia i bez. System wyróżnia się wysokim stopniem wydajności i bardzo dużą wytrzymałością, co pozwala zmniejszyć nakłady związane z serwisowaniem i zwiększyć produktywność. System przenośników item posiada wszelkie zalety, jakie ma system modułowy item: Dzięki modułowej budowie i kompatybilności z innymi produktami item można stworzyć rozwiązania transportowe, które są idealnie skrojone dla danego zadania transportowego. W ten sposób można wykonać niezależne odcinki transportowe, a także łatwo zintegrować je z istniejącymi systemami. Specjalny formularz projektowy sprawi, że proces projektowania będzie wyjątkowo wygodny: Nasi specjaliści zaprojektują dla Ciebie w oparciu o takie dane jak długość, szerokość i waga idealną linię transportową.

Technika transportowa item

Dowiedz się więcej o systemach przenośników item: W zestawieniu znajdziesz informacje o przenośnikach taśmowych, przenośnikach z paskiem zębatym, silnikach, przekładniach i akcesoriach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

System przenośników item: przenośniki taśmowe i przenośniki z paskiem zębatym

 Przenośnik taśmowy 8 40 D składa się z ramy nośnej wykonanej z profili aluminiowych i wyposażony jest w bloczki, zestaw napędowy, blachę ślizgową i taśmę podajnikową. Funkcję napędu spełnia silnik trójfazowy asynchroniczny. Silnik dostępny jest w dwóch wersjach i można go dostosować do indywidualnych wymagań. Prędkość taśmy podajnika wynosi od 2,5 m/min do prawie 30 m/min. Blacha ślizgowa spełnia funkcję osłony i podparcia dla taśmy podajnikowej, znacznie zwiększając wytrzymałość taśmy na zużycie. Taśmy podajnikowe dostępne są z dwoma różnymi powierzchniami: o mniejszym i większym współczynniku tarcia. Do piętrzenia ładunków przeznaczone są taśmy item o niskim współczynniku tarcia. Natomiast do systemów bez możliwości piętrzenia można użyć taśm podajnikowych o przyczepnej powierzchni. Tego rodzaju taśmy umożliwiają bezpieczny transport ładunków pod kątem 20 stopni.

Przenośnik z paskiem zębatym idealnie nadaje się do ciężkich ładunków.

Do transportu ciężkich ładunków przeznaczony jest przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D o szerokości 40 mm i 80 mm. Bezpieczne osadzenie i prowadzenie przemysłowej taśmy podajnikowej zapewniają listwy prowadzące paska zębatego. Krawędzie o niskim współczynniku tarcia ułatwiają bieg pasków przy bocznie działających siłach. Wałek napędowy zapewnia dopasowane połączenie i przeniesienie dużych obciążeń na taśmę podajnikową. Jeśli zależy Ci na transporcie towarów o dużej stabilności wymiarowej, wybierz przenośnik taśmowy lub przenośnik z paskiem zębatym w wersji podwójnej: Wybierając taki zestaw, masz pewność, że obie taśmy będą przesuwały się synchronicznie na  indywidualnie wybranej odległości w maksymalnej szerokości 2400 mm. W przypadku podwójnego przenośnika taśmowego 8 40 D wolną przestrzeń między taśmami można wykorzystać do montażu czujników i elementów wykonawczych.

Technika transportowa w duecie z profilami i systemami zrobotyzowanymi

O wydajności systemu podajników można przekonać się w głównej siedzibie item w Solingen na przykładzie zaprezentowanego tam rozwiązania. Zaprezentowane rozwiązanie transportowe „Range Extender“ składa się z następujących elementów: Równolegle do podajnika taśmowego o długości 6000 mm umieszczona jest oś liniowa systemu automatyzacji item. „Na osi osadzony jest robot współpracujący, który porusza się asynchronicznie do przemysłowego podajnika taśmowego. Do realizacji tego zadania w item przetestowano i z powodzeniem zintegrowano roboty firmy Universal Robots, model UR5 oraz ABB CRB 15000. Robot współpracujący pobiera pojedyncze elementy z taśmy podajnikowej i w trakcie jej ruchu zmienia kolejność ich ułożenia. Przenośnik taśmowy połączony jest z listwą rolkową, która odpowiedzialna jest za transport ładunków. To przykładowe rozwiązanie  pokazuje dodatkową wszechstronność, jaką zyskują systemy dzięki modułowej budowie oraz pełnej kompatybilności produktów item. W ten sposób można wykonać wiele rodzajów odcinków transportowych spełniających różne wymagania. To rozwiązanie pokazuje nie tylko wszechstronność naszej techniki transportowej, lecz również korzyści zastosowania robotów w przemyśle.

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego!