Najważniejsze tegoroczne jesienne nowości z różnych grup produktów to idealne połączenie elastyczności i precyzji. Ponadto integrują się nie tylko, jak zwykle, z naszymi dotychczasowymi systemami modułowymi – można je w praktyce optymalnie ze sobą łączyć.
Gdy potrzebne są duże, odporne na obciążenia powierzchnie robocze bądź kompletne ściany z rowkami na całej długości, do ich konstrukcji Płyta montażowa X 8 40, lekka będzie wprost idealna: dzięki innowacyjnej technice klejenia, odstępy między rowkami zawsze wynoszą równe 40 mm i zapewniają najwyższą stabilność. Obrabiane elementy łatwo można w sposób elastyczny umieszczać w rowkach powierzchni roboczych i z łatwością zamocować. W ten sposób w zaledwie kilku ruchach można umiejscowić urządzenia, maszyny i narzędzia. Dzięki dokładnej odległości odstępów między rowkami możliwe jest również dołączenie kobota do współpracy człowieka z robotem. W razie ewentualnego demontażu i ponownego montażu zapewniona zostaje doskonała powtarzalność. Na bazie płyty montażowej X 80 10, lekkiej powstawać mogą niemalże nieograniczone, stabilne powierzchnie z dużą ilością rowków – połączenie precyzji i zmienności, które umożliwia nowe formy pracy.

Wszystkie nowości w pigułce
Innowacje z systemem: w obszernym katalogu Nowości Jesień 2020 znajdą Państwo więcej nowo opracowanych produktów oraz dodatkowe informacje.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jednostka liniowa, która wychodzi przed szereg
Jednostka liniowa KGT 6 60 wyposażona jest w gwint toczny o skoku do 2600 mm i wytrzymałą prowadnicę – a to wszystko na najmniejszej przestrzeni montażowej. Poruszające się równolegle podpory śruby również przy dłuższych odcinkach gwarantują niezakłóconą pracę i precyzję bez utraty dynamiki. Dzięki powtarzalnej dokładności na poziomie 0,01 mm cechuje się niezwykłą prezycją pracy i znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających zautomatyzowanych procesach produkcji i kontroli. Ponadto, dzięki wymiarom montażowym 60×60 mm jest wyjątkowo kompaktowa i może być elastycznie stosowana jako oś samodzielna bądź w układach wieloosiowych. I znów wszystko idealnie do siebie pasuje: płyta montażowa X 8 40, lekka może służyć w wielu wariantach zastosowania w procesach produkcyjnych jako podstawa, jak również w takich zastosowaniach, gdzie centralną rolę odgrywa jednostka liniowa KGT 6 60.
Zestaw MotionKit jednostka liniowa KGT 6 60 P20 firmy item dostępny jest w trzech stałych długościach skoku (600, 1400 i 2600 mm) w atrakcyjnej cenie pakietu.
Zestaw MotionKit KGT 6 60 item jest szczególnie praktyczny i stanowi kompletny pakiet – składający się z jednostki liniowej, silnika, zestawu napędowego oraz sterownika i przewodów. Jeśli wymagana jest wydajna jednostka liniowa o wysokiej dokładności pozycjonowania i powtarzalności, ten kompletny pakiet jest idealnym rozwiązaniem. Ponieważ zestaw MotionKit KGT 6 60 jest gotowy do bezpośredniego użycia, a jego trzy standardowe długości upraszczają obliczenia, ułatwia on planowanie projektów. Wszystkie zalety systemu automatyki firmy item dotyczą również KGT 6 60 P20.

Elastyczność + precyzja × 3 cechuje najważniejsze produkty jesieni 2020 r.
Dzięki dostępnym od zewnątrz kanałom kablowym nowych profili X 8M45 XMS zgodnie z mottem „Inside out”, zbliża się rewolucja w konstrukcji kabin maszynowych ze zintegrowanymi elementami sterującymi: wynika to z faktu, że specjalne kanały kablowe ułatwiają ułożenie przewodów elementów obsługi i sterowania do zastosowania poza kabiną. Teraz można łatwiej niż kiedykolwiek planować kabiny maszyn „od wewnątrz do zewnątrz”. Wystarczy zatem dopiero po zaplanowaniu rzeczywistego procesu zdecydować, jak przebiega kabel lub gdzie faktycznie potrzebny jest przełącznik. Również w tym przypadku elastyczność w żadnym wypadku nie odbywa się kosztem precyzji. W szczególności do procesów testowania idealna jest podstawowa konfiguracja składająca się z naszych trzech jesiennych nowości: jednostka liniowa KGT 6 60 montowana jest na powierzchni roboczej składającej się z płyt montażowych X8 – po środku kabiny maszynowej zbudowanej profili X 8 M45 XMS. W ten sposób koło się zamyka.