Interaktywna instalacja świetlna opracowana przez studentów wprawiła w zachwyt widzów w Eindhoven.
Od 2006 roku festiwal sztuki świetlnej GLOW co roku w listopadzie oświetla Eindhoven. W centrum miasta rozmieszczone są kolorowe instalacje świetlne, które zimną jesienią cieszą zmysły. Są one połączone trasą liczącą pięć kilometrów. Eindhoven jako „miasto światła” jest optymalnym miejscem na to wydarzenie. W 1870 roku powstała tutaj fabryka zapałek, a 21 lat później fabryka żarówek Philips. Podczas festiwalu GLOW 2018 pod hasłem „Shadows & Light” wyróżniało się jedno wydarzenie: instalacja świetlna LOOP. W przeciwieństwie do typowych instalacji, zamiarem zespołu studentów IGNITE z politechniki w Eindhoven było przekazanie kontroli widzom. Podczas konstrukcji ramy nic jednak nie zostało pozostawione przypadkowi: zdecydowano się na profile z zestawu systemowego MB.

Eksperyment artystyczny na festiwal GLOW 2018
22-osobowy zespół kierowany przez Sietse de Vriesa składa się ze studentów wydziału projektowania przemysłowego i architektury otoczenia. Kilku studentów z zespołu pracowało dla festiwalu GLOW już w 2016 roku, kiedy odbywał się on na kampusie uniwersyteckim. Ta praca położyła podwaliny pod projekt o większych rozmiarach. „Chodziło o obserwację reakcji ludzi na światło: Co to u nich powoduje? Jak zmienia się ich zachowanie? Tego chcieliśmy się dowiedzieć”, mówi Sietse. W tym celu studenci opracowali LOOP – okrąg, składający się z wielu kostek, do których zamocowane są pasma świetlne LED. Za pomocą kamer 3D rejestrowane są ruchy odwiedzających i zgodnie z nimi zmienia się kolor oraz rytm światła.

Szukając materiału na kostki, szybko wybrano nasze profile aluminiowe. Na kampusie politechniki w Eindhoven często są one stosowane do montażu testowego. Oprócz wytrzymałości i uniwersalności profili Sietse ceni również obsługę klienta ze strony item: „To była wspaniała współpraca. Otrzymaliśmy wiele porad dotyczących konstrukcji oraz nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy”. Łącznie od pierwszego projektowania do zainstalowania na miejscu w parku Karel Vermeerenplantsoen minął około rok. Obydwa miesiące przed festiwalem GLOW były wypełnione intensywnymi pracami konstrukcyjnymi i programistycznymi. Prac zespołu nie wstrzymała nawet sesja egzaminacyjna na krótko przed rozpoczęciem festiwalu.
Zafascynowani widzowie i wysokie cele
Dwa dni przed otwarciem festiwalu GLOW 2018 w dniu 10 listopada wszystko było gotowe: można było rozpocząć budowę LOOP. Po kilku regulacjach podczas próby generalnej następnego dnia instalacja świetlna była gotowa do wielkiego występu w sobotę. Zasadą było, aby nie zdradzać odwiedzającym zbyt wiele o sposobie działania innowacyjnej instalacji świetlnej. W idealnym przypadku każdy powinien przez zabawę sam doświadczyć możliwości interakcji. Właśnie stopniowe odkrywanie interaktywności instalacji spowodowało zachwycone reakcje. Dodatkową różnorodność zapewniała zmiana programu co 30 minut.
Instalacja LOOP wypadła efektownie, ale chodziło tu o test. „To jest w pewnym stopniu nasz prototyp. Wypróbowaliśmy, co jest istotne w zakresie struktur, elektroniki i interakcji”, wyjaśnia Sietse. Obecnie zespół IGNITE już pracuje nad nową instalacją świetlną Hypar. Została ona zaprojektowana jako hiperboliczna paraboloida i umożliwia sterowanie przez osiem osób jednocześnie. Jest to jednoznaczna deklaracja współpracy ludzi o różnym pochodzeniu kulturowym i umiejętnościach. Bardzo cieszymy się z tego dzieła sztuki z przesłaniem społeczno-politycznym oraz z dalszej współpracy.

Chcesz otrzymywać regularnie informacje o możliwościach zastosowania rozwiązań item? Mamy precyzyjne rozwiązanie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!