Instytut CETPM z Herrieden we Frankonii poświęcił jeden dzień na prezentację wszechstronnych i wydajnych systemów do automatyzacji.
Czy to stale rosnący brak wykwalifikowanej kadry i siły roboczej, czy wysokie koszty energii: w dzisiejszych czasach przemysł czekają wielkie wyzwania. Odpowiedzią na wiele pytań i problemów jest automatyzacja. Jednak kompleksowe, techniczne rozwiązania automatyzacyjne wiążą się z wysokimi kosztami. A co powiesz na wydajne systemy automatyzacyjne bez napędów, czujników, prądu i sprężonego powietrza? Które równocześnie pozwalają zredukować koszty, są wszechstronne i zmniejszają ślad węglowy zakładu? Właśnie takie są systemy Karakuri/LCA (= Low Cost Automation). Te rozwiązania zasadniczo wykorzystują zjawiska fizyczne i zasady mechaniki, np. siłę grawitacji, sprężyn i bezwładności. W przypadku hybrydowych systemów Karakuri/LCA, które przeznaczone są do zadań specjalnych, wykorzystuje się dodatkowo klasyczne napędy. Na kampusie w Herrieden 12 października bieżącego roku zorganizowano, na którym mogli spotkać się ze sobą doświadczeni i początkujący użytkownicy tych rozwiązań. W pomieszczeniach instytutu szkoleniowego CETPM przy Uniwersytecie w Ansbach stworzono idealne warunki do wymiany doświadczeń, szerzenia wiedzy i przyjemnej współpracy. W ramach tego wydarzenia zaprezentowano również liczne konstrukcje wykonane z produktów item, a nasz „zespół ds. systemów Karakuri” podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Więcej wartości z systemami Karakuri/LCA
Chcesz dowiedzieć się więcej o automatyzacji przy użyciu systemów Karakuri/LCA? Nie ma znaczenia, czy te systemy są Ci dobrze znane czy nie. Dla każdego mamy odpowiednią ofertę wsparcia.
Poinformuj teraz
Idealny sposób na poznanie świata systemów Karakuri/LCA od podszewki – instytut CETPM zaprasza
Instytut CETPM został założony w 2005 roku przez prof. Constantina Maya, który od 1999 roku wykłada na Uniwersytecie w Ansbachu Instytut CETPM oferuje wykwalifikowanym pracownikom oraz kadrze kierowniczej możliwość rozwoju kompetencji i dalszego kształcenia na podstawie bardzo liczne seminaria, studia wraz z możliwością uzyskania certyfikatu ukończenia, warsztaty i wydarzenia organizowane w ramach sieci. Stefan Armbruster, manager produktu oraz specjalista i szkoleniowiec w zakresie systemów Karakuri/LCA w item, także chętnie dzieli się swoją wiedzę w CETPM. Na cyklicznie odbywających się seminariach przybliża tematykę związaną z łatwą automatyzacją za pomocą systemów Karakuri/LCA. Praktyczną część wykładów prowadzi pracownik item, który zajmuje się wdrażaniem gotowych rozwiązań. Komponenty item wykorzystywane są w licznych prezentacjach, a także w ramach różnych wydarzeń. Współpraca z item trwa od 10 lat: „Nasza współpraca z item trwa od lat i oparta jest na głębokim, wzajemnym zaufaniu. Wspólnie rozpowszechniliśmy w Niemczech ideę systemów Karakuri/LCA – coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych tym zagadnieniem”, mówi prof. May. Do oferty szkoleniowej CETPM należą również tzw. dni produktu w praktyce. Od 2022 roku systemy Karakuri/LCA były już po raz drugi przedmiotem tego wydarzenia. Wzorem dla tego eventu są wielkie wystawy systemów Karakuri/LCA organizowane w Japonii. Na tej płaszczyźnie nasza działalność ma charakter pionierski.
Oprócz komponentów podstawą systemu Karakuri/LCA jest wiedza i odpowiednie kompetencje. Trzeba znaleźć kreatywne osoby i dać im swobodę działania.
Wśród tegorocznych prelegentów byli m.in. pracownicy firmy Schaeffler Technologies AG & Co. KG. Gospodarz wydarzenia rozpoczął od przedstawienia „Manifestu systemów Karakuri/LCA”, w którym omówił decydujące aspekty mające wpływ na sukces rozwiązania Karakuri/LCA. Kluczowe znaczenie mają tutaj kreatywność i inteligencja praktyczna pracowników: „Tego rodzaju rozwiązania tworzone są przez osoby, które pracują na danym stanowisku roboczym, a nie przez dział konstrukcyjny. Dzięki temu uczestniczący w projekcie pracownicy mogą uczyć się nowych umiejętności i stale się rozwijają”, dodaje profesor May. Stefan Armbruster w pełni się z tym zgadza: „Oprócz komponentów podstawą systemu Karakuri/LCA jest wiedza i odpowiednie kompetencje. Trzeba znaleźć kreatywne osoby i dać im swobodę działania. Chodzi po prostu o to, aby wziąć do ręki materiał i zacząć coś kombinować, bez rysunków technicznych. Wówczas można zaoszczędzić nie tylko czas, lecz również pieniądze.” Dzięki wszechstronności i możliwej szybkości działania rozwiązanie, którego realizacja zwykle trwa kilka tygodni czy miesięcy, może być gotowe raptem w tydzień.

Skarbnica wiedzy praktycznej o systemach Karakuri/LCA
Stefan Armbruster nawiązał bezpośrednio do słów swojego przedmówcy. W swojej prelekcji skupił się przede wszystkim na mitach dotyczących systemów Karakuri/LCA. Istnieją wprawdzie mechaniczne rozwiązania, które w teorii działają, jednak w praktyce wiążą się z za wysokimi nakładami. W przypadku wysokich i ciężkich rozwiązań istnieje możliwość wykorzystania hybrydowych systemów Karakuri/LCA: „Jeśli siła ręczna jest niewystarczająca lub manualne wykonanie ruchu trwałoby zbyt długo (patrz: muda), wówczas trzeba użyć dodatkowego napędu”, wyjaśnia Stefan Armbruster. Hybrydowe systemy Karakuri/LCA stosowane są wówczas, gdy poszczególne elementy trzeba przenieść przez odcinki transportu logistycznego, aby dostarczyć je na stanowiska pracy. Tutaj znajdziesz przykład zastosowania. Widać na nim realizację tego rodzaju systemu w zakładzie Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) przy współpracy specjalistów z item. Kolejna ważna informacja: Chociaż systemy Karakuri/LCA wykonywane są „na żywioł”, warto – szczególnie w dużych zakładach – stworzyć dla nich potem dokumentację. Wówczas z takiego rozwiązania mogą czerpać korzyści również koledzy i koleżanki z innych oddziałów. Stefan Armbruster był zachwycony przede wszystkim wykładem wygłoszonym przez pracownika firmy Schaeffler: „Istnieje ścisła współpraca. Kilka lat temu przeprowadziliśmy dla uczestników szkolenie nt. systemów Karakuri/LCA. Sposób ich pracy jest najwyższej jakości. Wspomniany manifest udaje im się zrealizować w 100%. Po prostu jestem zachwycony.”
Wybór idealnych komponentów do systemów Karakuri/LCA
Jako uzupełnienie wykładów oraz dyskusji grupowej istniała również możliwość obejrzenia licznych gotowych rozwiązań wysokiej jakości. W tym celu uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup. Przy poszczególnych konstrukcjach czekali na uczestników członkowie naszego „zespołu ds. systemów Karakuri”, aby odpowiadać na ich pytania. Zaprezentowane konstrukcje poglądowo pokazały możliwości systemów Karakuri/LCA: Przy ich użyciu udało się np. zaprezentować układanie w stos pustych pojemników KLT lub obracanie skrzynki. „Dzięki systemom Karakuri można przy użyciu względnie niewielu środków w tani i wszechstronny sposób zautomatyzować procesy. To prawdziwa przewaga konkurencyjna, szczególnie w dzisiejszych czasach. Istnieje wiele ciekawych technologii, ale ostatecznie całe rozwiązanie powinno być opłacalne”, podkreśla profesor May. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się na stałe zamontowane konstrukcje prezentowane w warsztacie przyszłości CETPKM: tutaj systemy Karakuri/LCA wyposażono w roboty współpracujące oraz pojazdy sterowane automatycznie (AGV). Energię kinetyczną autonomicznego robota mobilnego można wykorzystać np. do podniesienia, opuszczenia i wyładowania pojemnika.
Bogata oferta item dla systemów Karakuri/LCA jest wyjątkowa i nie ma sobie równej w całej Europie.
Przyczyniają się do tego również odpowiednie komponenty. Wszystkie zaprezentowane systemy Karakuri/LCA zostały wykonane za pomocą elementów z naszego . Stefan Armbruster o zaletach systemów: „ nie ma sobie równej w całej Europie.” Przykład: Do transportu lekkich ładunków potrzebne są komponenty o niskim współczynniku tarcia. Dlatego w ofercie item znajdziemy łańcuchy jako alternatywę dla linki oraz dźwignie do układów zautomatyzowanych z łożyskiem kulowym i igiełkowym, rolki bloczka i łożyska kulowe.” Obaj entuzjaści systemów Karakuri/LCA, prof. Constantin May i Stefan Armbruster, są bardzo zadowoleni z tegorocznego „Dnia systemów Karakuri w praktyce”. Profesor May pokusił się o podsumowanie tego eventu: „To było bardzo udane wydarzenie. Uczestniczyli w nim zachwyceni użytkownicy, którzy wrócili do domu z inspiracjami i nowymi pomysłami.”

Interesują Cię informacje i nowości świata produkcji lean? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!