Vous avez manqué le dernier salon LogiMAT ? Ou bien, vous n’êtes pas parvenu jusqu’à notre stand ? Alors cette rétrospective vous mettra dans l’ambiance et vous donnera des idées.
Nous vous parlerons de notre participation au salon LogiMAT 2024 à Stuttgart. Ce salon professionnel international consacré aux solutions en logistique interne et à la gestion des processus a eu lieu entre le 19 et 21 mars dernier. A cette occasion, nous n’avons pas seulement présenté nos solutions innovantes pour un flux de produits efficace. Tout aussi important à nos yeux était l’échange direct sur notre stand du hall 5. En effet, nous voulions savoir ce qui motivait les visiteurs du salon. Par exemple une alternative flexible aux conteneurs petites charges (CPC), une nouveauté pour le système de convoyeurs item ou des bâtis et superstructures pour des systèmes de transport sans conducteur (STSC) : Nos solutions ont suscité un grand intérêt et donné lieu à d’intéressants entretiens avec nos experts. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous vous montrerons comment le système de construction modulaire d’item vous aide à réaliser vos idées. Vous trouverez le calendrier des prochains salons ici.
Une alternative aux CPC et une démonstration en direct du système de convoyage suspendu d’item
Un point fort du salon était notre nouveau système de convoyage suspendu d’item. Il convient parfaitement au transport manuel ou semi-automatisé. Il permet notamment un approvisionnement facile, économique et flexible. Tout en se servant uniquement de la force de gravité. Vos composants ont tendance à s’imbriquer ou prennent trop de place dans les CPC ? Alors, le système de convoyage suspendu item est l’alternative qu’il vous faut. Vous pouvez l’utiliser pour des produits d’un poids individuel jusqu’à 5 kg. Accrochez des chariots avec sécurité ESD aux profilés rails coulissants. Les profilés d’une longueur pouvant atteindre 6 mètres sont faciles à combiner. Ils sont fixés à un cadre ayant une inclinaison de 3°, issu du système de tubes profilés D30. De cette manière, vous réalisez des chariots de transport ou des bâtis équipés d’un système de convoyage suspendu intégré.
Pour transporter, accumuler, canaliser ou séparer les produits, le système de lisse offre de nouvelles possibilités innovantes .
Dans notre système de convoyeurs la flexibilité aussi est une priorité. En puisant dans un large choix, vous pouvez créer la combinaison idéale d’un convoyeur et d’un système d’entraînement. Grâce au principe modulaire, nos solutions sont en constante évolution : Avec le nouveau système de lisse, vous pouvez transporter en toute sécurité des produits ou des marchandises en vrac, tout comme des CPC, sur notre convoyeur. La largeur et la hauteur sont réglables individuellement. Le système de lisse amène les produits transportés directement le long du profilé aluminium à frottement réduit. Pour transporter, accumuler, canaliser ou séparer les produits, le système de lisse offre de nouvelles possibilités innovantes. Une démonstration du système de lisse avec des dés, en direct sur notre stand, a suscité un vif intérêt. Voyez par vous-même comment nous imprimons le mouvement :
Aménagement flexible des superstructures et des bâtis pour les systèmes de transport sans conducteur
Les systèmes de transport sans conducteur caractérisent la logistique interne moderne : Le transport automatisé vous permet de couvrir de longs trajets et de décharger vos collaborateurs. Il vous faut alors les bonnes solutions pour le rangement des produits. Notre solution consiste en un bâti de transport mobile et différentes superstructures. Tous les bâtis de base sont compatibles avec les systèmes des fabricants de STSC connus. Avec une interface standard, vous pouvez relier différentes superstructures aux bâtis. Il existe de nombreuses options d’adaptation en fonction de votre mission de transport : on peut envisager des palettes, des conteneurs grillagés, mais aussi des solutions de rayonnage individuelles ou des supports de montage complets.