Qu’il s’agisse de trouver une solution à des missions de transport ou de réaliser des piètements de table réglables en hauteur, mobiles et sans électricité : la flexibilité reste le maître mot des nouveautés du printemps 2022 d’item.
Par exemple, le système d’automatisation d’item s’enrichit de l’unité linéaire GSF 6 60 TR12x3. Le système de convoyeurs d’item propose quant à lui tout un nouveau domaine de produits qui permet pour la première fois d’exploiter tous les atouts du système de construction modulaire item pour des solutions de convoyeurs. Parmi les autres points forts du printemps, on trouve des colonnes de table K pour des piètements de table légers, dotés d’un réglage purement mécanique de la hauteur, ainsi que des nouvelles fonctions pratiques dans item Engineeringtool.

Tour d’horizon des nouveautés
Un document e-paper contenant toutes les innovations : Dans le catalogue des nouveautés du printemps 2022, vous trouverez d’autres développements de produit et des renseignements supplémentaires.
Obtenir maintenant
Garder le mouvement avec item
L’unité linéaire GSF 6 60 Tr12x3 d’item offre une combinaison d’un coulisseau sans friction et d’un entraînement par vis solide à vis trapézoïdale autobloquante. Avec des paliers de broche intégrés, toute la course jusqu’à 2800 mm peut être exploitée même à vitesse d’avance maximale et en régime permanent. Grâce au kilométrage de 1000 km, ce système complet qui nécessite peu d’entretien est une solution particulièrement économique pour les opérations de levage. Une tôle de recouvrement continue protège l’intérieur du profilé support en aluminium de la saleté. Comme pour tous les produits item, l’accent est mis sur la compatibilité ici aussi : L’unité linéaire GSF 6 60 TR12x3 est donc compatible avec l’équipement de l’unité linéaire KGT 6 60 et aussi avec le système de construction modulaire item grâce aux rainures 6. L’utilitaire gratuit en ligne item MotionDesigner® est disponible pour assurer la conception.
La modularité et le design orienté durabilité du système de convoyeurs d’item impliquent un effort de maintenance minimal et une productivité maximale .
Le mouvement et la dynamique sont assurés également par le nouveau système de convoyeurs que nous avons déjà évoqué dans un article blog spécial. Il bénéficie de tous les atouts du système de construction modulaire item et constitue la base parfaite pour des convoyeurs personnalisés à utiliser de façon autonome ou bien intégrés dans des installations existantes. En raison de leur conception modulaire, les solutions du système de convoyeurs sont compatibles avec plus 4000 composants item. Cette modularité et le design orienté durabilité du système de convoyeurs d’item impliquent un effort de maintenance minimal et une productivité maximale. D’autres facteurs décisifs sont le mécanisme de tension intégré dans la rainure, les roulements à billes à rotule ainsi que l’accouplement élastomère pour compenser des erreurs d’alignement. Le système de convoyeurs propose quatre solutions : le convoyeur à courroie 8 40 D et le convoyeur à courroie crantée 8 40 D (avec respectivement une bande continue) ainsi que des versions à bandes parallèles – à savoir le convoyeur à courroie double 8 40 D et le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D. Le module d’aide à la configuration facilite la planification des voies de transport personnalisées. À la fin, le convoyeur est livré prêt à installer.

Le réglage ergonomique de la hauteur, même sans électricité
Une manivelle permet de faire sortir de façon synchrone les quatre colonnes de table des ensembles K sur un maximum de 300 mm. La possibilité de réglage purement mécanique de la hauteur et l’utilisation minimale du matériel sont parfaites pour des tables mobiles et des postes de travail solides. Sur cette base, on peut créer des solutions dans des dimensions personnalisées, avec un maximum de 1800 mm x 1800 mm et une capacité de charge jusqu’à 120 kg. Il existe deux versions : Comme base utilisée pour des tables de travail autonomes et légers, les colonnes de table 8 80×40 K sont recommandées. Les quatre colonnes disposent de rainures 8 situées à l’extérieur. Les profilés 8 80×40 servent de supports. Pour des tables légères, mais en même temps robustes, on préférera les colonnes de table D40/D30 K compatibles avec le système de tubes profilés D30. Les profilés D40 sont utilisés pour maintenir le plan de travail et aussi pour recouvrir le tube D16 SW6. Sur les deux variantes des colonnes de table, ce tube sert à la transmission de force à l’intérieur du cadre.

De nouvelles fonctions pratiques dans item Engineeringtool
Le développement continu est la plus haute priorité également pour les utilitaires en ligne item. De nouvelles fonctions logicielles font donc partie intégrante des nouveautés d’item. Cette fois, les améliorations portent sur item Engineeringtool : Ce logiciel gratuit accélère et facilite de nombreuses étapes de travail – de la conception jusqu’au montage. La prévisualisation de positionnement est l’une des nouveautés. Elle permet de voir de façon particulièrement claire les possibilités d’orientation des produits et des sous-ensembles. Non seulement il est encore plus facile de placer des pièces et des sous-ensembles au bon endroit, mais les changements de variante (par ex. pour les pieds réglables ou les embouts) sont plus aisés. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans les réglages 3D.
Si vous connaissez déjà le nom du produit ou la référence, vous pouvez l’utiliser pour trouver directement le produit en question et pour l’insérer dans la construction .
Des filtres intelligents et des listes à trier facilitent depuis toujours la recherche des composants adaptés dans le catalogue de produits intégré. A présent, il y a une fonction de recherche supplémentaire : Si vous connaissez déjà le nom du produit ou la référence, vous pouvez l’utiliser pour trouver directement le produit en question et pour l’insérer dans la construction. Etant donné que tous les produits ne nécessitent pas une mise en place précise, il suffit désormais de les ajouter à la liste de pièces du projet. On peut par exemple commander de l’huile pour chemin de roulement ou différents types de crochet avec tous les autres composants du projet. Au moment de la livraison, ces éléments seront joints à part. Un avantage décisif d’item Engineeringtool est l’insertion automatique des assemblages préférés avec l’usinage nécessaire. Mais que faire si en cours de construction il s’avère qu’un autre type de fixation serait finalement mieux adapté ? C’est simple : avec la nouvelle fonction, il est possible de remplacer les éléments d’assemblage automatiquement en trois clics.

Découvrir les autres nouveautés du printemps dans le catalogue
Les nouveautés item du printemps 2022 permettent de relever des défis dans de nombreux domaines, de manière flexible et sur mesure. Dans le centre de téléchargement item le catalogue actuel « Nouveautés 2022/I » est disponible sous forme de document électronique (e-paper) avec tous les nouveaux produits.
Vous voulez toujours être informés des nouveautés issues du monde item ? abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !