Processi affidabili nelle camere bianche, trasmissione di potenza intelligente e opzioni aggiuntive per l’ingegneria digitale: le novità autunnali 2022 sono incentrate sull’uso dell’innovazione per portare i concetti vincenti a un livello superiore.
Basata sulla filosofia del sistema dei componenti, la gamma di prodotti è in continua crescita per coprire nuove aree e introdurre miglioramenti. Allo stesso tempo, la modularità end-to-end fa combaciare i componenti in modo perfetto. Ad esempio, i profilati in alluminio delle serie X e XMS sono ideali per l’uso in soluzioni in camere bianche e, le ultime novità comprendono prodotti proprio in questo ambito: il sistema di fissaggio X 8 per il fissaggio dei pannelli in posizione e l’unità filtro ventola 1200×600. Il principio del miglioramento continuo della filosofia della lean production si estende anche ai nostri tool online, con l’aggiunta di pannelli in Engineeringtool che rappresenta un miglioramento particolarmente pratico.

Tutti i nuovi prodotti a colpo d’occhio
Tutte le innovazioni in un e-paper! Scopri le novità e le informazioni aggiuntive come le grafiche interattive nel nuovo catalogo novità.
INFO
Porte modulari leggere e personalizzabili
Le porte 8 dispongono di una battuta perimetrale. Il profilato di intelaiatura e la guarnizione sottoporta a ribalta automatica creano una guarnizione di tenuta perimetrale. Il profilato di intelaiatura garantisce una la protezione da polvere, mentre la guarnizione di tenuta perimetrale fornisce una tenuta al pavimento affidabile. Grazie al suo peso ridotto, il profilato per porta in alluminio garantisce una apertura e chiusura facile anche per porte di grandi dimensioni. La porta
può essere ordinata pronta per il montaggio, nelle dimensioni standard, oppure configurata in base alle proprie esigenze. Il configuratore online è lo strumento ideale per assemblare in brevissimo tempo la soluzione adatta a soddisfare le proprie esigenze.
Altezza, larghezza, posizionamento della traversa, elemento piano di riempimento oppure altezza della maniglia: tutto può essere regolato senza doversi preoccupare dei dettagli.
Camere bianche: personalizzate e abbinabili
Camere bianche affidabili grazie alle soluzioni modulari. Quando si utilizza il sistema di intelaiatura X 8 e l’unità filtro ventola (FFU) combinata con il filtro HEPA H14, è possibile creare facilmente ambienti per camere bianche personalizzati e completamente chiusi (mini-environment). Gli accessori del Sistema dei Componenti MB consentono agli utenti di costruire soluzioni per camere bianche in diverse dimensioni. Grazie alle superfici chiuse, ai raggi minimi dei bordi e alla possibilità di guidare i cavi all’interno dei profilati, i profilati delle serie X e XMS sono perfetti per le camere bianche. I nuovi prodotti per le applicazioni in camera bianca offrono agli utenti la massima flessibilità con solo un numero ridotto di componenti aggiuntivi. Ciò significa che è possibile creare soluzioni personalizzate per camere bianche nelle dimensioni perfette, per l’uso nei settori ottico, elettronico, automotive, dei semiconduttori, medico e dello stampaggio plastico a iniezione. Inoltre, in item Academy sono disponibili moduli di formazione online che forniscono un’introduzione alla tecnologia per camere bianche e coprono i fondamenti della ISO 14644.
Il sistema di intelaiatura X 8 vanta giunzioni a filo facili da pulire.
Il sistema di intelaiatura X 8 è la base ideale per la costruzione di pareti e soffitti in camere bianche. Questo sistema di intelaiatura del pannello vanta giunzioni a filo facili da pulire. Ciò significa che può essere utilizzato ovunque in cui alcune aree devono essere accuratamente isolate dall’ambiente circostante. È possibile creare tre diverse tipologie di pareti: a uno strato, a due strati o a sandwich utilizzando il nuovo materiale composito HPL 36 mm come riempimento a tutta superficie. Gli elementi piani vengono inseriti completamente e senza lavorazioni tra i profilati X o XMS. La lamiera forata in acciaio 3 mm può essere utilizzata per creare aperture di aerazione o superfici di lavoro nelle camere bianche.

La soluzione per un ambiente di lavoro e di processo perfetti
Grazie alla sua forte forza di tenuta, il sistema di intelaiatura X 8 può essere utilizzato anche per supportare superfici chiuse o l’unità filtro ventola plug-and-play 1200×600 (FFU). Quest’ultimo utilizza il prefiltro M5 e il filtro HEPA H14 per rimuovere il 99,995% di tutte le particelle dall’aria ambiente. Questa azione del filtro è stata testata secondo la norma EN 2822. Il ventilatore radiale integrato genera un flusso di spostamento laminare con una portata nominale in volume di 997 m³/h. Se combinato con il sistema di intelaiatura X 8, il filtro ventola può essere facilmente installato in una struttura a soffitto o in un telaio. La guarnizione sul filtro HEPA sigilla il soffitto proteggendolo da polvere e aria.
Se le luci o le colonne del tavolo devono essere accese e spente insieme all’unità filtro ventola, il set di installazione modulo a flusso 230V è la soluzione ideale.
Il set di avvio unità filtro ventola consente agli utenti di collegare rapidamente la propria unità ventola con filtro 1200×600 e di metterla in uso immediatamente. Contiene tutti i cavi e gli elementi di comando necessari per mettere in servizio l’unità filtro ventola e controllarla con un potenziometro. Se le luci o le colonne del tavolo devono essere accese e spente insieme all’unità filtro ventola, il set di installazione modulo a flusso 230V, che contiene inoltre una presa multipla commutabile, è la soluzione ideale. La modularità rende tutto possibile e sia il pulsante ON/OFF che il potenziometro per la regolazione del flusso d’aria possono essere facilmente integrati in un elemento piano o profilato. Per installare e cablare le parti non è necessaria alcuna conoscenza dettagliata di ingegneria elettrotecnica.

Massima sicurezza nei processi grazie all’azionamenti a catena Karakuri/LCA
Karakuri/LCA (low-cost automation) è una forma alternativa di automazione che di solito si basa solo sulla forza di gravità e sui principi di leva. L’utilizzo di una catena in un’applicazione Karakuri/LCA, invece di un cavo, garantisce la trasmissione della forza alle parti mobili senza il rischio di slittamento o allungamento. L’azionamento a catena per il sistema dei componenti lean production offre componenti ottimizzati per collegare la catena ai profilati, per eseguire rinvii o per trasmettere la forza tramite pignone. Così, la trazione di una leva può essere convertita in un movimento rotatorio. Il montaggio di due ruote dentate a un profilato consente inoltre agli utenti di sincronizzare due processi.

Progettare ancora più applicazioni grazie a Engineeringtool
Il feedback dei clienti gioca sempre un ruolo importante nel lavoro di sviluppo dei nuovi prodotti. Lo stesso vale per gli ultimi aggiornamenti di Engineeringtool, che ora consente anche di trascinare e rilasciare elementi piani. Anche quando si cambiano le dimensioni del progetto, i pannelli vengono adattati perfettamente e montati in posizione utilizzando il numero corretto di elementi di collegamento. Gli elementi piani disponibili comprendono prodotti realizzati in plastica, vetro acrilico e policarbonato, nonché piani per tavoli in tre diversi materiali. Ora c’è anche la possibilità di aprire soluzioni preconfigurate direttamente nel tool e personalizzarle in base a requisiti specifici. Le soluzioni che possono essere modificate in questo modo sono contrassegnate con un’icona speciale.

Numerose altre novità nel catalogo
Flessibili, affidabili e intelligenti: le novità autunnali 2022 risolvono sfide nei più svariati settori. La versione online è disponibile come e-paper nell’area download.
Vuoi restare aggiornato in merito al mondo item? Iscriviti al blog, compilando il riquadro in alto a destra.