Che si tratti della tecnica lineare in spazi ristretti, del trasporto sicuro di parti sensibili alle scariche elettrostatiche, dell’integrazione di segnaletica luminosa o di porte scorrevoli salvaspazio, per la primavera 2023 ci sono una serie di novità.
Come di consueto, il nostro approccio modulare sta sfruttando i suoi punti di forza. Il mondo item è in continua evoluzione e, grazie alla costante compatibilità, è possibile combinare facilmente nuovi prodotti con componenti e soluzioni preesistenti. L’ultima serie di innovazioni è un’esempio perfetto. Grazie alla perfetta interazione tra il nuovo nastro trasportatore PUR ESD, l’accumulo e la cinghia dentata T5 PA cumulabile, è ora possibile implementare nastri trasportatori ad accumulo, flessibili e antistatici. Grazie allo stretto profilato di bloccaggio 8 32×18 come base è possibile realizzare porte scorrevoli funzionali e leggere. Cresce anche il sistema lineare con l’unità lineare KLE 5 40×40 LR estremamente compatta. La nuova striscia a LED RGB 24 V offre la massima flessibilità quando si tratta di inviare segnali su dispositivi di sicurezza e macchine.

Panoramica delle novità
Un e-paper con tutte le novità! Tutti gli sviluppi dei nuovi prodotti, oltre a grafiche interattive ricche di informazioni aggiuntive, nel catalogo novità 2023-I.
INFO
Prestazioni potenti da un’unità lineare ultracompatta
L’unità lineare KLE 5 40×40 LR con la sua guida a rulli e l’azionamento dinamico a cinghia dentata si inserisce nello spazio di installazione di un profilato 40×40 ed è progettata per carichi utili fino a 250 N. Combina inoltre un design eccezionalmente compatto coi vantaggi delle unità lineari KLE. I rulli scorrono all’interno del profilato e sono nascosti dalla cinghia dentata. Ad eccezione del carrello, nessuna parte in movimento può essere toccata, garantendo pulizia sulle guide e sugli elementi a rulli e aumentando gli standard igienici e di sicurezza per il personale.
Altri punti salienti tecnici consentono prestazioni complete con dimensioni compatte. Ad esempio, il profilato a vibrazioni ridotte offre spazio per quattro rulli su due alberi di guida.
Quando si avvia la nuova unità lineare, si beneficia di due innovazioni contemporaneamente: durante il montaggio del carrello, due rulli pretensionati vengono posizionati automaticamente senza gioco sui due alberi nel profilato allentando le viti di bloccaggio. Per regolare la tensione della cinghia dentata, è sufficiente posizionare due viti a molla sulla deviazione a filo con la superficie dell’alloggiamento. Ulteriori caratteristiche tecniche consentono prestazioni complete con dimensioni compatte: ad esempio, il profilato a vibrazioni ridotte offre spazio per quattro rulli su due alberi di guida. Grazie ai bulloni eccentrici pretensionati da molle, durante il montaggio del carrello è necessario allentare solo tre viti. Ciò garantisce che i quattro elementi a rulli D6 siano posizionati automaticamente senza gioco.

Nastri trasportatori modulari e antistatici
Oltre al sistema lineare, è stato ampliato anche quello per nastri trasportatori, che dispone ora di elementi antistatici per garantite la protezione ottimale di componenti sensibili durante il trasporto secondo la norma CEI EN 61340-5-1. In questo caso vengono utilizzati il nuovo nastro trasportatore PUR ESD e la cinghia dentata T5 PA (già disponibile), entrambi cumulabili anche se sottoposti ad attrito. Le guide della guida della cinghia dentata con protezione ESD e la piastra di scorrimento in acciaio inossidabile, montata sotto i nastri trasportatori, guidano in modo sicuro qualsiasi carica al sistema di messa a terra del motore. È inoltre possibile scegliere gli accessori ideali dalla vasta gamma di componenti antistatici, inclusa la connessione di messa a terra. I nastri trasportatori PUR ESD sono disponibili in otto diverse larghezze da 40 a 400 mm; mentre la cinghia dentata T5 PA cumulabile è disponibile in larghezze di 40 e 80 mm. Tutti questi prodotti possono essere utilizzati per costruire nastri trasportatori a doppia cinghia dentata e a doppia cinghia.

Segnalazione a LED luminosa ed efficiente dal punto di vista energetico
Gli esseri umani elaborano le informazioni visive circa 60.000 volte più velocemente del testo. I segnali visivi sono quindi particolarmente importanti nell’industria, dove la sicurezza gioca un ruolo cruciale e le luci di segnalazione sono una delle preferite nel repertorio della maggior parte delle aziende. Con le strisce a LED RGB 24V e gli accessori giusti, è possibile implementare soluzioni di segnalazione flessibili nel più breve tempo possibile. Tramite un cavo di collegamento a quattro poli è possibile controllare i colori di base singolarmente o all’unisono per visualizzare lo stato operativo desiderato.
Il profilato di contenimento fornisce un fissaggio sicuro per la striscia a LED, prevenendo danni o impedendo che si crei sporco.
Grazie al profilato di contenimento LED è possibile integrare la segnalazione direttamente nelle costruzioni con profilati in alluminio. Questo rivestimento protettivo fornisce un saldo fissaggio per la striscia a LED, proteggendola da sporco e danni. Si fissa facilmente a una scanalatura della linea 8. La resistente striscia a LED misura solo 3 mm di altezza, è disponibile in lunghezze di 1.000 o 2.000 mm e può essere tagliata a misura ad intervalli di 100 mm. È ideale per il collegamento a un controller grazie alla tecnologia a 24 volt. A tale scopo sono disponibili connettori M12 codificati A.

Soluzione ottimale per singole porte scorrevoli
Il profilato di bloccaggio 8 32×18 è un supporto perfetto per porte leggere e stabili: la sezione trasversale stretta e il semplice fissaggio degli elementi piani sono ideali per la costruzione di singole porte scorrevoli. Con il profilato guida per porte scorrevole 8 40×10 è possibile spostare due segmenti di anta in parallelo lungo la scanalatura 8. Il set di collegamento angolare per profilati di bloccaggio 8 32×18 consente di collegare in modo estremamente semplice i profilati di bloccaggio 8 32×18 per formare un telaio stabile. La scanalatura per gli elementi di superficie rimane libera e il connettore è proprio lì per il fissaggio di rulli e pattini.
Non è mai stato così facile costruire una porta scorrevole!
Un telaio realizzato con questi profilati di bloccaggio si trasforma finalmente in una porta scorrevole scorrevole se combinato con il compatto set rullo per connettori angolari 8 32×18, che si aggancia al set di collegamento angolare per profilati di bloccaggio. Non è mai stato così facile costruire una porta scorrevole! A seconda dell’applicazione, è possibile utilizzare da due a quattro ante: a seconda che sia richiesta un’apertura di lavoro particolarmente ampia o un utilizzo variabile. Sono possibili anche segmenti porta a chiusura centrale che scorrono sulla stessa guida. Gli elementi piani chiusi per i pannelli delle porte sono disponibili nell’ampia gamma di pannelli item.

Ulteriori novità nel catalogo
Il segreto del successo risiede in un approccio modulare. “Novità 2023-I” è l’ultimo catalogo disponibile in formato e-paper nell’area download.
Vuoi rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo item? Iscriviti al blog item completando la casella in alto a destra.