Wenn die Heuballen auf den Feldern liegen, ist der Herbst da. Zeit für item, um wieder neue Produkte in den Bereichen item Arbeitsplatzsystem, Maschinenautomation, Lean Production, Betriebsmittel, Signalisierung, Reine Produktion und Robotik zu präsentieren. Wir geben einen Überblick über die Highlights in jeder Sparte.
Jedes Jahr bringen wir Produktneuheiten und Innovationen auf den Markt. In diesem Herbst ist es eine besonders reiche Ernte geworden. Dabei liegt der Schwerpunkt unter anderem auf der Automatisierung von Prozessen in der Intralogistik.
Alle Neuheiten auf einen Blick
Ein E-Paper mit sämtlichen Innovationen: Entdecken Sie in unserem Neuheitenkatalog für 2024 alle neuen Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN
Die passende Lösung für fahrerlose Transportfahrzeuge
Fahrerlose Transportsysteme sind in vielen Produktionsbereichen mittlerweile Standard. Ob für die Kommissionierung oder zum einfachen Transport von A nach B – die Nachfrage nach mobilen Robotern steigt kontinuierlich. Mit unseren neuen Base Carts und individuellen Top Modulen konstruieren Sie die passende Lösung für Ihre automatisierte Transport- oder Logistikaufgabe.
Unsere Lösung besteht dabei aus einem Basiswagen, den es in einer sofort einsatzfertigen Variante oder als individuell konfigurierbares Grundgestell gibt. Die direkt einsatzfertigen Base Carts sind auf die Spezifikationen wie Sensorik, Abmessungen und Andockmechanismen mobiler Roboter von ABB, MiR und Safelog optimiert. Sie sind im Engineeringtool direkt als Baugruppe verfügbar. Die Konstruktion ist dabei an die Abmaße von Europaletten angepasst und bietet eine Standardschnittstelle zu den Aufbauten, den sogenannten Top Modulen.
Die direkt einsatzfertigen Base Carts sind auf die Spezifikationen wie Sensorik, Abmessungen und Andockmechanismen mobiler Roboter von ABB, MiR und Safelog optimiert.
Mit unseren neuen Konstruktionen bieten wir zwei wesentliche Vorteile:
- Wir erfüllen die Vorgaben zahlreicher Hersteller und sorgen so für Sicherheit und Funktionalität
- Wir ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung
Ob Kommissionierregale mit mehreren Ebenen, Transportvorrichtungen für KLT oder komplette Montageaufsätze – die Top Module werden ganz einfach auf den Base Carts befestigt. Sie stehen als Musterlösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche zur Verfügung, können aber aus dem item Systembaukasten auch ganz individuell konfiguriert werden.

Stabiles Untergestell für Cobots: die neue Hubsäule
Mit unseren neuen Komponenten für kollaborierende Roboter erweitern wir deren Arbeitsraum. Die Basis ist unsere neue Hubsäule TCP/IP 24V. Sie ist so verwindungssteif und belastbar, dass sie einen Cobot beim Palettieren mitsamt dem Werkstück vertikal heben und senken kann. Der Anschluss erfolgt über die Hubsäulen-Adapterplatte 8 200×200. Für Cobots der Hersteller ABB, Doosan, Fanuc, Kassow, KUKA, Omron und UR stehen zusätzliche Roboter-Montageplatten zur Verfügung. Diese ermöglichen eine stabile Befestigung auf dem Untergestell. Für eine schnelle Projektumsetzung bieten wir das Plug and Play Set an, das die Hubsäule inklusive Versorgungseinheit, Montageplatten, Kabel und Energiekette enthält.

Neues aus der Lineartechnik
Um den Arbeitsbereich von Cobots horizontal zu erweitern, steht ab sofort ein Range Extender mit belastbarer Linearführung bereit. Dieser ist als konfigurierbare Musterlösung im item Online Shop verfügbar und lässt sich schnell und einfach anpassen. Mit dem Range Extender ist eine Produktbearbeitung über eine definierte Strecke sowie das Stapeln oder Entstapeln von Waren an mehreren Positionen möglich. Für die sichere Aufnahme großer Lasten und Momente kommt dabei die neue Linearführung KRF 8 80×40 zum Einsatz. Sie verfügt über ein verbindungssteifes Führungsprofil und wird mit der Lineareinheit KRF kombiniert. Die beiden Linearachsen mit Kreuzrollenführung erzeugen gemeinsam eine dynamische Arbeitsumgebung für Cobots und eine Geschwindigkeit von bis zu 10 m/s.
Als Musterlösung sind zusätzlich zum Range Extender auch zahlreiche 2D-Flächenportale abrufbar. So können Systeme aus zwei synchronisierten Linearachsen in Kombination mit einer weiteren Lineareinheit für unterschiedliche Hubhöhen, Geschwindigkeiten und Nutzlasten realisiert werden.

Mit Schwung durch die Kurve: neue Komponenten für das item Hängefördersystem
Als intelligente Alternative zum KLT-Transport bietet sich unser modulares und schnell installiertes Hängefördersystem an. Damit lassen sich Materialien und Produkte, die aufgrund ihrer Form besser hängend transportiert werden, besonders effizient und platzsparend bereitstellen.
Für den optimierten Materialfluss haben wir unseren Baukasten nun um 45°- und 90°-Kurven ergänzt. Sie werden einfach an die Laufschienenprofile montiert. Durch die besondere Form können sich die Laufwagen in der Bewegung nicht verkanten und bleiben selbst bei höherer Geschwindigkeit sicher auf der Bahn. Hängeförderer lassen sich so individuell gestalten.
Durch die besondere Form der Kurven bleiben die Laufwagen selbst bei höherer Geschwindigkeit sicher auf der Bahn.
Zusätzlich können mithilfe der neuen Freigabeeinheit 6 Laufwagen D37-32 Shooterlösungen realisiert werden. Auch eine Vereinzelung von Laufwagen ist nun möglich. Durch Einsatz der Vereinzelung 6 Laufwagen D37-32 können einzelne Laufwagen für die sequentielle Zustellung von Material entnommen werden.

Maßgeschneiderte Schubladen für jeden Einsatzzweck
Neu im Portfolio ist das modulare Schubladensystem aus abgestimmten Grundkomponenten. Damit sich die Schubladen perfekt in den Profilrahmen integrieren, können sie in der Höhe, Breite und Tiefe entsprechend angepasst werden. Die Front- und Rahmenprofile sind in drei Höhen verfügbar. Im item Online Shop lassen sich die Schubladen exakt konfigurieren. Abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen stehen dabei unterschiedliche Front- und Rahmenprofile sowie Griffe zur Verfügung, beispielsweise das Frontprofil H66 mit Griffleiste und das dazu passende Rahmenprofil H66. Bei Bedarf können Teleskopschienen ergänzt werden. Diese werden durch die äußere Nut 5 an die Rahmenprofile angeschlossen. Der neue Montagesatz 8 Teleskopschiene 12,7×45,7 erleichtert diesen Anschluss.

Bessere Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
Mit den neuen Möglichkeiten zur Informationsbereitstellung lassen sich Arbeitsplätze nun perfekt organisieren. Ob Tastatur, Laptop oder Monitor – wir ermöglichen eine einfache Befestigung, um freien Platz auf der Arbeitsfläche zu schaffen. So wird die Tastatur beispielsweise sicher auf der neuen Tastaturablage postiert. Der Laptop-Halter als universelle Ablage für mobile Computer kann durch Einsatz des neuen Schwenkarms perfekt auf die ideale Höhe eingestellt werden.
Mit den neuen Möglichkeiten zur Informationsbereitstellung lassen sich Arbeitsplätze nun perfekt organisieren.
Den höhenverstellbaren Schwenkarm gibt es in einer Ausführung mit drei und vier Gelenken. So lassen sich Material und Werkzeuge optimal im Greifraum ausrichten. Für die schnelle und einfache Zusammenstellung des persönlichen Arbeitstisches steht Ihnen der item Arbeitsplatz-Konfigurator zur Verfügung. Inspirationshilfe bieten unsere praxisnahen Musterlösungen im item Online Shop.

Reinräume individuell gestalten
Zur Konstruktion reinraumtauglicher Einhausungen mit begehbarer Decke bieten wir nun zahlreiche Komponenten an. Eine minimale Durchbiegung bei freitragenden Decken ist durch den Einsatz des Profils X 8 240×40 1NO leicht gewährleistet. Damit lassen sich sogar bis zu 6 m breite, freitragende Decken realisieren. Ein modularer Brüstungskanal für die sichere Kabelführung in der Wand und verschiebbare Lüftungsgitter machen den individuell konfigurierbaren Reinraum perfekt.
Um in der Produktion eine schnell montierbare Abtrennung zu schaffen, bieten sich Lamellenvorhänge an. Diese schützen vor Staub und Verunreinigungen, reduzieren die Lärmbelastung und verhindern Zugluft. Doch herkömmliche Lösungen sind oft kompliziert und fehleranfällig. Auch lassen sie sich meist nur mit einem hohen Aufwand demontieren oder austauschen. Der neue item Lamellenhalter ist dagegen einfach montiert und schnell ausgetauscht. Er wird in die Nut 8 eingeklipst – und fertig. Jeder der transparenten PVC-Streifen wird dann einzeln eingehangen. Das erleichtert die Montage und den Austausch. Die transparenten Streifen lassen sich mit einem Messer auf die benötigte Länge zuschneiden.

Smarte Signalisierung
Unsere parametrierbaren LED-Streifen und Signalleuchten zeigen den Betriebszustand Ihrer Maschinen und industriellen Anlagen auf einen Blick an. So ermöglichen die Multi-Segment RGB LED-Streifen eine individuelle Signalisierung in der Nut mit Steuerung über den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24V DC. Dabei können die LED-Streifen nach Wunsch in unterschiedlichen Farben vollflächig oder segmentiert leuchten. Neu in unserem Portfolio ist der Multi-Segment LED-Streifen Controller AIN/DIN 24VDC, der digital und analog ansteuerbar ist. So bietet der neue Controller fünf digitale und einen analogen Eingang für eine direkte Verbindung mit Schaltern und Sensoren. Die Konfiguration basiert ebenfalls auf vordefinierten Betriebsarten und ist über jedes WLAN-fähige Endgerät möglich. Vereinfacht wird die Inbetriebnahme und Nutzung durch ein intuitiv bedienbares Web-Interface.
Mehr Informationen über den Aufbau der Signalisierungslösungen finden Sie in unseren Themenwelten, dem item Online Shop und der item Academy.

Weitere Neuheiten im E-Paper entdecken
Durch die item Neuheiten 2024 lassen sich Herausforderungen in zahlreichen Bereichen flexibel und maßgeschneidert lösen. Im item Downloadcenter ist der aktuelle Katalog „Neuheiten 2024“ mit sämtlichen neuen Produkten als E-Paper verfügbar.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!