Zawsze bądź na bieżąco

baltic-sea-circle-item-blog-galerie-bild-4-2000x1200
PlayPause
previous arrow
next arrow

Warsztaty z zakresu szczupłego projektowania (lean line design) w instytucie Global Advanced Manufacturing Institute

Suzhou to pod względem ekonomicznym bardzo silnie prosperująca chińska metropolia, z której wywodzi się jedna ze specjalnych metody szczupłego projektowania.

Podstawy teoretyczne z zakresu metod szczupłej produkcji to dobry początek, ale nieodzowne jest zbieranie doświadczenia. Służą temu specjalne warsztaty lean, o których zdążyliśmy już opowiedzieć: Mówiliśmy o instytucie CETPM oraz o stażu LEAN w laboratorium obrabiarek na uniwersytecie technicznym RWTH w Akwizgranie. W niniejszym artykule zajmiemy się warsztatami z zakresu szczupłego projektowania i udamy się do Suzhou, jednego z bardzo dynamicznie rozwijających się miast Chin. W Suzhou mieszczą się laboratoria Smart Manufacturing GAMI (Global Advanced Manufacturing Institute). GAMI to podmiot założony przez Instytut Techniki Produkcyjnej wbk należący do Instytutu Technologii w Karlsruhe. Instytut oraz firmę item łączy strategiczne i długoterminowe partnerstwo. W ramach współpracy podczas intensywnych warsztatów z zakresu szczupłego projektowania stosowany jest system profili rurowych D30.

Świat Lean Production

Mniej odpadów i więcej wartości dodanej: Dzięki metodom Lean Production produkcja staje się bardziej efektywna w sposób ukierunkowany. Zapoznaj się z kompaktowym przewodnikiem i wdrażaj z item zasady lean.
POBIERZ TERAZ

Linia produkcyjna na bazie produktów item wykorzystywana na intensywnych warsztatach ze szczupłego projektowania

Celem odbywających się dwa razy w miesiącu warsztatów nt. szczupłego projektowania prowadzonych przez GAMI jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i know-how z zakresu produkcji lean przy projektowaniu linii produkcyjnych. Pierwsza część – jako odświeżenie wiadomości lub wprowadzenie – skupia się na podstawach produkcji lean. Oprócz historii szczupłej produkcji omawiane są podstawowe pojęcia lean, np. Kanban, metody wizualizacji oraz wykres spaghetti. Umożliwia prezentację dróg, które odbywają w Gemba pracownicy i wyroby. Gemba to miejsce, gdzie powstaje wartość – lub gdzie dochodzi do straty (muda) – czyli centralne zagadnienia produkcji lean. Druga część warsztatów o szczupłym projektowaniu nawiązuje bezpośrednio do tego wprowadzenia. W ramach warsztatów uczestnicy oprowadzani są również po laboratorium Smart Manufacturing GAMI. W ten sposób osoby biorące udział w warsztatach mogą naocznie przekonać się o tym, jak w przyszłości będzie wyglądała inteligentna produkcja. Jednocześnie mogą zdobyć inspiracyjne pomysły, które wcielą w życie we własnych zakładach.

Dzięki modułowości i elastyczności systemu profili rurowych D30, uczestnicy mogą próbować różnych rozwiązań i wprowadzać szybkie zmiany.

Warsztaty kontynuowane są następnie przy linii montażowej zaprojektowanej na bazie rozwiązań item: Uczestnicy muszą wykorzystać swoją świeżo zdobytą wiedzę z zakresu lean w praktyce i zoptymalizować linię. Idealnie nadaje się do tego system profili rurowych D30: Dzięki modułowości i elastyczności systemu uczestnicy mają możliwość wypróbowania rozwiązań i wprowadzenia szybkich zmian. Produkt, który należy zmontować, również składa się z elementów systemu profili rurowych D30 – mowa o naszym psie FIFO (FIFO = First In – First Out). W GAMI cenią sobie również możliwości, które na potrzeby cyfrowego projektowania środków produkcji zgodnie z zasadami produkcji lean oferuje program item Engineeringtool.

Idealny efekt połączenia dwóch światów: Przemysł 4.0 i produkcja lean

Instytut GAMI został założony w 2008 roku w Chinach przez panią profesor Giselę Lanzę. Dzięki zapleczu uniwersyteckiemu instytut jest idealnie przygotowany do tego, aby dzielić się ze swoimi partnerami nowoczesnymi metodami i koncepcjami, których celem jest osiągnięcie perfekcji na poziomie działań operacyjnych. Celem jest opracowanie indywidualnych strategii oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzanie produkcją, jakością oraz łańcuchem dostaw. Laboratorium Smart Manufacturing, w którym organizowane są warsztaty o szczupłym projektowaniu, spełnia dwie funkcje: Organizowanie szkoleń na najwyższym poziomie. Inkubator dla licznych niemiecko-chińskich przedsięwzięć dotyczących inteligentnej produkcji. „Industry 4.0 Demonstration and Innovation Center“ GAMI to pierwsze centrum naukowe w Chinach, w którym zaprezentowano na żywo zastosowanie rozwiązań przemysłu 4.0. Bowiem produkcja lean i przemysł 4.0 nie wykluczają się nawzajem.

Trzech uczestników szkolenia Lean Line Design podczas montażu psa FIFO.